Laserowe skanery bezpieczeństwa

Korzyści dla Państwa
- Zawsze dopasowane:
Wartości zasięgu od 3 m do 8,25 m i różne warianty funkcjonalne oferują indywidualnie dopasowane rozwiązania dla Twoich zastosowań - Nawigacja dla samodzielnego systemu transportowego:
Wysokiej jakości wydawanie wartości pomiarowych o rozdzielczości 0,1° dostarcza danych dla niezawodnej nawigacji samodzielnego systemu transportowego - Integracja PROFIsafe:
Prosta integracja w sieci przemysłowe dzięki wariantom z interfejsem PROFIsafe/PROFINET - Prosta obsługa:
Dzięki zdejmowanej jednostce przyłączeniowej, zintegrowanemu wyświetlaczowi i zintegrowanej poziomnicy
Cechy wyróżniające

Wyjątkowa technologia do stabilnej pracy
W przypadku RSL 400 obraca się cały system nadawczo-odbiorczy, przez co wytwarzana jest szczególnie wąska i równomierna plamka laserowa w całym zakresie skanowania. Urządzenia mają wysoką rozdzielczość kątową 0,1°, dzięki czemu mogą bardzo dobrze filtrować obiekty nieistotne dla bezpieczeństwa, takie jak kurz i cząstki w powietrzu.

Wydajne nadzorowanie
Dzięki kątowi skanowania 270° i zasięgowi do 8,25 m z użyciem jednego urządzenia RSL 400 można zabezpieczać również duże obszary. Rozwiązanie 2 w 1 sprawia, że urządzenia stają się jeszcze bardziej wydajne: dzięki 2 niezależnym funkcjom ochronnym, każdej z własnym wyjściem bezpieczeństwa, RSL 400 przejmuje zadania dwóch urządzeń.

Zdejmowana jednostka przyłączeniowa
Jednostka przyłączeniowa urządzenia RSL 400 jest zdejmowana i może być montowana oddzielnie. Dzięki temu głowica skanera jest zabezpieczona i może być łatwo nałożona.
Szybka wymiana urządzenia: Skaner zostaje wymieniony w mniej niż 30 sekund: wystarczy obrócić dwie śruby o 90 stopni i można wymienić głowicę skanera. Bez ponownego ustawiania, regulowania i nakładów na konfigurację, ponieważ pamięć konfiguracyjna jest zintegrowana z jednostką przyłączeniową

Trzy drogi komunikacji
Dzięki trzem drogom komunikacyjnym dla konfiguracji i diagnostyki zawsze zapewniony jest pasujący dostęp. Ponadto wszystkie modele RSL 400 można integrować z siecią dzięki standardowemu interfejsowi Ethernet TCP/IP, np. do celów diagnostyki przez centralne punkty dostępu.
- Ethernet TCP/IP
- USB (od RSL 420)
- Bluetooth

Zintegrowany wyświetlacz
Duże znaki na zintegrowanym wyświetlaczu są dobrze widoczne również ze znacznej odległości. Dzięki temu różne funkcje i komunikaty zawsze są w zasięgu wzroku.
- Wbudowana poziomnica elektroniczna umożliwia szybkie wyrównanie urządzenia
- Wyprowadzenie komunikatów i szczegółów dotyczących naruszeń pola ochronnego
- Wydawanie sygnatury (suma kontrolna CRC) bez użycia komputera

Wyjątkowo proste
Integracja RSL 410 z 8-biegunowym przyłączem M12 jest wyjątkowo prosta.

Wtyczka lub kabel
Jednostki przyłączeniowe dla modeli RSL 420 do 445 są dostępne jako warianty z wtyczką lub z kablami o różnych długościach.
200 konfigurowalnych pól
100 par pól z możliwością przełączania lub 50 zestawów 4-polowych z możliwością przełączania umożliwia optymalne dopasowanie do różnych stanów ruchu, np. w wózkach samodzielnego systemu transportowego lub robotach. Dzięki dwóm równoległym funkcjom ochronnym RSL 400 działa jak dwa urządzenia w jednym lub oferuje dodatkowe pole ochronne wyższego szczebla. Wersja PROFIsafe jednocześnie monitoruje RSL 400 oraz cztery pola ochronne.

100 par pól z możliwością przełączania:
1 pole ochronne + 1 pole ostrzegawcze

10 zestawów 4-polowych z możliwością przełączania:
1 pole ochronne + 3 pola ostrzegawcze

2 x 10 par pól, z możliwością niezależnego przełączania:
w każdej 1 pole ochronne + 1 pole ostrzegawcze

50 zestawów 4-polowych z możliwością przełączania:
2 pola ochronne + 2 pola ostrzegawcze
PROFIsafe: również 4 pola ochronne
Bezpieczeństwo w sieci
- Głowica skanera z funkcją PROFIsafe, zdejmowana jednostka przyłączeniowa ze zintegrowanym switchem PROFINET
- Do zastosowania w topologiach gwiaździstych, liniowych i pierścieniowych
- Wspiera PROFINET Conformance Class C i izochroniczną komunikację Real Time (IRT)

Możliwość wymiany bez przerywania sieci
Switch PROFINET z 2 portami jest zintegrowany ze zdejmowaną jednostką przyłączeniową. Dzięki temu funkcje sieciowe pozostają zachowane bez przerwy również w przypadku wymiany skanera.

Przyłącze PROFINET z połączeniami wtykowymi M12
- Jednostka przyłączeniowa PROFINET z przemysłowymi złączami wtykowymi M12 do switcha z 2 portami i zasilania napięciem
- Wariant 4x M12 z dodatkowym wyjściem do zasilania napięciem wielu urządzeń w połączeniu szeregowym

Przyłącze PROFINET, zgodne z AIDA
- Zgodna z AIDA jednostka przyłączeniowa PROFINET ze złączami Push-Pull
- Połączenie z siecią z użyciem przewodów miedzianych lub światłowodów szklanych
Aplikacja

Zabezpieczenie obszarów niebezpiecznych
Wymaganie:
Zabezpieczenie niebezpiecznej strefy roboczej maszyny przed dostępem i obecnością osób. Obrys monitorowanego obszaru powinien być przy tym dostosowany do konturów maszyny.
Rozwiązanie:
Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 400 do monitorowania wykorzystują konfigurowalne pola ochronne. Dzięki zasięgowi wynoszącemu 8,25 m i zakresowi skanowania o kącie 270° tylko jednym urządzeniem można zabezpieczać także duże powierzchnie.

Ochrona przed ponownym uruchomieniem i monitorowanie obszarów niewidocznych
Wymaganie:
Aby nie dopuścić do wystąpienia zagrożenia, proces może zostać rozpoczęty dopiero wtedy, gdy uzyskana zostanie pewność, że w strefie roboczej lub w obszarze niewidocznym nie znajduje się żadna osoba.
Rozwiązanie:
Laserowy skaner bezpieczeństwa RSL 400 wraz z jego konfigurowalnym polem ochronnym monitoruje obecność osób. Podłączenie następuje z użyciem interfejsu I/O lub – w celu integracji z przemysłowymi sieciami Ethernet – za pomocą interfejsu PROFIsafe/PROFINET.

Zabezpieczenie i nawigacja zautomatyzowanych systemów transportowych (samodzielnych systemów transportowych)
Wymaganie:
Zabezpieczenie drogi przejazdu samodzielnego systemu transportowego za pomocą czujników bezpieczeństwa. Pola ochronne powinny być przy tym elastyczne i dostosowane do sytuacji podczas jazdy i sposobu załadunku. Jeśli wykorzystuje się zasadę Natural Navigation, jednoczesnym zadaniem urządzenia jest udostępnianie danych pomiarowych dla oprogramowania nawigacyjnego.
Rozwiązanie:
Laserowy skaner bezpieczeństwa RSL 400 łączy technikę bezpieczeństwa i precyzyjne wartości pomiarowe w jednym urządzeniu. Posiada on zakres skanowania 270° i 100 par pól ochronnych z możliwością przełączania. W ten sposób samodzielny system transportowy jest optymalnie zabezpieczony przez 2 skanery. Dane pomiarowe mają wysoką rozdzielczość kątową 0,1° i mały błąd pomiaru.

Ochrona dostępu dzięki systemowi czujników poza strefą roboczą
Wymaganie:
Monitorowanie dostępu osób i pojazdów do obszarów niebezpiecznych za pomocą systemu czujników bezpieczeństwa. System czujników nie może przy tym wpływać na możliwość poruszania się w obrębie strefy roboczej.
Rozwiązanie:
Laserowy skaner bezpieczeństwa RSL 400 zainstalowany powyżej obszaru dostępowego, a jego pole ochronne jest ustawione pionowo. W ten sposób strefa robocza nie będzie ograniczona. Dzięki dwóm równolegle pracującym funkcjom bezpieczeństwa RSL 400 może niezależnie od siebie jednocześnie monitorować dwie stacje.
Właściwości techniczne
Zasięg do 8,25 m przy zakresie kątowym 270° | |
Bezpieczeństwo: typ 3, poziom wydajności PL d, SIL 2 | |
Do 200 konfigurowalnych pól, jako pary pól lub zestawy 4-polowe | |
2 równoległe i niezależne funkcje ochronne (warianty I/O), 4 równoległe funkcje ochronne w wariantach PROFIsafe | |
Konfiguracja i diagnostyka przez Ethernet TCP/IP, USB (od wersji RSL 420) i Bluetooth | |
Wysokiej jakości wydawanie wartości pomiarowej dla wartości odległości i siły sygnału przy rozdzielczości kątowej 0,1° | |
Rozdzielczość do wyboru 30/40/50/60/70/150 mm | |
Łatwe w obsłudze oprogramowanie konfiguracyjne w 9 językach, z kontekstową pomocą online |