L300

Wytrzymałe blokady zabezpieczające L300 do zastosowań bezpieczeństwa do kategorii PL e/SIL 3 służą do zabezpieczania drzwi ochronnych w maszynach i instalacjach. Kompletne funkcje bezpieczeństwa można łatwo realizować za pomocą zintegrowanych przycisków komend i zatrzymania awaryjnego. Dzięki nowoczesnej technologii RFID seria L300 oferuje najwyższy stopień ochrony przed manipulacją (typ budowy 4 zgodnie z EN ISO 14119) i można ją łatwo integrować z systemami. Dzięki sile blokującej 9750N i wytrzymałej obudowie z metalu urządzenia te szczególnie dobrze nadają się do ciężkich drzwi i zastosowań w trudnych warunkach otoczenia.
safety_header_zuhaltungen_1400x350px

Korzyści dla Państwa

  • Optymalna ochrona przed manipulacją: dzięki aktywatorowi z kodowaniem RFID. Nie trzeba już stosować w tym celu specjalnych rozwiązań montażowych
  • Trwale zablokowane drzwi: Dzięki sile blokującej do 9750 N drzwi pozostają zablokowane nawet przy największych obciążeniach
  • Proste integracja z obwodem bezpieczeństwa: Wszystkie urządzenia można łatwo zintegrować z obwodem bezpieczeństwa dzięki wyjściom bezpieczeństwa OSSD
  • Prosty montaż: Zintegrowane przyciski komend i zatrzymania awaryjnego oraz funkcja zabezpieczenia LockOut TagOut umożliwiają prostą realizację kompletnych rozwiązań bezpieczeństwa na drzwiach ochronnych



Cechy wyróżniające

Kompletne zabezpieczenie za pomocą jednego urządzenia
Bild5

Opcjonalne przyciski komend blokad zabezpieczających L300 ułatwiają tworzenie funkcji bezpieczeństwa na drzwiach ochronnych. Dzięki zintegrowanym przyciskom żądania, resetu i zatrzymania awaryjnego to kompaktowe urządzenie stanowi kompletne rozwiązanie do instalacji bezpieczeństwa na drzwiach dostępowych. Pozwala to uprościć okablowanie i zaoszczędzić miejsce.

Zaprojektowane do niezawodnej pracy
Bild6

Przegub na aktywatorze i duży, sfazowany otwór na urządzeniu zmniejszają ryzyko kolizji między czujnikiem a aktywatorem i pozwalają uniknąć uszkodzenia nawet przy niedokładnie zamykających się drzwiach. Otwarty przepust pozwala łatwo usunąć ewentualne nagromadzone zanieczyszczenia po stronie tylnej. W ten sposób specjalne wzornictwo gwarantuje wysoką niezawodność i dostępność.

Odblokowanie awaryjne za pomocą przycisku panicznego
Bild11

Opcjonalny przycisk odblokowania awaryjnego (przycisk paniczny) umożliwia natychmiastowe odblokowanie aktywatora i otwieranie drzwi z wnętrza strefy niebezpiecznej. Zoptymalizowane pod kątem ergonomii przyciski umożliwiają operatorowi opuszczenie strefy niebezpiecznej również wtedy, gdy zostanie ona przypadkowo zamknięta. Przyrząd działa również przy braku zasilania elektrycznego.

Uchwyt drzwiowy i zabezpieczenie konserwacyjne LockOut TagOut out
Bild7

Regulowany uchwyt drzwiowy AC-L300-SH do montażu z prawej lub z lewej umożliwia szybki i prosty montaż blokad zabezpieczających L300 na drzwiach obrotowych i przesuwnych. Wyjątkowo stabilna i wytrzymała metalowa konstrukcja gwarantuje zalety przy centrowaniu drzwi za pomocą przegubu na aktywatorze. Uchwyt drzwiowy AC-L300-SH2 stanowi alternatywę zoptymalizowana pod względem wzornictwa (patrz ilustracja na stronie 17).

Opcjonalny przyrząd LockOut TagOut dzięki użyciu indywidualnych kłódek zapobiega zamknięciu personelu obsługującego w strefie niebezpiecznej. W tym celu zabezpieczenie przesuwa się w dół i zawiesza się kłódkę. Otwór jest dzięki temu zamknięty mechanicznie i dodatkowo zabezpieczony przez odczyt RFID aktywatora.

Właściwości techniczne

 
  L300
Typ budowy 4, urządzenie blokujące z funkcjami ryglowania zgodnie z EN ISO 14119
Aktywator z kodowaniem RFID zapewnia najwyższy poziom ochrony przed manipulacją
Przełączające wyjścia bezpieczeństwa OSSD
Poziom wydajności PL e/SIL 3 z jednym urządzeniem
Siła blokująca 9750 N do zastosowania przy największych obciążeniach
Trwała obudowa metalowa o stopniu ochrony IP 67 / IP 69K do użycia w trudnych warunkach otoczenia
Zoptymalizowana pod względem ergonomii funkcja odblokowania awaryjnego za pomocą zintegrowanego przycisku panicznego
W stanie odblokowanym niska siła blokująca 30 N utrzymuje urządzenie ochronne na pozycji, tak że nie otwiera się ono samoczynnie
6 diod LED dla szybkiej diagnostyki na urządzeniu
Różne możliwości montażu dzięki elastycznemu ustawianiu głowicy urządzenia i przycisku odblokowania awaryjnego w krokach 90°
Zintegrowane przyciski komend i zatrzymania awaryjnego do łatwej realizacji złożonych funkcji zabezpieczających na drzwiach ochronnych

Akcesoria: Przyrząd LockOut TagOut, uchwyt drzwiowy

Safety at Leuze – przegląd produktów Safety (PDF, ~6 MB)
Wyłączniki bezpieczeństwa, zabezpieczające urządzenia blokujące, czujniki zbliżeniowe i urządzenia sterujące bezpieczeństwa – przegląd produktów (PDF, ~3 MB)