L200

Blokada zabezpieczająca L200 jest zaprojektowana do wysokich obciążeń mechanicznych w trudnym otoczeniu. Jest wykorzystywana w zastosowaniach heavy duty: w dużych maszynach i urządzeniach, jak również dużych drzwiach ochronnych, takich jak bramy przesuwne. Opcjonalna funkcja odblokowania awaryjnego (przycisk paniczny) pozwala na manualne otwarcie urządzenia ochronnego w sytuacji awaryjnej.
safety_header_zuhaltungen_1400x350px

Korzyści dla Państwa

  • Ochrona dostępu „Heavy Duty”: do zastosowania w dużych maszynach i instalacjach, w trudnych warunkach otoczenia
  • Łatwe dopasowanie do różnych sytuacji montażowych: dzięki standardowej konstrukcji, 6 różnym aktywatorom i wylotom kablowym w 3 kierunkach
  • Opcjonalna funkcja odblokowania awaryjnego (zoptymalizowany ergonomicznie przycisk paniczny): do ręcznego otwierania urządzeń ochronnych w sytuacjach awaryjnych
  • Zapobieganie niepożądanym przestojom maszyny: za sprawą dużego luzu aktywatora w głowicy aktywacyjnej
  • Wszystkie urządzenia można łatwo włączać w obwód bezpieczeństwa: Dzięki stykom z wymuszonym prowadzeniem



Właściwości techniczne

 
  L200
Typ budowy 2, urządzenie blokujące z funkcją ryglowania zgodnie z EN ISO 14119
Klucz mechaniczny z niskim kodowaniem,
6 różnych aktywatorów
Styki o wymuszonym prowadzeniu do integracji z obwodem bezpieczeństwa
Warianty z podtrzymaniem elektromagnetycznym lub za pomocą
siły sprężyny
Dla zastosowań bezpieczeństwa do poziomu wydajności PL e, SIL 3
Siła blokująca 2800 N
Obudowa metalowa o stopniu ochrony IP 67
W stanie odblokowanym niska siła blokująca 30 N utrzymuje
urządzenie ochronne na pozycji, tak że nie otwiera się ono samoczynnie
Wloty kablowe z 3 stron zapewniają maksymalną elastyczność, np. przy ograniczonej ilości miejsca lub w przypadku połączenia szeregowego

Funkcja odblokowania awaryjnego za pomocą zoptymalizowanego pod kątem ergonomii przycisku panicznego

Wskaźniki LED dla diagnostyki na miejscu

Safety at Leuze – przegląd produktów Safety (PDF, ~6 MB)
Wyłączniki bezpieczeństwa, zabezpieczające urządzenia blokujące, czujniki zbliżeniowe i urządzenia sterujące bezpieczeństwa – przegląd produktów (PDF, ~3 MB)