Przemysłowa kamera IP

Monitorowanie wzrokowe układnic do regałów i przenośników za pomocą nowej kamery IP LCAM 308
Najważniejszymi aspektami pracy centrów logistycznych są wydajne przepływy towarów i wysoka dostępność. Dlatego wielkie znaczenie ma dokumentacja zdarzeń, pozwalająca szybko i sprawnie eliminować zakłócenia.
Z nową, przemysłową kamerą IP LCAM 308 można przeprowadzać kontrole wzrokowe w razie zakłóceń na układnicach do regałów. Kamera działa niezależnie i dzięki buforowi pierścieniowemu zapisuje obraz na 60 sekund przed wystąpieniem zakłócenia. W razie potrzeby można dodatkowo włączyć strumieniowanie na żywo. Ponadto dzięki trybowi Snapshot możliwe jest zapisanie pojedynczego obrazu, np. aby udokumentować zawartość kartonu.
Korzyści dla Ciebie
- Monitorowanie niewidocznych obszarów
- Zapisywanie w buforze pierścieniowym kamery po wyzwoleniu
- Rejestrowane jest również do 60 sekund przed wyzwoleniem
- Transfer oraz wyświetlanie za pomocą standardowej przeglądarki i narzędzi do strumieniowania: nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie
- Wysoka jakość obrazu i zapisywanie danych na żywo w kamerze
- Brak zalewu danych – analizowana jest tylko sytuacja w mającym znaczenie okresie przed zdarzeniem i po nim
- Wytrzymała konstrukcja do zastosowań przemysłowych: obudowa z metalu o stopniu ochrony IP 65
- Prosta integracja dzięki napięciu zasilania 24 V i przyłączom M12
- Uniwersalne możliwości montażu typu "jaskółczy ogon", w otworach gwintowanych i za pomocą szerokiej gamy akcesoriów montażowych
Aplikacja

Kontrole wzrokowe układnicy do regałów w przypadku zakłócenia
Wymóg:
W centrum logistycznym za pomocą układnicy do regałów umieszcza się palety w magazynie wysokiego składowania i wyjmuje je z niego. Należy zmaksymalizować dostępność instalacji. Jeśli wystąpi zakłócenie na układnicy do regałów, należy szybko i wydajnie zidentyfikować jego przyczynę za pomocą diagnostyki zdalnej.
Rozwiązanie:
Z nową, przemysłową kamerą IP LCAM 308 można przeprowadzać kontrole wzrokowe w razie zakłóceń na układnicach do regałów. Kamera działa niezależnie i dzięki buforowi pierścieniowemu zapisuje obraz na 60 sekund przed wystąpieniem zakłócenia. W razie potrzeby można dodatkowo włączyć strumieniowanie na żywo.

Dokumentacja zawartości kartonów w trybie Snapshot
Wymóg:
W centrum logistycznym osoby obsługujące sprzedaż internetową mają na koniec procesu kompletowania zamówienia udokumentować zawartość kartonu. Dzięki temu w razie reklamacji będzie można stwierdzić, czy zawartość kartonu w momencie opuszczenia centrum logistycznego była kompletna.
Rozwiązanie:
Za pomocą nowej kamery IP LCAM 308 można w trybie Snapshot zarejestrować pojedynczy obraz, aby udokumentować zawartość kartonu.
Właściwości techniczne
Cecha | LCAM 308 |
Wymiary obudowy | 114 x 85 x 35 mm (dł. x szer. x gł.) |
Obszar widoczny | Poziomy kąt rozproszenia wiązki: 62,2° / pionowy kąt rozproszenia wiązki 48,8° |
Zakres temperatury pracy | –30°C … +50°C (ze zintegrowanym ogrzewaniem) |
Pojemność/nośnik pamięci | Karta micro SD z pamięcią obrazów 8 GB (na ok. 10 000 zdarzeń) |
Rozdzielczość | 1 megapiksel, kolor (maks. 24 klatki na sekundę) |
Aktywacja i dezaktywacja zapisu | Wejście 24 V / protokół UDP / webConfig |
Transmisja obrazu | Strumieniowanie na żywo w formacie MJPEG, rozdzielczość HD; rejestracja wideo w formacie MP4 również w rozdzielczości Full HD |
Interfejs | Ethernet TCP/IP; UDP |
Stopień ochrony | IP 65 |
Napięcie zasilania | Standard przemysłowy: 18…28 VDC |
Przyłącze | M12 |
Lista artykułów
- Przeznaczony dla: Użycie przy stosowaniu chłodziw i środków smarnych
- Przeznaczony dla: Użycie przy stosowaniu środków czyszczących