Czujnik Simple Vision do wykrywania obecności

Prawidłowy nadruk daty ważności lub numeru partii, obecność etykiet lub akcesoriów na opakowaniach: wszystko to należy sprawdzić w ramach kontroli jakości w procesach pakowania. Proste czujniki optyczne natrafiają przy tym na ograniczenia. Z kolei duże systemy kamer najczęściej są złożone, a ich obsługa wymaga specjalistycznej wiedzy.
Za pomocą nowego czujnika Simple Vision IVS 108 można realizować zadania wykrywania w procesach pakowania przy użyciu prostego w obsłudze czujnika przetwarzającego obraz.

Przegląd

IVS108_Banner_1400x400

Nowy czujnik Simple Vision IVS 108

Niezwykle łatwy w obsłudze – doskonały do wykrywania obecności

Nowy IVS 108 to innowacyjny czujnik Vision, pozwalający w prosty sposób wykrywać obecność i nieobecność obiektów. Oferuje znakomitą wydajność w wielu różnych zadaniach wykrywania. Czujnik IVS 108 jest intuicyjny i szybki w konfiguracji, dzięki czemu obsługuje się go równie łatwo, jak czujnik optyczny.



Korzyści dla Ciebie

  • Do wszystkich zastosowań wymagających ekonomicznego wykrywania obecności/nieobecności obiektów, w których nie wystarcza sam sygnał przełączający standardowego czujnika optycznego
  • Oszczędność czasu i kosztów dzięki prostemu procesowi przyuczania, obejmującemu ustawianie autofokusa
  • Przyjazny dla użytkownika internetowy interfejs graficzny umożliwia łatwą konfigurację oraz statystyki w czasie rzeczywistym
  • Na jednym urządzeniu można zapisać do 32 różnych zadań
  • Niezależnie od obiektu, czujnik zawsze zapewnia stały czas reakcji, również po zmianie zadania. Dzięki temu integracja w systemie jest prosta, ponadto ulega skróceniu czas wymagany na przygotowanie zadania.
  • Zintegrowane, spolaryzowane oświetlenie zapobiega niepożądanym odbiciom na powierzchniach z połyskiem i zapewnia niezawodną pracę
  • Elastyczna instalacja za pomocą pasujących uchwytów montażowych



Cechy wyróżniające

Doskonała wydajność w kontroli obecności

APIC_PA_IVS108_Presence-detection-for-printed-information-on-bottle_wl_700x500px

Nowy IVS 108 to doskonały czujnik Vision do wszystkich zastosowań, w których ma być kontrolowana obecność lub jej brak, przykładowo nakrętek, etykiet lub nadruków, na butelkach oraz flakonach w procesach napełniających. Umożliwia również kontrolę prawidłowego wyrównania obiektów, niezależnie od ich kształtów, materiałów, kolorów czy wymiarów.

Szybka konfiguracja czujnika

IVS 108 może być szybko ustawiony za pomocą prostego procesu przyuczania – nie jest wymagane programowanie przez specjalistę ani długi proces konfiguracji.

IPIC_IVS-108-teach-EN_700x500px

Opcja 1: Konfiguracja za pomocą przycisku przyuczania

Krok 1: Umieścić „DOBRY” przedmiot przed czujnikiem i nacisnąć przycisk przyuczania

Krok 2: Umieścić „ZŁY” przedmiot przed czujnikiem i nacisnąć przycisk przyuczania.

IVS-108_graphic_interface-_700x500px

Opcja 2: Konfiguracja za pomocą internetowego, graficznego interfejsu użytkownika. Użytkownik jest wizualnie prowadzony przez menu z czterema maskami wprowadzania 

Proste sterowanie za pomocą internetowego interfejsu GUI

Stały czas reakcji zapewniający wysoką wydajność

simple-vision-screenshot_ivs108_700x500px

Urządzenie może również być konfigurowane i zdalnie sterowane przez Ethernet, za pomocą przyjaznego w użytkowaniu, przeglądarkowego interfejsu. Interfejs użytkownika umożliwia przetwarzanie obrazu i statystki w czasie rzeczywistym dla wyników pomiarów na linii produkcyjnej. Nie wymaga programowania przez specjalistę ani dostosowywania oprogramowania do przetwarzania obrazu, co redukuje czas i koszty uruchomienia oraz konserwacji.

IPIC_IVS108_fixed_duration_700x500px

Po jednorazowej konfiguracji czujnik Simple Vision IVS 108 niezawodnie zapewnia stały czas reakcji, wynoszący 50 milisekund, nawet przy zmieniających się obiektach oraz warunkach otoczenia i zastosowania. Dzięki temu można łatwo obliczyć, czy czujnik spełnia wymogi procesu produkcyjnego.

Aplikacja

Nowy czujnik Simple Vision IVS 108 do wykrywania obecności obiektów jest prosty w konfiguracji i uruchamianiu. Typowe zastosowania obejmują branżę spożywczą i napojów, farmaceutyczną oraz kosmetyczną, maszyny do obróbki i opakowaniowe, instalacje napełniające oraz intralogistykę. Dzięki swojej wszechstronności oraz elastyczności nadaje się również do instalacji transportowych, sortujących i obsługowych, przemysłu motoryzacyjnego, kontroli jakości oraz automatycznego montażu części mechanicznych i elektronicznych.

APIC_PA_IVS108_Presence-detection-for-printed-information-on-packaging-box_V2_700x500px

Wykrywanie informacji nadrukowanych na opakowaniach

Wymóg:
Informacje nadrukowane na opakowaniach są konieczne, aby zapewnić możliwość śledzenia produktu, np. pod względem daty ważności lub numeru partii. W związku z tym konieczne jest wykrywanie informacji nadrukowanych na opakowaniach.

Rozwiązanie:
Nowy czujnik IVS 108 nadaje się do wykrywania informacji nadrukowanych na etykietach i w razie potrzeby dostarcza ich obraz. Jest łatwy w konfiguracji i uruchomieniu, ponadto oferuje znakomity stosunek ceny do jakości.

APIC_IVS108_Anwesenheitserkennung_update_700x500px

Wykrywanie obecności etykiet na butelkach

Wymóg:
Ma być kontrolowane, czy etykieta została naniesiona na butelkę lub zbiornik. Również trudne do identyfikacji, wysoce przezroczyste etykiety muszą być niezawodnie wykrywane. 

Rozwiązanie:
Nowy czujnik IVS 108 może niezawodnie wykrywać obecność wysokoprzeźroczystych etykiet na dowolnych powierzchniach. Ponadto obrazy z tego czujnika Simple Vision można przesyłać w celu analizy błędów lub późniejszej optymalizacji.

APIC_PA_IVS108_Presence-detection-for-printed-information-on-cans_update_700x500px

Wykrywanie informacji nadrukowanych na puszkach

Wymóg:
Nadrukowane informacje, umieszczane w celu dokumentacji produkcji na etykietach lub za pomocą druku bezpośredniego na samych puszkach, muszą być niezawodnie wykrywane. Ponadto można analizować obrazy błędów w celu optymalizacji procesów produkcyjnych.

Rozwiązanie:
Nowy czujnik IVS 108 doskonale nadaje się do kontroli wizualnej etykiet oraz nadruków bezpośrednich na puszkach. Jednocześnie można przesyłać obrazy w celu późniejszej analizy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

APIC_PA_IVS108_Presence-detection-for-packaging-box-with-accessories-attachment_update_wl_700x500px

Wykrywanie obecności akcesoriów na opakowaniach kartonowych

Wymóg:
Należy kontrolować, czy na kartonikach z napojami zostały umieszczone słomki. Ponadto obrazy błędów można wykorzystywać w celu optymalizacji procesów produkcyjnych. 

Rozwiązanie:
IVS 108 to przyjazne w obsłudze, atrakcyjne cenowo urządzenie do wykrywania akcesoriów oraz transferu obrazu. Jest proste w konfiguracji i dostarcza niezawodnych wyników inspekcji.

Właściwości techniczne

Cecha IVS 108
Dane elektryczne  
Zasilanie elektryczne 10 ... 30 VDC
Zużycie energii elektrycznej 4,2 W
Zintegrowane oświetlenie  4 high power, białe, spolaryzowane
Wspomaganie ustawienia  2 x dioda LED, czerwona
Interfejsy i protokoły Cyfrowe we./wy., Ethernet 100 Mbit/s z TCP/IP
Cyfrowe wejścia przełączające 2x transoptor (przyuczanie i wyzwalacz)
Cyfrowe wyjścia przełączające  3x PNP/NPN/Push-Pull (do wyboru dla obiektów DOBRYCH i ZŁYCH oraz dla danych)
Czas reakcji  Stały, 50 ms
Dane optyczne  
Typ kamery Monochromatyczna czarna/biała
Odstęp roboczy WD 50 ... 150 mm
Zakres odczytu FoV WD=50 mm: 22 mm x 16 mm; WD=150 mm: 55 mm x 41 mm
Kąt rozproszenia wiązki w poziomie 19º
Kąt rozproszenia wiązki w pionie 14,5º
Regulacja ostrości Silnikowa regulacja położenia ogniskowej za pomocą autofokusa
Migawka kamery Global shutter
Dane mechaniczne  

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)

58 x 47 x 38 mm (bez przyłączy)
Mocowanie 2x gwint M3, odstęp 37,6 mm
Ustawienie i wskazania  
Przycisk przyuczania Przyuczanie DOBRY/ZŁY (alternatywnie za pomocą webConfig)
Wskazania u góry na czujniku  HMI za pomocą 5 diod LED
Z tyłu na czujniku Dioda LED statusu wskazująca napięcie (niebieska) i połączenie Ethernet (żółta)
Z przodu na czujniku Dioda LED DOBRY: zielona; dioda LED ZŁY: czerwona
GUI (opcjonalnie za pomocą przycisku przyuczania) WebConfig przez Ethernet
Pozostałe  
Pamięć obrazów 6 wewnętrznych
Liczba zadań 32 (zadanie 0-31)