Czujniki Vision
Czujniki serii IPS 200i/400i do precyzyjnego pozycjonowania na regałach w intralogistyce rozpoznają znaczniki na regałach z półkami o pojedynczej lub podwójnej głębokości.
Bazujące na kamerach urządzenia serii DCR 200i niezawodnie identyfikują na obiektach kody 1D lub 2D.
Czujniki Simple Vision są tak proste w obsłudze, jak czujniki optyczne, i zbliżone wydajnością do systemu kamer. Typowymi zastosowaniami są wykrywanie obecności, odczyt kodów oraz pomiary i zliczanie w przemyśle opakowaniowym.

Czujnik Vision – stacjonarny czytnik kodów 1D/2D
Pełna identyfikowalność produktów.
Za pomocą bazujących na kamerach czytników kodów serii DCR 200i.
Te czytniki kodów niezawodnie rejestrują kody 1D i 2D – nadrukowane oraz nakładane bezpośrednio, wielokierunkowe, statyczne lub szybko poruszające się, odwrócone i z lustrzanym odbiciem. Do dyspozycji są różne wersje pod względem wielkości, o klasie ochrony IP 67 lub 69K, z różnymi prędkościami lub interfejsami.

Czujnik Vision – Bazujące na kamerach precyzyjne pozycjonowanie na regałach
Inteligentne rozwiązanie dla układnic do regałów.
Z czujnikami serii IPS 200i / IPS 400i.
Bazujący na kamerze system pozycjonowania, z algorytmem analizującym dostosowanym do precyzyjnego pozycjonowania na regałach, to inteligentne rozwiązanie do tego zastosowania. Użytkownicy szczególnie cenią rozwiązania, w których kamera i jednostka analizująca są zintegrowane w jeden kompaktowy system. Umożliwiają one proste uruchomienie i obsługę, niewymagające specjalistycznej wiedzy.

Czujniki Simple Vision
Łatwe w obsłudze – z wysoką wydajnością porównywalną z systemem kamer.
Nowe portfolio produktów IVS 108 i IVS 1048i / DCR 1048i.
Równie prosta w obsłudze, co czujnik optyczny, i podobnie wydajna, co system kamer – taka jest wyjątkowa koncepcja Simple Vision firmy Leuze.
Nowe portfolio produktów Simple Vision oferuje szybkie i łatwe wejście w świat przetwarzania obrazu w automatyce przemysłowej. Czy to wykrywanie obecności bądź braku elementu, wykrywanie części, inspekcje, pomiary czy zliczanie – mamy odpowiednie rozwiązania do Twoich specyficznych zastosowań.
W jednym wyjątkowym czujniku zintegrowane są funkcje rejestracji i przetwarzania obrazu oraz komunikacji. Powstaje dzięki temu wielofunkcyjne, modułowe, wysoce niezawodne oraz proste w implementacji rozwiązanie do przetwarzania obrazu.
Wydajne, zintegrowane narzędzia programowe działają niezależnie lub współpracują w szeregu zadań – nie jest do tego wymagany zewnętrzny sterownik. Simple Vision jest tak proste.
Motto: Keep it simple

Czujniki Simple Vision doskonale nadają się do wielu zadań w procesach kontroli i zapewniania jakości. Są to przykładowo: rozróżnianie części, kontrola kształtu, analiza konturów, wykrywanie wzorów, sortowanie, zliczanie, pomiary i odczyt kodów. Mogą być wykorzystane do pojedynczej funkcji jak i ich różnych kombinacji.

Zapewnia znaczącą wartość dodaną w porównaniu ze standardowym czujnikiem optycznym, jednocześnie jest mniej złożony niż system przetwarzania obrazu i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Czujniki Simple Vision są małe, inteligentne i wyposażone we wszystko, czego potrzeba do realizacji zadań.

Konfiguracja i parametryzacja bez specjalistycznej wiedzy: Narzędzia programowe czujnika Simple Vision wymagają wprowadzenia tylko kilku parametrów i mogą zostać szybko oraz łatwo skonfigurowane. Za pomocą różnych interfejsów można tworzyć rozwiązania kompletne wraz z integracją ze środowiskiem sterowania.
Portfolio produktów: Wydajność dokładnie dopasowana do Twoich zadań

IVS 108 nadaje się do wykrywania obecności lub braku elementów takich jak nakrętki, etykiety i nadruki na wszelkich rodzajach butelek i flakonów, przesuwających się w instalacjach napełniających. Ponadto kontroluje wyrównanie obiektów niezależnie od ich kształtu, materiału, koloru i wymiarów.

Wydajny algorytm odczytu kodów czujnika DCR 1048i gwarantuje wyjątkowo wysoki procent udanych odczytów. Ten model może opcjonalnie dysponować poprawionym algorytmem, przygotowanym dla kodów DPM.

Wszechstronny model IVS 1048i łączy w jednym urządzeniu zadania wykrywania, inspekcji i identyfikacji. Dostępne są różne modele, o niskiej lub wysokiej rozdzielczości.
Funkcje:
- Odczyt kodów 1D/2D
- Odczyt kodów DPM
- Weryfikacja jakości druku (OCV)
Funkcje:
- Wykrywanie obecności
- Pomiary i zliczanie
- Odczyt kodów 1D/2D
- Odczyt kodów DPM