Czujniki optyczne
Przełączające czujniki optyczne służą do próbkującego, dwuwymiarowego wykrywania obiektów wzdłuż linii laserowej. Nadają się szczególnie do kontroli kompletności albo do nadzorowania produktu przy transporcie wielotorowym. Krótki czas pomiaru i zakres wykrywania od 200 do 800 mm umożliwiają sprawdzenie zawartości nawet głębokich pojemników z jednoczesnym zachowaniem dużej przepustowości. Wewnętrzne przetwarzanie danych pozwala na programowanie i rozróżnianie 16 różnych typów obiektów, oszczędzając w ten sposób zasoby sterowników. Złożone zadania detekcji można rozwiązać z użyciem tylko jednego czujnika. Kompaktowa obudowa zapewnia dużą elastyczność podczas instalacji i nie potrzebuje wiele przestrzeni.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 5 produktów
LPS 36HI/EN.10
Czujnik profilu liniowego
Numer artykułu:
50137351
- Aplikacja: Mierzenie konturu, Mierzenie obiektu, Mierzenie ko...
- Rozdzielczość, maks.: 0,1 ... 0,9 mm
LPS 36HI/EN
Czujnik profilu liniowego
Numer artykułu:
50111334
- Aplikacja: Mierzenie konturu, Mierzenie obiektu, Mierzenie ko...
- Rozdzielczość, maks.: 0,1 ... 0,9 mm
Dane artykułu z: 10.04.2025