Optyczna transmisja danych
Przegląd

Optyczna transmisja danych
Dane w ramach jednej sieci są przesyłane na różne sposoby. Optyczna transmisja danych wykorzystuje "powietrze" do niewidzialnego, bezkontaktowego i odpornego na zużycie przesyłania danych na odległość do 500 m. Jest to wiodąca technologia w zakresie budowy systemów i jest zarówno wydajna, jak i oszczędna.
DDLS 500
Optyczny transceiver danych ze zintegrowanym serwerem sieci Web, do diagnostyki zdalnej
Zawsze gdy konieczna jest transmisja danych bez przewodów i zakłóceń, optyczne nadajniko-odbiorniki danych stanowią właściwy wybór. Umożliwiają one bezstykową komunikację wszędzie tam, gdzie systemy mechaniczne i systemy oparte na sieci Web natrafiają na granice swoich możliwości.
Optyczny nadajnik-odbiornik danych DDLS 500 umożliwia transparentną, bezstykową i odporną na zużycie transmisję danych w czasie rzeczywistym na odległość do 200 m z prędkością 100 Mbit/s. Niewidzialny laser na podczerwień zapewnia dwukierunkową komunikację między urządzeniami. Dodatkowe funkcje ułatwiają obsługę urządzeń. Wyrównanie nawet na długich odcinkach jest bardzo proste dzięki laserowi poziomującemu i zintegrowanej poziomicy. Unikalny na skalę światową, zintegrowany serwer sieci Web umożliwia zdalną diagnostykę na DDLS 500. Ponadto DDLS 500 może być rozpoznany jako urządzenie PROFINET.
Korzyści dla Państwa
- Przejrzysta transmisja danych w czasie rzeczywistym: przy100 Mbit/s można przesyłać wszystkie powszechnie stosowane protokoły Ethernet przy minimalnym opóźnieniu czasowym.
- Zintegrowana łączność: dostęp z każdego miejsca na świecie do wszystkich danych diagnostycznych poprzez zintegrowany serwer sieci Web. Przesyłanie danych diagnostycznych do sterownika (PROFINET).
- Samodzielne łączenie funkcji: modułowa konstrukcja umożliwia dowolne rozszerzanie modeli podstawowych o dostępne funkcje, np. zasięg, laser poziomujący, ogrzewanie i serwer sieci Web.
- Prosty montaż i wyrównanie: dzięki laserowi poziomującemu, poziomicy i zintegrowanej płytce mocującej ze śrubami do regulacji, montaż i wyrównanie są niezwykle łatwe.
- Ciągłe monitorowanie poziomu odbioru sygnału: umożliwia wczesne ostrzeganie o zbliżającej się awarii, np. z powodu nadmiernego zabrudzenia.
Aplikacje




Właściwości techniczne
| DDLS 500 | DDLS 200 |
Maks. prędkość transferu / przepustowość | 100 Mbit/s | 2 Mbit/s |
Zasięg | 40 /120 / 200 m | 30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m |
Napięcie zasilania | 18 … 30 V DC | 18 … 30 V DC |
Pobór mocy bez ogrzewania | 200 mA (przy 24 V) | ok. 200 mA przy 24 V DC |
Pobór mocy z ogrzewaniem | 800 mA (przy 24 V) | ok. 800 mA przy 24 V DC |
Kąt rozproszenia wiązki (nadajnik) | ±0,5° względem osi optycznej | ±0,5° względem osi optycznej dla urządzeń 120 m … 500 m ±1,0° względem osi optycznej dla urządzeń 80 m ±1,5° względem osi optycznej dla urządzeń 30 m |
Źródło światła: nadajnik / laser wyrównujący | Podczerwień | Podczerwień |
Stopień ochrony | IP65 | IP65 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 156 × 100 × 99,6 mm 156 × 100 × 122 mm | 190 × 89,25 × 120 mm |
Temperatura pracy: | -5 ... 50 °C | -5 ... +50 °C |
Obsługiwane protokoły | Ogólny Ethernet, PROFINET RT/IRT/Profisafe, EtherCAT, FSoE, CIPsafety | PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422 |
Lista artykułów
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Ogrzewanie, Brak wpływu ze strony powierzchni refl...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Zintegrowany laser poziomujący, Brak wpływu ze str...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Zintegrowany laser poziomujący, Brak wpływu ze str...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Zintegrowany laser poziomujący, Brak wpływu ze str...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Ogrzewanie, Brak wpływu ze strony powierzchni refl...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Ogrzewanie, Brak wpływu ze strony powierzchni refl...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Ogrzewanie, Brak wpływu ze strony powierzchni refl...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...