Specjalne aplikacje i rozwiązania
Modułowe systemy odczytu kodów kreskowych składają się z kilku urządzeń i w efekcie tworzą system MSP (modułowy portal skanerowy). Stosuje się go przede wszystkim do wielokierunkowego odczytywania kodów. Systemy to wstępnie zmontowane układy typu Plug & Play, przy czym oszczędza się na kosztach przy instalacji i uruchomieniu. Portfolio produktowe uzupełniają specjalne czytniki kodów kreskowych do automatyzacji laboratoriów.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 21 produktów
MSP 290i - 920 M 88 MSC
Modułowy portal skanerowy
Numer artykułu:
50132900
- Seria: MSPi
- Interfejs: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- Technika odczytu: Modułowy portal skanerowy
MSP 290i - 920 N 88 MSC
Modułowy portal skanerowy
Numer artykułu:
50132899
- Seria: MSPi
- Interfejs: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- Technika odczytu: Modułowy portal skanerowy
MSP 290i - 920 N 88
Modułowy portal skanerowy
Numer artykułu:
50132800
- Seria: MSPi
- Interfejs: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- Technika odczytu: Modułowy portal skanerowy
MSP 290i - 920 M 88
Modułowy portal skanerowy
Numer artykułu:
50132799
- Seria: MSPi
- Interfejs: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- Technika odczytu: Modułowy portal skanerowy
MSP 290i - 620 F 4848
Modułowy portal skanerowy
Numer artykułu:
50132726
- Seria: MSPi
- Interfejs: PROFINET
- Technika odczytu: Modułowy portal skanerowy
MSP 290i - 520 F 4848
Modułowy portal skanerowy
Numer artykułu:
50132725
- Seria: MSPi
- Interfejs: PROFINET
- Technika odczytu: Modułowy portal skanerowy
MSP 290i - 520 F 88
Modułowy portal skanerowy
Numer artykułu:
50132724
- Seria: MSPi
- Interfejs: Ethernet
- Technika odczytu: Modułowy portal skanerowy
MSP 290i - 620 M 88
Modułowy portal skanerowy
Numer artykułu:
50130821
- Seria: MSPi
- Interfejs: Ethernet
- Technika odczytu: Modułowy portal skanerowy
MSP 290i - 620 F 88
Modułowy portal skanerowy
Numer artykułu:
50130232
- Seria: MSPi
- Interfejs: Ethernet
- Technika odczytu: Modułowy portal skanerowy
MSP 290i - 520 M 88
Modułowy portal skanerowy
Numer artykułu:
50130024
- Seria: MSPi
- Interfejs: Ethernet
- Technika odczytu: Modułowy portal skanerowy
MSP 360i - 530 F 01
Modułowy portal skanerowy
Numer artykułu:
50121388
- Seria: MSPi
- Interfejs: RS 232, RS 422
- Technika odczytu: Modułowy portal skanerowy
MSP 490i - 540 M 01
Modułowy portal skanerowy
Numer artykułu:
50121387
- Seria: MSPi
- Interfejs: RS 232, RS 422
- Technika odczytu: Modułowy portal skanerowy
Dane artykułu z: 10.04.2025