Skaner miniaturowy
Miniaturowe skanery do odczytywania kodów kreskowych charakteryzują się małymi rozmiarami obudowy i używa ich się w miejscach, gdzie jest mało przestrzeni. Pomimo niewielkich wymiarów urządzenia są nadzwyczaj wydajne i w zależności od wersji, mają duże zakresy odczytu w bliskim zakresie. Możliwe są także kody kreskowe z wysokim stopniem ochrony.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 26 produktów
CR100M0/UB-1800-S6
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50137307
- Seria: CR100
- Interfejs: RS 232
- Funkcje: I/O, Format wyprowadzenia do wyboru, Odczyt wielok...
CR55M2/R2-150-M12.8
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50131582
- Seria: CR55
- Interfejs: RS 232
CR55M2/UB-1800-S6
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50127723
- Seria: CR55
- Interfejs: USB
CR100M0/R2
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50127451
- Seria: CR100
- Interfejs: RS 232
- Funkcje: Format wyprowadzenia do wyboru, I/O, Odczyt wielok...
CR100M2/R2
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50127450
- Seria: CR100
- Interfejs: RS 232
- Funkcje: Format wyprowadzenia do wyboru, I/O, Odczyt wielok...
CR50M2/R2-S5
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50126082
- Seria: CR50
- Interfejs: USB, RS 232
BCL 92 SM 802
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50143266
- Seria: BCL 92
- Interfejs: RS 232
- Funkcje: Tryb wyrównania, AutoConfig, Format wyprowadzenia ...
BCL 92 SM 800
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50143265
- Seria: BCL 92
- Interfejs: RS 232
- Funkcje: Tryb wyrównania, AutoConfig, Format wyprowadzenia ...
BCL 92 SM 312
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50143264
- Seria: BCL 92
- Interfejs: RS 232
- Funkcje: Format wyprowadzenia do wyboru, AutoConfig, I/O, O...
BCL 92 SM 310
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50143263
- Seria: BCL 92
- Interfejs: RS 232
- Funkcje: Sterowanie bramy odczytu, AutoConfig, Format wypro...
Dane artykułu z: 10.04.2025