Skaner kompaktowy
Korzyści dla Państwa
Zakup:
- Globalna dostępność
- Szybka realizacja zleceń
- Bezpłatna dostawa
- Optymalny stosunek ceny do jakości dzięki zakresowi funkcji BCL 200i dokładnie dopasowanemu do aplikacji
Przy uruchomieniu:
- Proste i szybkie wyrównanie dzięki autoAdjust
- Prosta konfiguracja
- Zapobieganie błędom przy podłączaniu dzięki przyłączu M12
Przy utrzymaniu sprawności:
- Globalna dostępność urządzeń
- Bezpieczna wymiana urządzenia w przypadku Profinet: konfiguracja i pamięć parametrów poprzez sterownik lub wykrywanie sąsiadowania
- Prosta i szybka wymiana urządzenia dzięki przyłączu M12

Aplikacje

Wykrywanie kodów 1D w rozmieszczeniu płotkowym lub drabinkowym przy odczycie na transportowanych zbiornikach
Wymaganie:
Ułożenie odcinka przenośnika z dwoma przebiegającymi równolegle liniami transportu powinno być wykonane tak kompaktowo, jak to możliwe. Na odcinkach przenośnika mają być przesuwane różne zbiorniki z kodami 1D w rozmieszczeniu płotkowym lub drabinkowym, które mają być niezawodnie wykrywane. Czujnik powinien mieć dokładnie dopasowany zakres funkcji, aby spełniać wymogi aplikacji. Ze względów budżetowych klient nie życzy sobie funkcji rozszerzonych.
Rozwiązanie:
Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji oraz bocznemu wyjściu kablowemu i montażowi na jaskółczy ogon czytnik kodów kreskowych BCL 200i można montować również w ograniczonej przestrzeni między odcinkami przenośnika. Niezawodnie wykrywa on kody 1D, niezależnie od tego, czy są nadrukowane na etykiecie w rozmieszczeniu płotkowym, czy też drabinkowym. Dzięki optymalizacji do tej aplikacji BCL 200i oferuje doskonały stosunek ceny do jakości.

Wykrywanie kodów 1D w rozmieszczeniu płotkowym przy odczycie transportowanych tac
Wymaganie:
Na odcinku przenośnika przesuwane są tace oznaczone kodami 1D w rozmieszczeniu płotkowym. Kody 1D muszą być pewnie wykrywane przez czytnik kodów kreskowych. Urządzenie musi posiadać zintegrowane interfejsy, powinna być możliwa diagnostyka czujników w każdym miejscu na świecie.
Rozwiązanie:
Czytnik kodów kreskowych BCL 200i niezawodnie wykrywa kody 1D w rozmieszczeniu płotkowym. Jest wyposażony w zintegrowane interfejsy Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP i PROFINET. Dzięki opartemu na sieci Web narzędziu konfiguracyjnemu diagnostyka jest możliwa w każdym miejscu na świecie.
Dygresja: Wykrywanie uszkodzonych kodów kreskowych dzięki technologii Code Fragment
BCL 200i jest wyposażony w tzw. technologię Code Fragment. Pozwala ona bez trudu odczytywać również uszkodzone lub zanieczyszczone kody kreskowe oraz kody o małej wysokości kreski. Zapewnia to znacząco zwiększoną dostępność instalacji z mniejszą liczbą przypadków braku odczytu.

Cechy wyróżniające
Zoptymalizowany do identyfikacji transportowanych zbiorników oraz tac
Dzięki wydajności dostosowanej do tej aplikacji, BCL 200i oferuje optymalny stosunek ceny do wydajności.

Kompaktowa konstrukcja do wąskiej przestrzeni pomiędzy przenośnikami
Dzięki kompaktowej konstrukcji oraz bocznemu wyjściu kablowemu i montażowi na jaskółczy ogon czytnik kodów kreskowych BCL 200i można montować również w ograniczonej przestrzeni między przenośnikami. Dzięki temu już na etapie projektowania można zaoszczędzić miejsce.

Aktywacja czytnika kodów kreskowych bez dodatkowych systemów czujników
Dzięki autoReflAct (automatic Reflector Activation) aktywacja czytnika kodów kreskowych następuje bez dodatkowych systemów czujników. Skaner kieruje wtedy zredukowaną wiązkę skanującą na umieszczony za przenośnikiem taśmowym reflektor. Dopóki skaner jest skierowany na reflektor, brama odczytująca pozostanie zamknięta. Jeśli jednak reflektor zostanie zasłonięty przez obiekt, np. zbiornik z etykietą z kodem kreskowym, skaner aktywuje odczyt i skanuje etykietę na zbiorniku. Gdy wiązka skanera ponownie trafia na reflektor, odczyt jest zakończony i wiązka skanująca ponownie jest redukowana.

Odczyt kodów kreskowych przy dużym kącie obrotu
Ceniona technologia Code Fragment (CRT) umożliwia czytnikom kodów kreskowych serii BCL 200i odczyt kodów kreskowych o mniejszej wysokości kreski, a także kodów kreskowych o uszkodzonym lub zanieczyszczonym nadruku. Za pomocą dekodera CRT można odczytywać również kody kreskowe przy dużym kącie nachylenia (kąt obrotu).

Właściwości techniczne
BCL 200i | |
Kody kreskowe: Wszystkie powszechne kody kreskowe 1D (Code 128, 2/5 Interleaved, EAN 128, Code 39) | |
Źródło światła: Laser światła czerwonego (klasa lasera 1 zgodnie z IEC/EN 60825-1:2014) | |
Zakres odczytu: Optyka M 40 mm – 255 mm (m=0,5 mm) | |
Wielkość modułu: m=0,2 mm … 0,5 mm | |
Prędkość skanowania: 1000 skanów/s | |
Wylot wiązki: Z boku, z odbijającym lustrem | |
Skaner: Skaner liniowy i rastrowy | |
Zintegrowane interfejsy: Ethernet TCP/IP; Ethernet/IP i PROFINET RT | |
Cyfrowe we./wy.: 1x stałe wejście przełączające / 1x stałe wyjście przełączające | |
Port Ethernet: 1x single port dla topologii gwiazdy | |
Konfiguracja: Ethernet: przez webConfig (identycznie z BCL 308i) PROFINET: plik GSDML (identycznie z BCL 348i) Ethernet/IP: przez webConfig (identycznie z BCL 358i) | |
Przyłącze: 1x stały kabel (0,9 m) z wtyczką M12 (PWR/IO), kodowanie A, 5-biegunowa 1x stały kabel (0,7 m) z gniazdem elektrycznym M12 (Ethernet/PROFINET), kodowanie D, 4-biegunowe | |
Napięcie robocze: +18 … +30V DC | |
Obudowa: aluminiowy odlew ciśnieniowy, IP 65 | |
Osłona obiektywu: Szkło | |
Temperatura otoczenia podczas pracy: 0 … +40°C | |
Wymiary: Kompaktowa konstrukcja (szer. x wys. x gł.): 92x38x84 mm | |
Dopuszczenia: CE, CDRH, UL |
Często zadawane pytania dotyczące czytnika kodów kreskowych BCL 200i
Uruchomienie przez webConfig zajmuje jedynie kilka minut.
Do produktów z webConfig nie jest wymagane oddzielne oprogramowanie.
BCL 200i posiada interfejs z jednym portem, możliwe jest podłączenie kilku czytników kodów kreskowych do jednego switcha.
W przypadku PROFINET cała konfiguracja jest zapisywana w sterowniku i po wymianie jest przenoszona na urządzenie. Nazwa stacji Profinet jest przesyłana za pomocą funkcji "Wykrywanie sąsiadowania".
Serie BCL 200i/300i można ze sobą łączyć.
Ze względu na boczne połączenie na jaskółczy ogon i boczne wyjście kablowe czytnik BCL 200i jest zoptymalizowany do ograniczonego miejsca montażowego.
Za pomocą bazującego na sieci Web narzędzia konfiguracyjnego "webConfig" możliwy jest w każdym momencie dostęp zdalny do BCL 200i, bez dodatkowych, zewnętrznych programów. Możliwa jest dzięki temu łatwa zdalna diagnostyka w dowolnym miejscu na świecie.
Czasy przestoju są bardzo krótkie, ponieważ zestaw parametrów jest dostępny natychmiast po wymianie urządzenia. Sprawdzona konfiguracja poprzez plik GSDML w sterowniku, identycznie do BCL 348i.
Tak, można używać standardowych przewodów: dwa złącza M12 (PWR/IO i HOST) ze stałym kablem przyłączeniowym. Pozwala to na szybkie uruchomienie i oszczędność kosztów dzięki ponownemu zastosowaniu przewodów.
Dzięki zintegrowanej funkcji "Automatic Reflector Activation (AutoReflAct)" czytnik kodów kreskowych można aktywować również za pomocą reflektora. Pozwala to zaoszczędzić na dodatkowych systemach czujników.
Korzyści dla Państwa
- Duża dostępność instalacji: Zintegrowana technologia Code Reconstruction umożliwia niezawodny odczyt uszkodzonych kodów, a przez to niezawodny przebieg procesów
- Łatwa integracja: Wybór modułu w plikach GSD/GSDML umożliwia łatwą integrację z sieciami PROFIBUS/PROFINET lub poprzez IODD z połączeniami IO-Link
- Szybka wymiana urządzenia: Zapis parametrów w zintegrowanej pamięci umożliwia szybką wymianę
- Do różnych zastosowań: Odczyt kodów na obiektach o różnej wysokości, przy ograniczonej ilości miejsca lub na obiektach poruszających się z dużą prędkością
- Dostępne z różnymi zasadami działania: Laser Single Line, skaner rastrowy, lustro przekierowujące lub lustro obrotowe
- Od średniego do dużego zasięgu
- Inteligentna koncepcja mocowania: Specjalnie do zastosowania przy ograniczonym miejscu opracowaliśmy mocowanie BT 300, umożliwiające montaż BCL 300i bezpośrednio przy odcinku transportu

Aplikacje

Odczyt zbiorników z kodami kreskowymi w układzie drabinkowym
Wymaganie:
W centrum intralogistyki zbiorniki z kodami kreskowymi są przesuwane w układzie drabinkowym. Ponieważ zbiorniki sięgają aż do krawędzi odcinka przenośnika, kod kreskowy musi być odczytywany z niewielkiej odległości.
Rozwiązanie:
Czytnik kodów kreskowych BCL 300i w wariancie skanera liniowego może pewnie odczytywać kody kreskowe nawet z najmniejszej odległości (odstęp zerowy).

Odczyt tac z kodami kreskowymi w rozmieszczeniu płotkowym
Wymaganie:
Na przenośniku taśmowym transportowane są różne kartony, które stoją na tacach opatrzonych kodami kreskowymi w rozmieszczeniu płotkowym. Wszystkie kody kreskowe muszą być pewnie odczytywane.
Rozwiązanie:
Czytnik kodów kreskowych BCL 300i w wariancie skanera rastrowego może pewnie odczytywać wszystkie kody kreskowe w rozmieszczeniu płotkowym.

Odczyt kodów na obiektach o różnej wysokości
Wymaganie:
Jeśli na jednym odcinku transportu transportowane są obiekty o różnej wysokości, należy zagwarantować, że kody 1D będą odczytywane niezależnie od ich pozycji
Rozwiązanie:
Czytnik kodów kreskowych 1D BCL 300i jest dostępny w wariancie z lustrem obrotowym, który może odczytywać kody na przemieszczających się obiektach o różnej wysokości.

Odczyt kodów przy ograniczonej ilości miejsca
Wymaganie:
Jeśli czytniki kodów kreskowych mają być używane w zastosowaniach o niewielkiej głębokości montażu, wymagane jest urządzenie, które potrafi pewnie odczytywać kody kreskowe również z bardzo małej odległości.
Rozwiązanie:
Czytniki kodów kreskowych 1D BCL 300i są dostępne również jako skanery rastrowe z odbijającym lustrem do odczytu przy odstępnie zerowym. Dzięki temu niezawodnie odczytują kody kreskowe również przy ograniczonej ilości miejsca od odcinka przenośnika. Dzięki zintegrowanej technologii Code Fragment urządzenia niezawodnie rozpoznają nawet uszkodzone kody.
Cechy wyróżniające
- Prosta integracja: przez integrated connectivity – najważniejsze interfejsy są już zintegrowane z urządzeniem.
- Wygodna parametryzacja i diagnostyka online za pomocą oprogramowania WebConfig przez Ethernet.
- Warianty lustra obrotowego do automatycznego skanowania dużych powierzchni przy różnie umieszczanych kodach.
- Innowacyjna funkcjonalność Multiscan do podłączania wielu BLC do jednej jednostki bez urządzeń dodatkowych, np. w celu odczytu z dwóch stron.
- Zintegrowana funkcjonalność switcha ogranicza nakłady na okablowanie we wszystkich systemach magistrali polowej Ethernet, ponieważ urządzenia są łączone liniowo.
- Rozszerzenie funkcji: Zoptymalizowana optyka J dla lepszego wykrywania kodów nadrukowanych bezpośrednio na opakowaniach. Zintegrowany interfejs Ethernet IP dla prostego i szybkiego podłączania do układów sterowania, bez dodatkowej bramy.

Właściwości techniczne
BCL 300i | |
Niezawodny odczyt wszystkich powszechnych kodów 1D | |
Elastyczne możliwości montażu dzięki wylotowi wiązki z przodu lub pod kątem prostym | |
Zasięg odczytu: 50 - 680 mm* | |
Wielkość modułu: 0,127 - 0,8 mm* | |
Wysoka prędkość skanowania do 1000 skanów/s dla obiektów o większej prędkości ruchu | |
Temperatura otoczenia (podczas pracy): 0 – 40°C (bez ogrzewania), –35 – 40°C (z ogrzewaniem) | |
Interfejsy: PROFIBUS, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, UDP, Ethernet IP, EtherCAT, multiNet, RS 232, RS 422, RS 485, IO-Link | |
Stopień ochrony IP 65 | |
Wymiary (szer. × wys. × dł.): 95 × 44 × 68 mm (Single Line Scanner), 125 × 58 × 110 mm (odbijające lustro), 103 × 44 × 96 mm (lustro obrotowe) | |
Podłączenie z użyciem modułowej pokrywy przyłączeniowej ze złączami wtykowymi M12, przyłącza zaciskowego lub stałych kabli przyłączeniowych | |
Dostępne warianty z wyświetlaczem i ogrzewaniem |