Duża odległość odczytu
Korzyści dla Państwa
- Duża dostępność instalacji: Zintegrowana technologia Code Reconstruction umożliwia niezawodny odczyt uszkodzonych kodów, a przez to niezawodny przebieg procesów
- Prosta integracja: Wybór modułów w plikach GSD/GSDML umożliwia łatwe podłączanie do sieci PROFIBUS oraz PROFINET
- Szybkie uruchomienie dzięki parametryzacji za pomocą przeglądarkowego narzędzia webConfig
- Do różnych zastosowań: Odczyt kodów na obiektach o różnej wysokości, znacznie oddalonych lub poruszających się z dużą prędkością
- Dostępne z różnymi zasadami działania: Laser Single Line i lustrem obrotowym
- Od średniego do dużego zasięgu
Aplikacje

BCL 500: Odczyt kodów kreskowych na obiektach o różnej wysokości
Wymaganie: Na przenośniku rolkowym transportowane są paczki o różnej wysokości, ustawione na tacach i poruszające się z dużą prędkością. Musi być zapewniony niezawodny odczyt kodów 1D, niezależnie od ich odległości od czynnika.
Rozwiązanie: Czytniki kodów 1D mają zasięg odczytu do 2400 mm i dzięki temu mogą rozpoznawać również bardziej oddalone kody kreskowe – także przy wysokich prędkościach przenośnika.

BCL 500i: wielokierunkowy odczyt kodów kreskowych
Wymaganie: Kody muszą być odczytywane na obiektach poruszających się z dużą prędkością, niezależnie od ustawienia, pozycji i wysokości tych obiektów.
Rozwiązanie: Czytniki kodów 1D BCL 500i są dostępne jako modułowe systemy skanowania do odczytu wielokierunkowego. Dzięki wysokim prędkościom skanowania i zasięgowi odczytu można odczytywać kody na szybko poruszających się obiektach o różnej wysokości.

BCL 500i: Szybkie uruchomienie w wielu różnych stacjach skanowania
Wymaganie: W centrum logistycznym instalowanych jest wiele stacji skanowania kodów kreskowych. Ich uruchomienie musi być szybkie i proste.
Rozwiązanie: Wybór modułów w plikach GSD/GSDML umożliwia łatwe podłączanie do sieci PROFIBUS oraz PROFINET. Uruchomienie jest szybkie dzięki parametryzacji w przeglądarkowym narzędziu webConfig.

BCL 500i: Odczyt kodów kreskowych na skrzyniach siatkowych
Wymaganie: W centrum logistycznym pojedyncze paczki komisjonowane są do łącznej wysyłki i umieszczane w skrzyniach siatkowych. Kody kreskowe na skrzyniach siatkowych są częściowo zabrudzone lub uszkodzone, ale mimo to muszą być niezawodnie odczytywane.
Rozwiązanie: BCL 500i dysponuje zintegrowaną technologią Code Reconstruction, które umożliwia niezawodny odczyt zanieczyszczonych oraz uszkodzonych kodów. Gwarantuje to niezakłócony przebieg procesów i wysoką dostępność instalacji.

BCL 600i: Odczyt kodów kreskowych na obiektach o różnej wysokości za pomocą niebieskich diod laserowych
Wymaganie: Jeśli na jednym odcinku transportu transportowane są z dużą prędkością obiekty o różnej wysokości, należy zagwarantować, że kody 1D będą odczytywane niezależnie od ich oddalenia od czytnika.
Rozwiązanie: Czytniki kodów 1D BCL 600i mają zasięg odczytu do 2400 mm i dzięki temu mogą rozpoznawać również bardziej oddalone kody kreskowe. Ponadto czytniki kodów kreskowych BCL 600i z niebieską diodą laserową osiągają o 50% większą głębię ostrości niż urządzenia z czerwonym światłem laserowym. Wysoka prędkość skanowania do 1000 skanów/s gwarantuje odczyt kodów również przy wysokiej prędkości transportowej.

BCL 600i: Odczyt kodów kreskowych o małym rozmiarze modułu z większej odległości
Wymaganie: Jeśli kody o niewielkim rozmiarze modułu muszą być odczytywane na znacznie oddalonych obiektach, wymagany jest czytnik kodów 1D o jak największej głębokości pola odczytu.
Rozwiązanie: Czytniki kodów 1D BCL 600i z niebieską diodą laserową osiągają o 50% większą głębię ostrości niż urządzenia z czerwonym światłem laserowym. Duża głębokość pola odczytu zmniejsza wrażliwość na wahania odległości i sprawia, że nie jest konieczna ręczna regulacja ostrości.

BCL 600i: Wielokierunkowy odczyt kodów kreskowych za pomocą niebieskiej diody laserowej
Wymaganie: Kody muszą być odczytywane niezależnie od ich ustawienia i pozycji.
Rozwiązanie: Czytniki kodów kreskowych BCL 500i i 600i są dostępne jako modułowe systemy kodów kreskowych. Dzięki ich rozmieszczeniu możliwy jest odczyt wielokierunkowy. Niebieska dioda laserowa umożliwia rozszerzony zakres odczytu bez zmiany regulacji ostrości.
Cechy wyróżniające
- Prosta integracja
przez integrated connectivity – najważniejsze interfejsy są już zintegrowane z urządzeniem. Do prostego i szybkiego podłączania do sterowania, bez dodatkowej bramy. - Wygodna parametryzacja i diagnostyka online
za pomocą oprogramowania WebConfig przez Ethernet. - Warianty lustra obrotowego
do automatycznego skanowania dużych powierzchni przy różnie umieszczanych kodach. - Innowacyjna funkcjonalność Multiscan
do podłączania wielu BLC do jednej jednostki bez urządzeń dodatkowych, np. w celu odczytu z dwóch stron. - Zintegrowana funkcjonalność switcha
ogranicza nakłady na oprzewodowanie we wszystkich systemach magistrali polowej Ethernet, ponieważ urządzenia są łączone liniowo.

Właściwości techniczne
BCL 500i/600i | ||
Niezawodny odczyt wszystkich powszechnych kodów 1D | ||
Elastyczne możliwości montażu dzięki wylotowi wiązki z przodu lub pod kątem prostym | ||
Zasięg odczytu: 200 - 2400 mm* | ||
Wielkość modułu: 0,25 - 1 mm* (zależnie od wariantu urządzenia) | ||
Wysoka prędkość skanowania do 1000 skanów/s dla obiektów o większej prędkości ruchu | ||
Temperatura otoczenia (podczas pracy): 0 – 40°C (bez ogrzewania), –35 – 40°C (z ogrzewaniem) | ||
Interfejsy: PROFIBUS, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, UDP, Ethernet IP, multiNet, RS 232, RS 422, RS 485 | ||
Stopień ochrony IP 65 | ||
Wymiary (szer. × wys. × dł.): 123,5 × 63 × 106,5 mm (Single Line Scanner), 173 × 84 × 147 mm (lustro obrotowe) | ||
Diagnostyka i parametryzacja za pomocą przeglądarkowego narzędzia webConfig lub bezpośrednio za pomocą PLC przez plik GSD-/GSDML | ||
Możliwe warianty z wyświetlaczem i ogrzewaniem | ||
BCL 600i: Niebieska dioda laserowa umożliwia rozszerzony zakres odczytu bez zmiany regulacji ostrości |
Korzyści dla Państwa
- Bardzo wysoka prędkość odczytu zapewnia dużą przepustowość obiektów
- Dostępne śledzenie obiektów umożliwia niewielkie odstępy od kodu
- Zintegrowana optyka podwójna umożliwia duże pole odczytu i zmniejsza liczbę wymaganych urządzeń
- Duża dostępność instalacji: Zintegrowana technologia Code Reconstruction umożliwia niezawodny odczyt uszkodzonych kodów, a przez to niezawodny przebieg procesów
- Szybkie uruchomienie dzięki parametryzacji za pomocą przeglądarkowego narzędzia webConfig
- Do różnych zastosowań: Odczyt kodów na obiektach o różnej wysokości lub znacznie oddalonych
- Dostępne z zasadą działania Laser Single Line
- Do bardzo dużych wartości zasięgu
Aplikacje

BCL 900i: Odczyt kodów z dużej odległości
Wymaganie: Jeśli na jednym odcinku transportu transportowane są z dużą prędkością obiekty o różnej wysokości, należy zagwarantować, że kody 1D będą odczytywane niezależnie od ich oddalenia od czytnika.
Rozwiązanie: Czytnik kodów 1D BCL 900i dzięki kątowi 60° zapewnia szczególnie duży zakres odczytu. Wysoka prędkość skanowania do 1000 skanów/s gwarantuje odczyt kodów również przy wysokiej prędkości transportowej.

BCL 900i: Wielokierunkowy odczyt kodów kreskowych w przypadku obiektów o różnej wysokości
Wymaganie: Kody muszą być odczytywane na obiektach poruszających się z dużą prędkością, niezależnie od ustawienia, pozycji i wysokości tych obiektów.
Rozwiązanie: Czytniki kodów 1D BCL 900i są dostępne jako modułowe systemy skanowania do odczytu wielokierunkowego. Dzięki wysokim prędkościom skanowania i zasięgowi odczytu można odczytywać kody na szybko poruszających się obiektach o różnej wysokości.
Cechy wyróżniające
- Zintegrowane interfejsy: Ethernet IP, Ethernet TCP/IP, RS 232, RS 422
- Łatwe przełączanie ogniska dzięki zintegrowanej optyce podwójnej
- Konfiguracja i diagnostyka przez przeglądarkowe narzędzie WebConfig
- Zintegrowany switch Ethernet
- Łatwe przyuczanie kodów za pomocą przycisków obsługowych
Właściwości techniczne
BCL 900i | ||
Niezawodny odczyt wszystkich powszechnych kodów 1D | ||
Wylot wiązki z przodu | ||
Zasięg odczytu: 450 - 1700 mm* | ||
Wielkość modułu: 0,25 - 0,5 mm* | ||
Wysoka prędkość skanowania do 1000 skanów/s dla obiektów o większej prędkości ruchu | ||
Temperatura otoczenia (podczas pracy): 0 – +50°C | ||
Stopień ochrony IP 65 | ||
Wymiary (szer. × wys. × gł.): 216 × 96 × 127 mm |