Skaner kompaktowy
Bazujące na kamerze skanery 1D/2D odczytują kody w ruchu i mają duży zakres zastosowania. Można je stosować np. w automatach manipulujących i kontrolnych, w systemach zrobotyzowanych albo w automatyzacji analiz. Inną dziedziną są zastosowania, w których chodzi o śledzenie wsteczne części za pomocą etykiet kodów.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
0,25 mm
1 mm
0,25
0,5
1
75 mm
1000 mm
75
120
220
330
360
800
1000
Lista wyników: znaleziono 74 produktów
DCR 248i FIX-L1-102-R3-V
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50151587
- Seria: DCR 200i, DCR 200i
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, Półprzewodnik MOSFET
- Czytelne rodzaje kodów: UPC, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 32, ...
DCR 258i FIX-F2-102-I3-V
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50151106
- Seria: DCR 200i, DCR 200i
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, Półprzewodnik MOSFET
- Czytelne rodzaje kodów: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code...
DCR 202i FIX-L1-102-R3-H
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50149835
- Seria: DCR 200i, DCR 200i
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, Półprzewodnik MOSFET
- Czytelne rodzaje kodów: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, C...
DCR 248i FIX-L2-102-R3
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50148608
- Seria: DCR 200i, DCR 200i
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, Półprzewodnik MOSFET
- Czytelne rodzaje kodów: Code 32, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code ...
DCR 202i FIX-L2-102-R3
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50148607
- Seria: DCR 200i, DCR 200i
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, Półprzewodnik MOSFET
- Czytelne rodzaje kodów: Codabar, 2/5 Interleaved, Code 128, Code 32, Code ...
DCR 248i FIX-L1-102-I3-V
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50147775
- Seria: DCR 200i, DCR 200i
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, Półprzewodnik MOSFET
- Czytelne rodzaje kodów: Code 39, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code ...
DCR 202i FIX-L1-102-I3-V
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50147774
- Seria: DCR 200i, DCR 200i
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, Półprzewodnik MOSFET
- Czytelne rodzaje kodów: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Codabar, Cod...
DCR 248i FIX-L1-102-R3-P
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50146853
- Seria: DCR 200i, DCR 200i
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, Półprzewodnik MOSFET
- Czytelne rodzaje kodów: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Codabar, Cod...
DCR 202iC FIX-L1-102-R3-F099
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50146852
- Seria: DCR 200i, DCR 200i
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, Półprzewodnik MOSFET
- Czytelne rodzaje kodów: Pharmacode, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Co...
DCR 202i FIX-L1-102-R3-V
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50146309
- Seria: DCR 200i, DCR 200i
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, Półprzewodnik MOSFET
- Czytelne rodzaje kodów: Code 128, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 32, Code ...
DCR 258i FIX-L1-102-I3-G-H
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50146012
- Seria: DCR 200i, DCR 200i
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, Półprzewodnik MOSFET
- Czytelne rodzaje kodów: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code...
DCR 258i FIX-L1-102-I3-G
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50146011
- Seria: DCR 200i, DCR 200i
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, Półprzewodnik MOSFET
- Czytelne rodzaje kodów: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Codabar, Cod...
Dane artykułu z: 15.04.2025