Uniwersalne skanery ręczne

Skanery ręczne do odczytywania kodów dla uniwersalnych zastosowań są przeznaczone do odczytu kodów kreskowych w suchym i czystym otoczeniu oraz w pomieszczeniach z temperaturą od 0°C do 50°C. Ich typowe zastosowania to przechowywanie artykułów, realizacja zleceń lub komisjonowanie. Stopień ochrony obudowy sięga IP 42, niektóre wersje mają kablowy interfejs RS-232 lub USB oraz skaner radiowy z modułem Bluetooth. Możliwa jest konfiguracja za pomocą kodów parametryzacyjnych lub oprogramowania.