Kody znakowane bezpośrednio (DPM)

Skanery ręczne w szczególnie wytrzymałej obudowie do odczytu kodów kreskowych znakowanych bezpośrednio (grawerowanych, wykonywanych igłami i laserem) są przeznaczone do użycia szczególnie w trudnych warunkach i podatnym na zabrudzenie otoczeniu przemysłowym albo w pomieszczeniach z temperaturą od -20°C do +50°C (radiowe) lub od -30°C do +50°C (kablowe). Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony urządzenia są doskonale chronione przez zabrudzeniami oraz uderzeniami i upadkami. Możliwości podłączenia do magistral polowych i Industrial Ethernet za pośrednictwem opcjonalnej jednostki przyłączeniowej MA 200. Oszczędna czasowo i łatwa konfiguracja urządzeń za pośrednictwem kodów albo oprogramowania.