RFID

RFID, czyli Radio Frequency Identification, to technologia identyfikacji i lokalizacji obiektów za pomocą fal radiowych. System RFID składa się co najmniej z jednego transpondera RFID oraz jednej jednostki zapisu/odczytu, które są wyposażone w anteny zintegrowane i/lub zewnętrzne.
Do przesyłania danych między transponderem a jednostką zapisu lub czytnikiem RFID wykorzystywane są fale elektromagnetyczne. Każdy transponder RFID składa się z anteny i mikroczipu. W mikroczipie zapisany jest unikalny, niezmienny numer seryjny, tzw. Unique ID. Zależnie od rodzaju transpondera w mikroczipie mogą być zapisane również dalsze dane dotyczące obiektów.
Transpondery RFID dzielą się na aktywne, które używają zintegrowanego źródła prądu do transmisji danych, oraz pasywne, które pobierają energię do transmisji danych z pola elektromagnetycznego czytnika RFID. Systemy RFID wykorzystują do transmisji danych niskie częstotliwości/LF (125 kHz), wysokie częstotliwości/HF (13,56 MHz) lub ultrawysokie częstotliwości/UHF (865 MHz do 928 MHz). Zależnie od wykorzystywanej częstotliwości różni się zasięg, prędkość transferu i podatność na zakłócenia.
Wymóg:
W przemyśle spożywczym zbiorniki, a przez to również nośniki danych, są narażone na różne procesy czyszczenia i działanie chemikaliów. Aby na każdym etapie obróbki dało się odczytać i w razie potrzeby zapisać dane produktu, nośniki danych muszą być szczególnie wytrzymałe.
Rozwiązanie:
Transpondery TFM i TFI dzięki wysokiemu stopniowi ochrony, do IP 68/69K, w połączeniu z urządzeniami do (zapisu/)odczytu RFM i RFI doskonale nadają się do zastosowania w przemyśle spożywczym. Na transponderach RFID TFM podczas procesu produkcji można zapisywać dane dotyczące jakości i procesu.
Wymóg:
W przemyśle motoryzacyjnym nośniki danych podczas procesów wykańczania powierzchni części karoserii muszą znosić wysokie temperatury. Ponadto cząstki lakieru mogą utrudniać "kontakt wzrokowy" z nośnikiem danych.
Rozwiązanie:
Fale RFID urządzeń do zapisu i odczytu RFM są w stanie przenikać nawet warstwy lakieru. Transpondery RFID wytrzymują temperatury do 250°C.
Wymóg:
W identyfikacji palet nośnik danych znajduje się albo na palecie, albo na transportowanym materiale. Możliwe, że stopy palety są zabrudzone, albo że nośnik danych jest zakryty folią opakowaniową. Wskutek tego "kontakt wzrokowy" między urządzeniem do identyfikacji a nośnikiem danych jest możliwy tylko w ograniczonym stopniu, lub całkowicie niemożliwy.
Rozwiązanie:
W urządzeniach do zapisu/odczytu RFM odczyt i zapis nośnika danych mogą następować również bez "kontaktu wzrokowego". Niewrażliwe na zabrudzenia transpondery serii TFM są dostępne w wersjach Hardtag oraz Smart Label.