Zasada refleksji
CSR 780 to przełączająca kurtyna świetlna działająca na zasadzie refleksji, o wysokiej rozdzielczości i krótkim czasie reakcji, przeznaczona specjalnie do zliczania obiektów na maszynach lub kontroli wyrzutu. Zasada refleksji umożliwia zasięgi do 700 mm i pozbawione luk wykrywanie małych obiektów, np. 10 x 10 x 1 mm z prędkością do 3,5 m/s. Ponadto w razie zabrudzenia odbywa się ponowna regulacja, a kurtyna posiada wyjście ostrzegawcze do wstępnego ostrzegania o awarii.

Niezawodne wykrywanie nieregularnych obiektów
Czujniki optyczne z pasem świetlnym są przystosowane do zastosowań, w których kształt obiektu nie jest zdefiniowany – tj. zmienny.
Podczas gdy czujniki z pojedynczą wiązką światła osiągają swoje granice w przypadku perforowanych lub nieregularnych obiektów, pas świetlny RK46C umożliwia ciągłe wykrywanie obiektu i precyzyjne wskazywanie krawędzi przedniej – nawet w przypadku bardzo płaskich obiektów (np. worków polietylenowych).
Dzięki zamkniętemu pasowi świetlnemu, RK46C jest znacznie prostszym i bardziej ekonomicznym rozwiązaniem niż klasyczne kurtyny świetlne.
W przypadku wykrywania za pomocą RK46C, przerwa w dowolnym punkcie pasa świetlnego jest wystarczająca do niezawodnego wykrywania obiektów na różnych wysokościach, np. palet lub „nieforemnych” kopert w branży internetowej sprzedaży wysyłkowej („worki polietylenowe”). Czujniki o pasie świetlnym 25 mm lub 60 mm są obsługiwane w taki sam sposób, jak inne fotoelektryczne czujniki refleksyjne z przyciskiem przyuczania i są bardzo łatwe w użyciu.
Refleksyjna kurtyna świetlna CSR 780 o wyższej rozdzielczości i dwóch długościach pola pomiarowego jest używana do mniejszych obiektów.
Korzyści dla Ciebie
- Uniwersalne, niezawodne wykrywanie i zwiększona niezawodność działania nawet w przypadku nieregularnych, przerywanych i odblaskowych powierzchni
- Ciągłe wykrywanie obiektów o różnych rozmiarach i kształtach od krawędzi przedniej do tylnej w jednym czujniku dzięki dwóm poziomom przyuczania
- Szybkie ustawianie dzięki wyraźnie widocznej wiązce światła
Zastosowania

Wykrywanie palet
Wymaganie:
Wszystkie rodzaje palet muszą być niezawodnie wykrywane na całej swojej długości. Należy także dopuścić wadliwe palety lub otwory w paletach.
Rozwiązanie:
Fotoelektryczne czujniki refleksyjne RK 46C potrafią niezawodnie wykrywać obiekty o nieregularnych kształtach oraz z otworami. Urządzenia wykorzystują w tym celu silny pas świetlny o szerokości 60 mm.

Wykrywanie worków polietylenowych
Wymaganie:
Na przenośniku taśmowym worki polietylenowe muszą być niezawodnie wykrywane na całej swojej długości przy prędkości przesuwu do 2,5 m/s.
Rozwiązanie:
Fotoelektryczne czujniki refleksyjne RK 46C niezawodnie wykrywają na przenośniku taśmowym obiekty o wielkości zaledwie 3 mm. Urządzenia wykorzystują w tym celu silny pas świetlny o szerokości 25 mm. Dzięki częstotliwości przełączania wynoszącej 250 Hz, czujniki RK 46C wykrywają obiekty nawet przy dużych prędkościach przenośnika.
Właściwości techniczne
RK46C.DL3 | RK46C.DXL3 | CSR 780 | |
Zasięg roboczy | 0,55–1,5 m | 0,4–2/4 m | 0–0,7 m |
Długość pola pomiarowego | 25 mm | 40–60 mm | 96/432 mm |
Minimalna wielkość | 3 mm | 2/8 mm | 1 mm |
Wyjścia (2 w każdym) | PNP, NPN lub push-pull, IO-Link | PNP, NPN lub push-pull, IO-Link | 2/1 push-pull lub 1 ostrzegawcze |
Przyłącze | M12, przewód | M12, przewód | M12 |
Wymiary (WxLxH) | 20,5 x 76,3 x 44 mm | 20,5 x 76,3 x 44 mm | 34,2 x 181,8 x 28,6mm |
Stopień ochrony | IP67, IP69k | IP67, IP69k | IP 65 |
Czas reakcji | 2 ms | 2 ms | 2 ms |
Źródło światła | Światło czerwone (LED) | Światło czerwone (LED) | Podczerwień |
Typowe obszary zastosowania | Worki polietylenowe, torby wysyłkowe, panele | Skrzynie siatkowe, palety, składane pojemniki, powierzchnie perforowane | Wyrzut, panele |
Lista artykułów
Selektor produktów
- Seria: 46C, 46C
- Długośćpola pomiarowego: 25 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP, Tranzystor, PNP
- Seria: 46C, 46C
- Długośćpola pomiarowego: 50 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP, Tranzystor, PNP
- Seria: 46C, 46C
- Długośćpola pomiarowego: 60 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP, Tranzystor, PNP
- Seria: 46C, 46C
- Długośćpola pomiarowego: 25 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, NPN, Tranzystor, NPN
- Seria: 46C, 46C
- Długośćpola pomiarowego: 25 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP, Tranzystor, PNP
- Seria: 46C, 46C
- Długośćpola pomiarowego: 25 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP, Tranzystor, PNP
- Seria: 46C, 46C
- Długośćpola pomiarowego: 50 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP, Tranzystor, PNP
- Seria: 46C, 46C
- Długośćpola pomiarowego: 60 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP, Tranzystor, PNP
- Seria: 46C, 46C
- Długośćpola pomiarowego: 50 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP, Tranzystor, PNP
- Seria: 46C, 46C
- Długośćpola pomiarowego: 60 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP, Tranzystor, PNP
- Seria: 780
- Długośćpola pomiarowego: 432 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
- Seria: 780
- Długośćpola pomiarowego: 432 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull