Kurtyny świetlne
Przełączające kurtyny świetlne doskonale nadają się do monitorowania dużych pól pomiarowych. Reagują od razu, gdy coś lub ktoś znajdzie się w tym polu. Ich szybka konfiguracja i łatwa obsługa oszczędzają czas i środki w porównaniu z metodą obrazową. Dzięki różnym odstępom między wiązkami i długościom pól pomiarowych przełączające kurtyny świetlne nadają się do wielu zastosowań.
Przegląd
Lista artykułów

Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 161 produktów
Produkt łączony
CSL710-T40-2850.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50129057
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 2.850 mm
CSL710-R40-2850.A/L-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50128975
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 2.850 mm
Produkt łączony
CSL710-T40-2530.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50129056
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 2.530 mm
CSL710-R40-2530.A/L-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50128974
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 2.530 mm
Produkt łączony
CSL710-T40-2210.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50129055
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 2.210 mm
CSL710-R40-2210.A/L-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50128973
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 2.210 mm
Produkt łączony
CSL710-T40-1890.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50129054
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 1.890 mm
CSL710-R40-1890.A/L-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50128972
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 1.890 mm
Produkt łączony
CSL710-T40-1570.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50129053
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 1.570 mm
CSL710-R40-1570.A/L-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50128971
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 1.570 mm
Produkt łączony
CSL710-T40-1250.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50129052
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 1.250 mm
CSL710-R40-1250.A/L-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50128970
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 1.250 mm
Produkt łączony
CSL710-T40-930.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50129051
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 930 mm
CSL710-R40-930.A/L-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50128969
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 930 mm
Produkt łączony
CSL710-T40-610.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50129050
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 610 mm
CSL710-R40-610.A/L-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50128968
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 610 mm
Produkt łączony
CSL710-T40-290.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50129049
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 290 mm
CSL710-R40-290.A/L-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50128967
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 290 mm
Produkt łączony
CSL710-T20-2870.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50129048
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 2.870 mm
CSL710-R20-2870.A/L-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50128965
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 2.870 mm
Produkt łączony
CSL710-T20-2710.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50129047
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 2.710 mm
CSL710-R20-2710.A/L-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50128964
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 2.710 mm
Produkt łączony
CSL710-T20-2550.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50129046
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 2.550 mm
CSL710-R20-2550.A/L-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50128963
- Seria: 710
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Długośćpola pomiarowego: 2.550 mm
Dane artykułu z: 16.04.2025