Kontrola podwójnych arkuszy/miejsc klejenia
Czujniki do kontroli podwójnych arkuszy umożliwiają niezawodne wykrywanie jednej lub kilku warstw bardzo cienkich obiektów wykonanych z różnych materiałów. Dzięki temu można na przykład zapewnić niezawodne podawanie jednowarstwowych arkuszy papieru lub układanie w stosy pojedynczych elektrod na potrzeby produkcji ogniw akumulatorów. Różne zasady działania, oparte na czujnikach ultradźwiękowych i pojemnościowych, obejmują różnorodne materiały do różnych zastosowań. Czujniki do kontroli miejsc klejenia rozpoznają zamierzone i przypadkowe miejsca klejenia wstęgi papieru niezależnie od koloru powierzchni i właściwości materiału.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 8 produktów
IGSU14E/LWT.3SD-M12
Ultradźwiękowy czujnik widełkowy
Numer artykułu:
50142874
- Seria: 14
- Aplikacja: Kontrole miejsc klejenia
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
Produkt łączony
VDB 112B/6P
Wzmacniacz kontroli podwójnego arkusza
Numer artykułu:
50107002
- Seria: 112
- Aplikacja: Kontrola podwójnego arkusza
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
Produkt łączony
Produkt łączony
VDB 12B/6N
Wzmacniacz kontroli podwójnego arkusza
Numer artykułu:
50104402
- Seria: 12
- Aplikacja: Kontrola podwójnego arkusza
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
DB 18 UP.1-40,2500
Czujniki ultradźwiękowe
Numer artykułu:
50108997
- Seria: 18
- Zasięg roboczy, maks.: 0,02 ... 0,06 m
Produkt łączony
VSU 12/4.5
Wzmacniacz kontroli miejsc klejenia
Numer artykułu:
50104139
- Seria: 12
- Aplikacja: Kontrole miejsc klejenia
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
DB 18 UP.1-40,2500
Czujniki ultradźwiękowe
Numer artykułu:
50108997
- Seria: 18
- Zasięg roboczy, maks.: 0,02 ... 0,06 m
Produkt łączony
VDB 12B/6.1P
Wzmacniacz kontroli podwójnego arkusza
Numer artykułu:
50104038
- Seria: 12
- Aplikacja: Kontrola podwójnego arkusza
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
DB 18 UP.1-40,2500
Czujniki ultradźwiękowe
Numer artykułu:
50108997
- Seria: 18
- Zasięg roboczy, maks.: 0,02 ... 0,06 m
Produkt łączony
VSU 12/4.4
Wzmacniacz kontroli miejsc klejenia
Numer artykułu:
50104022
- Seria: 12
- Aplikacja: Kontrole miejsc klejenia
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
DB 18 UP.1-40,2500
Czujniki ultradźwiękowe
Numer artykułu:
50108997
- Seria: 18
- Zasięg roboczy, maks.: 0,02 ... 0,06 m
Produkt łączony
VDB 12B/6P
Wzmacniacz kontroli podwójnego arkusza
Numer artykułu:
50104021
- Seria: 12
- Aplikacja: Kontrola podwójnego arkusza
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
DB 18 UP.1-40,2500
Czujniki ultradźwiękowe
Numer artykułu:
50108997
- Seria: 18
- Zasięg roboczy, maks.: 0,02 ... 0,06 m
Dane artykułu z: 16.04.2025