Czujniki znaczników kolorowych

Czujniki znaczników kolorowych wykrywają kolory, porównując zarejestrowaną wartość koloru z zapisaną wartością referencyjną. Są one właściwym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie kolor obiektu lub oznaczenia może służyć jako kryterium sortowania lub kontrolne. Wynik jest, zależnie od konfiguracji i zadanych wartości tolerancji systemu, wydawany jako sygnał przełączający.
PPIC_CRT648_Header_1400x400px

Technologia czujników do wymagających zadań rozpoznawania i sortowania kolorów

Czujniki kolorów wykrywają kolor obiektu lub oznaczenie i porównują go z ustawioną wartością referencyjną. Specjalne czujniki dyfuzyjne odbicia są używane, gdy kolor ma służyć jako kryterium rozróżniające. Czujniki kolorów są ekonomiczną i kompaktową alternatywą dla systemów przetwarzania obrazu i są przeznaczone do zastosowań w wielu branżach: Należą do nich inżynieria mechaniczna, a także przemysł motoryzacyjny, tworzyw sztucznych, farmaceutyczny i opakowaniowy. 

Czujniki kolorów mogą być używane do wykrywania, kontroli i sortowania kolorowych powierzchni. Wynik jest wysyłany do układu sterowania jako sygnał przełączający lub jako wartość koloru RGB za pośrednictwem interfejsu IO-Link.

Nowe czujniki kolorów CRT 648: Łatwa obsługa i uniwersalne zastosowanie 

Dzięki dużemu wyświetlaczowi LC nowe czujniki kolorów serii CRT 648 umieszczone w solidnych obudowach z odlewu cynkowego są łatwe w obsłudze. Dzięki rozpoznawaniu kolorów niezależnie od odległości, specjalnemu tłumieniu połysku oraz siedmiu wstępnie ustawionym kolorom, wydajne czujniki można wykorzystywać elastycznie. Są one zoptymalizowane pod kątem różnych zastosowań: CRT 648-32.G jest idealny do wykrywania błyszczących powierzchni dzięki zintegrowanemu filtrowi polaryzacyjnemu. Jeśli potrzebny jest mały punkt świetlny, na przykład do wykrywania śladów druku lub małych obiektów, wówczas najlepiej sprawdza się wariant CRT 648-60. Jeśli czujnik ma być zamontowany w większej odległości od obiektu, czujniki koloru CRT 648-150 oferują szczególnie duży zakres roboczy.

Twoje korzyści

  • Uniwersalne zastosowanie dzięki zasięgom roboczym sięgającym 150 mm i aż siedmiu ustawieniom kolorów
  • Prosta obsługa i parametryzacja za pomocą zintegrowanego wyświetlacza lub IO-Link
  • Nowe warianty zoptymalizowane pod kątem zastosowań
    • Wykrywanie powierzchni błyszczących poprzez tłumienie połysku
    • Nowa ocena jasności z autokorektą umożliwia dużą tolerancję w prowadzeniu obiektów lub rozpoznawaniu kolorów niezależnie od odległości do 65 mm
    • Możliwość oceny do 7 kolorów za pomocą trzech wyjść kodowanych binarnie
    • Zoptymalizowany do pracy w wymagających warunkach dzięki solidnej obudowie z odlewu cynkowego o klasie ochrony IP67 i IP69, a także certyfikacji ECOLAB

Cechy wyróżniające

PPIC_CRT648_Detail

Prosta obsługa: Szybki proces przyuczania oraz siedem ustawień kolorów

Obsługa nowych czujników kolorów CRT 648 jest prosta i intuicyjna, a wszystko to dzięki dużemu, zintegrowanemu wyświetlaczowi LC z klawiaturą. Można wyświetlić stan wyjść przełączających, aktualną wartość koloru lub jakość sygnału, zależnie od wyboru. Jeżeli w jednym systemie testowane są różne warianty produktu, w czujniku można zapisać do siedmiu ustawień kolorów i testować je jednocześnie. Duży zasięg roboczy otwiera kolejne możliwości: Oznacza to, że jeden czujnik można łatwo wykorzystać do różnych zadań – co zapewnia elastyczność przy rosnącej zmienności i zmniejsza wydatki na dodatkowe czujniki oraz czas konfiguracji.

PPIC_CRT648_700x500px

Wykrywa nawet subtelne różnice w kolorach, także w trudnych warunkach 

Błyszczące obiekty zawsze stanowią wyzwanie dla czujników optycznych. Nowe czujniki kolorów CRT 648-32.G są wyposażone w filtr polaryzacyjny zapewniający niezawodne wykrywanie połysku. Ocena jasności obiektu w zależności od jego odległości od czujnika stanowi kolejne wyzwanie w rozpoznawaniu kolorów. Ocena jasności czujników kolorów CRT 648 z funkcją autokorekty umożliwia niezawodne i niezależne od odległości wykrywanie kolorów w odległości do 65 mm.

leuze_io_link_700x500px_(3)

Przejrzystość i zdalny dostęp przez IO-Link 

Nowe czujniki kolorów serii CRT 648 można konfigurować zdalnie, za pomocą kabla lub poprzez IO-Link, co jest znacznie wygodniejsze. Zmianę formatu można znacznie uprościć poprzez IO-Link, a dodatkowe dane można rejestrować z czujników. 

Proces w skrócie: 

  • Rozbudowane funkcje czasowe do opóźniania włączania/wyłączania i tłumienia impulsów
  • Dokładne dane dotyczące produkcji są znane w każdej chwili dzięki wewnętrznemu licznikowi obiektów
  • Informacje o sygnale w czasie rzeczywistym w postaci wartości koloru RGB wyprowadzanej przez IO-Link 
  • Dalsze dane diagnostyczne, takie jak temperatura, jakość sygnału, operacje przełączania 

Zastosowania

APIC_CRT648_Food_02_700x500px

Odbiór końcowy opakowań produktów spożywczych

Wymaganie:
W systemie pakowania należy sprawdzić kolor misek z płatkami śniadaniowymi przed umieszczeniem ich w opakowaniu zbiorczym. Ponieważ miski muszą być pakowane według rodzaju, należy upewnić się, że za każdym razem z taśmy zjeżdża ten sam kolor.

Rozwiązanie:
Nowe czujniki koloru CRT 648 można zaprogramować do siedmiu kolorów. Wyposażone są w duży punkt świetlny i niezawodnie wykrywają kolory zarówno opakowania, jak i pokrywy. Dzięki temu możliwe jest bezbłędne odróżnienie obiektów nieprawidłowych lub wadliwych. Duży zasięg roboczy, sięgający 150 milimetrów, gwarantuje niezawodne wykrywanie nawet przy przełączaniu na inne formaty.

APIC_CRT648_Pharma_02_700x500px

Monitorowanie fiolek w opakowaniach farmaceutycznych

Wymaganie:
Wymagania jakościowe dotyczące opakowań farmaceutycznych są wysokie. Uszkodzone fiolki, np. bez zakrętek, muszą zostać wykryte na taśmie produkcyjnej i usunięte. Błyszczące nasadki fiolek stanowią wyzwanie dla czujników.

Rozwiązanie:
Czujniki kolorów CRT 648 z redukcją połysku wykrywają nasadki fiolek o wysokim połysku, zapewniając jednocześnie stabilność procesu. Duży wyświetlacz LCD umożliwia szybką i łatwą obsługę oraz regulację czujników. 

CRT648_Automobil_01_700x500px

Zautomatyzowane kontrole w produkcji samochodów

Wymaganie:
W przemyśle motoryzacyjnym kolor świateł tylnych ma być sprawdzany automatycznie na stanowisku montażowym. Należy uwzględnić dwa etapy procesu: Pierwszym krokiem procesu jest sprawdzenie koloru złącza. W zależności od wyniku testu uruchamiane są różne programy testowe. Drugim krokiem w tym zastosowaniu jest ocena koloru oraz intensywności światła tylnego. Ani oświetlenie otoczenia, ani pracownik znajdujący się na stanowisku pracy nie mogą utrudniać wykrywania.

Rozwiązanie:
W pierwszym kroku procesu czujnik koloru CRT 648 sprawdza kolor wtyczki. Kolejny CRT 648 sprawdza, czy tylne światło ma właściwy kolor oraz natężenie.

APIC_CRT648_Intralog_02_700x500px

Maszyna taśmująca do pakowania/zaklejania kartonów

Wymaganie:
Na taśmie transportowej przesuwane są różne opakowania kartonowe. Odpowiednia taśma powinna zostać dobrana automatycznie, tak aby pasowała do koloru kartonu. 

Rozwiązanie:
Czujniki koloru serii CRT 648 wykrywają kolor kartonu i przesyłają informację do maszyny spinającej. Dzięki temu system może wybrać odpowiedni kolor taśmy.

Właściwości techniczne

CechaCRT648-32. G/L44-M12CRT648-60/LT-M12CRT648-60/L44-M12CRT648-150/LT-M12CRT648-150/L44-M12
Materiał obudowyMetal, odlew cynkowyMetal, odlew cynkowyMetal, odlew cynkowyMetal, odlew cynkowyMetal, odlew cynkowy
Zasięg roboczy18 … 32 mm18 … 60 mm18 … 60 mm20 … 150 mm20 … 150 mm
Wielkość plamki świetlnej6x6 mm @ 25 mm4x4 mm @ 40 mm4x4 mm @ 40 mm8x8 mm @ 60 mm8x8 mm @ 60 mm
Liczba kolorów71717
Liczba wyjść przełączających
31313
Wyjście przełączającePush-pull (konfigurowalne PNP/NPN)Push-pullPush-pull (konfigurowalne PNP/NPN)Push-pullPush-pull (konfigurowalne PNP/NPN)
Wejście przełączająceKonfigurowalne (przyuczanie, wyzwalacz, blokada na klucz)PrzyuczanieKonfigurowalne (przyuczanie, wyzwalacz, blokada na klucz)PrzyuczanieKonfigurowalne (przyuczanie, wyzwalacz, blokada na klucz)
Konfigurowalna częstotliwość przełączania3 … 500 Hz3 … 3000 Hz3 … 3000 Hz3 … 3000 Hz3 … 3000 Hz
Temperatura otoczenia (podczas pracy)-20 … +55°C-20 … +55°C-20 … +55°C-20 … +55°C-20 … +55°C
Wyjście danych IO-LinkWyjścia przełączające lub wyjście wartości koloruWyjście przełączająceWyjścia przełączające lub wyjście wartości koloruWyjście przełączająceWyjścia przełączające lub wyjście wartości koloru
Stopień ochronyIP 67, IP 69IP 67, IP 69IP 67, IP 69IP 67, IP 69IP 67, IP 69
CertyfikacjaCE, UL, Chiny RoHS ECOLAB, UKCACE, UL, Chiny RoHS ECOLAB, UKCACE, UL, Chiny RoHS ECOLAB, UKCACE, UL, Chiny RoHS ECOLAB, UKCACE, UL, Chiny RoHS ECOLAB, UKCA
PrzyłączeM12 (5 pinów)M12 (4 piny)M12 (5 pinów)M12 (4 piny)M12 (5 pinów)