Wykrywanie etykiet

Czujniki widełkowe są w stanie szybko i precyzyjnie wykrywać etykiety wykonane z najróżniejszych kombinacji materiałowych i o najróżniejszych powierzchniach – nawet przy dużych prędkościach poruszania się przenośników taśmowych. Portfolio obejmuje różne konstrukcje i zasady działania – od światła po ultradźwięki. Czujniki widełkowe są dostępne w konstrukcji Slim-Line, tzn. zmniejszona wysokość ramienia z 3-milimetrowym rozstawem widełek dla montażu bezpośrednio na krawędzi podajnika. Poza tym dysponują one funkcją ALC (Auto Level Control) zapewniającą najwyższą rezerwę funkcjonalną dzięki automatycznej optymalizacji progu przełączania. Są łatwe w regulacji, której dokonuje się za pomocą potencjometru, blokowanego przycisku przyuczenia lub poprzez wejście przyuczania.
PPIC_Forked_sensors_header_02_1400x400

Nowa oferta czujników widełkowych z pierwszym na świecie czujnikiem łączonym GSX14E

Czujniki widełkowe dla etykieciarek w przemyśle opakowaniowym

W przemyśle opakowaniowym etykieciarki naklejają na produkty i opakowania etykiety o różnych kształtach i rozmiarach, z różnych materiałów i o różnych właściwościach. Decydujące znaczenie ma przy tym jakość miejsca naklejenia etykiety. Oznacza to precyzyjne położenie etykiety na produkcie lub opakowaniu także przy dużej prędkości poruszania się taśmy. Aby zapewnić wysoką jakość naklejenia etykiet, muszą one być w pewny sposób rozpoznawane. Jest to zadanie czujników widełkowych. Czujniki widełkowe o tej konstrukcji łączą w jednym urządzeniu nadajnik i odbiornik, dzięki czemu zapewniają wysokie bezpieczeństwo eksploatacji. Wyróżniają się one prostym montażem bez konieczności wyrównania, a także wysoką czułością.

Gabelsensor-alle-Etikettenarten-Etikettierer

Światowa nowość GSX14E: czujnik widełkowy 2 w 1

Czujnik widełkowy GSX to pierwszy na świecie czujnik tego rodzaju, łączący w kompaktowej obudowie obie metody detekcji: ultradźwięki i światło. Łączy on zalety obu metod i jest bardzo elastyczny w zastosowaniu. Niezawodnie, szybko oraz dokładnie rozpoznaje wiele rodzajów etykiet, niezależnie od materiału i właściwości. Optyczna zasada działania pozwala na odczytywanie nawet etykiet z niehomogenicznego Cavitated BOPP. Ten czujnik widełkowy nadaje się szczególnie do tych aplikacji, które wymagają etykiet wielu rodzajów, a gdzie do tej pory potrzebnych było kilka różnych czujników.
 

  • Zastosowanie uniwersalne do wykrywania etykiet z wszystkich rodzajów materiałów.
  • Użytkownik oszczędza więc nie tylko miejsce, lecz także wydatki i koszty montażu i uruchomienia.
  • Doskonały do etykieciarek, w których używane są różne typy etykiet.

Korzyści dla Państwa

  • Niezawodna detekcja etykiet z różnych materiałów i o różnych właściwościach gwarantuje dużą wydajność i zapobiega przestojom.
  • Brak konieczności wyrównania przy zmianie rolek z etykietami. Skrócone czasy uzbrajania umożliwiają większe ilości produkcji.
  • Szybkie i proste ustawianie czujnika dzięki automatycznemu programowaniu połączenia etykiety z nośnikiem za pomocą przycisku przyuczenia. Wymagana jest przy tym tylko jedna uniwersalna pozycja montażowa dla wszystkich obiektów.
  • Niezawodna praca także mimo zabrudzeń i różnic materiału, z jakiego wykonane są etykiety i nośnik – dzięki automatycznej regulacji progu przełączania.
  • IO-Link do łatwej integracji funkcji dodatkowych ze sterownikiem maszyny, np. prosta zmiana formatu przy zmianie rolki przez zarządzanie recepturami, zdalne przyuczanie czujnika lub blokada przycisków

Wyróżnione produkty w portfolio

Gabelsensor-Etikettensensor-mit-IO-Link

GSU14E z IO-Link: możliwość łatwej konfiguracji + zarządzania recepturami 

Często jedna etykieciarka musi wykrywać etykiety w różnych formatach i z różnych materiałów. Aby nie tracić czasu na przezbrajanie lub ponowne przyuczanie czujnika widełkowego do nowego typu etykiet przy zmianie rolki, komfortowej zmiany formatu można dokonać poprzez interfejs IO-Link. Przez ten interfejs do czujnika widełkowego wczytuje się odpowiednią programowaną wartość etykiety.

  • Wygodna zmiana formatu na inny typ etykiet poprzez wczytanie do czujnika widełkowego odpowiedniego zestawu parametrów wraz z wartością przyuczania
  • Brak strat czasu na przezbrajanie i ponowne przyuczanie czujnika widełkowego przy zmianie rolki
  • Łatwa zmiana formatu poprzez wybór odpowiedniego zestawu parametrów dla przynależnego formatu etykiety
  • Komfortowy wybór zestawu parametrów bezpośrednio przez HMI (Human Machine Interface)
Sensor-Etikettiermaschine-Verpackungstechnik

IGSU14E z easyTeach i funkcją ALC 

Łatwa konfiguracja za pomocą dwóch przycisków i funkcji easyTeach, która automatycznie się wyłącza. ALC (Auto-Level-Control) do automatycznej regulacji czułości podczas pracy.

  • Automatyczna regulacja pozwala uniknąć ponownego ustawiania w przypadku etykiet lub nośników z materiałów o zmiennych właściwościach i dzięki temu zapewnia wysoką dyspozycyjność linii
  • Znacząco wyższa niezawodność działania dzięki optymalizacji czujnika przełączania
  • Skrócone czasy przestojów powodowanych różnicą materiału etykiety lub nośnika
Gabelsensor-Klebestellenerkennung-Etikettenbahnen-Etikettierer

IGSU14E Splice Detection do wykrywania miejsc klejenia 

Przeznaczony do niezawodnej ewidencji miejsc klejenia na taśmach papierowych, foliowych lub na foliach z tworzywa sztucznego. Ze zintegrowanym wykrywaniem zerwania taśmy. Prosta procedura przyuczania na taśmie z transportem miejsc klejenia lub bez. Sygnał przełączający z przedłużeniem impulsu (wyłączalny). Sygnalizacja błędów w programowaniu lub zerwania taśmy przez wyjście ostrzegawcze lub interfejs IO-Link.

Który czujnik nadaje się do danego połączenia etykieta-nośnik?

Etykieta Nieprzeźroczysta Przeźroczysta Metalizowana Booklet Cavitated BOPP
Materiał nośnika
gs63b_gs61 GS63B, GS61 Optyczny Nieprzeźroczysta
Przeźroczysta
gsu12_igsu14e GSU12, (I)GSU14E
NOWOŚĆ
Ultradźwięki Nieprzeźroczysta
Przeźroczysta
gsx14e GSX14E
NOWOŚĆ
Ultradźwięki
+ optyka
Nieprzeźroczysta
Przeźroczysta

 

Aplikacje w etykieciarkach

APIC_PA_GS63B_LabelingMachine_wl_700x500px

Wykrywanie nieprzeźroczystych etykiet na połączeniach etykieta-nośnik

Wymaganie:
Aby nieprzeźroczyste etykiety były dokładnie umieszczane na produktach/opakowaniach, muszą one (albo przerwa między dwoma etykietami) być bezbłędnie wykrywane na taśmie nośnika. Optyczny czujnik widełkowy musi być przy tym w stanie wykryć także etykiety o trudnych kształtach (np. okrągłych lub owalnych), aby można było wykluczyć przestoje maszyn lub spowodowane błędną detekcją niedokładne umieszczanie. Czujnik widełkowy powinien się dać łatwo przystosować do wszystkich etykiet.

Rozwiązanie:
Optyczne czujniki widełkowe GS61 i GS63B nieomylnie wykrywają całe spektrum nieprzezroczystych etykiet – także tych o nieregularnych kształtach i zarysach. Dzięki temu maszyny niezależnie od zastosowania mogą być wyposażone tylko w jeden typ czujnika widełkowego. Dodatkowo czujniki widełkowe można łatwo przystosować za pomocą potencjometru lub 1-przyciskowej funkcji przyuczania. Konstrukcja slim-line (zredukowana wysokość ramienia) do montażu bezpośrednio na krawędzi podajnika.

Sensor-Etikettiermaschine-Verpackungstechnik

Wykrywanie nieprzeźroczystych lub częściowo przeźroczystych etykiet na połączeniach etykieta-nośnik 

Wymaganie:
Aby etykiety były dokładnie umieszczane na produktach/opakowaniach, muszą one (albo przerwa między dwoma etykietami) być bezbłędnie wykrywane na taśmie nośnika. Ultradźwiękowy czujnik widełkowy może bez problemu wykrywać etykiety przeźroczyste lub częściowo przezroczyste o trudnych kształtach (np. okrągłych lub owalnych), aby można było wykluczyć przestoje maszyn lub spowodowane błędną detekcją niedokładne umieszczanie. Czujnik widełkowy powinien się dać łatwo przystosować do wszystkich etykiet.

Rozwiązanie:
Ultradźwiękowe czujniki widełkowe GSU12, GSU14E i IGSU14E bezbłędnie wykrywają etykiety wszystkich możliwych rodzajów – niezależnie od tego, czy etykiety mają miejsca przeźroczyste, czy też nie. Dzięki temu maszyny niezależnie od zastosowania mogą być wyposażone tylko w jeden typ czujnika widełkowego. Czujnik widełkowy GSX14E, łączący system ultradźwiękowy i optyczny w jednej obudowie, nieomylnie wykrywa nawet etykiety z niejednorodnego materiału Cavitated BOPP.

Właściwości techniczne

 

  GSU12 GSU14E IGSU14E GSX14E
Zasada detekcji Ultradźwięki Ultradźwięki Ultradźwięki Ultradźwięki + optyka 
Częstotliwość przełączania ~ 1,75 kHz ~ 2 kHz ~ 2 kHz Ultraschall: ~ 2 kHz
Optyka: ~ 9 kHz
Czas reakcji    < 0,24 ms < 0,2 ms < 0,2 ms Ultradźwięki: < 0,2 ms
Optyka: < 0,05 ms
Obsługa 1 przycisk przyuczenia 2 przyciski 2 przyciski 2 przyciski
Możliwości przyuczania Przyuczanie ręczne Przyuczanie ręczne EasyTeach, przyuczanie statyczne EasyTeach, przyuczanie statyczne
Wejście przyuczania - Tak Tak Tak
IO-Link - V1.1 (SmartSensorProfile, COM3) V1.1 (SmartSensorProfile, COM3) V1.1 (SmartSensorProfile, COM3)
Funkcja ALC - - Tak Tak
Wyjście ostrzegawcze - - Tak Tak
Wymiary obudowy 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm
Materiał obudowy Metal, cynkowy odlew ciśnieniowy (malowany proszkowo) Metal, cynkowy odlew ciśnieniowy (niklowany galwanicznie) Metal, cynkowy odlew ciśnieniowy (niklowany galwanicznie) Metal, cynkowy odlew ciśnieniowy (niklowany galwanicznie)
Rozwartość 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Głębokość widełek 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Przyłącze M12 5 Pin (poziome odejście wtyczki) M12 5 Pin (poziome lub pionowe odejście wtyczki) M12 5 Pin (poziome lub pionowe odejście wtyczki) M12 5 Pin (poziome lub pionowe odejście wtyczki)
Stopień ochrony IP 65 IP 65 IP 65 IP 65