Wzmacniacze dla światłowodów
Włókna światłowodowe są umieszczone we wzmacniaczu. Zależnie od modelu różne są wartości zasięgu włókien i dostępne funkcje. Poza wymaganiami podstawowymi z 20-pozycyjnym potencjometrem do ustawiania czułości z dużą rozdzielczością dostępne są też 2 przełączniki do rozjaśniania/ściemniania oraz wersje z komfortowym w obsłudze, mocnym wzmacniaczem z dużymi możliwościami ustawień zasięgu, czułości i funkcji czasowych. Na dwóch czytelnych wyświetlaczach jednocześnie wskazywane są wartość sygnału i próg przełączania. Trzy tryby przyuczania znacząco ułatwiają konfigurację. Dostępne również jako wariant IO-Link.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 52 produktów
LV462C/42-150-M8
Światłowód, wzmacniacz
Numer artykułu:
50151465
- Seria: 462C
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, NPN
LV462C/24-150-M8
Światłowód, wzmacniacz
Numer artykułu:
50151464
- Seria: 462C
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
LV463I.XR7/L4-M8
Światłowód, wzmacniacz
Numer artykułu:
50147631
- Seria: 463
- Źródłoświatła: LED, Podczerwień
- Interfejs: IO-Link
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
LV463I.XR7/2T
Światłowód, wzmacniacz
Numer artykułu:
50144547
- Seria: 463
- Źródłoświatła: LED, Podczerwień
- Wyjście przełączające: Tranzystor, NPN
LV463.XR7/L4-150-M12
Światłowód, wzmacniacz
Numer artykułu:
50134009
- Seria: 463
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Interfejs: IO-Link
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
LV463.XR7/L4
Światłowód, wzmacniacz
Numer artykułu:
50134008
- Seria: 463
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Interfejs: IO-Link
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
LV463.XR7/L4-M8
Światłowód, wzmacniacz
Numer artykułu:
50134007
- Seria: 463
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Interfejs: IO-Link
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
LV463I.XR7/4TC-150-M12
Światłowód, wzmacniacz
Numer artykułu:
50134005
- Seria: 463
- Źródłoświatła: LED, Podczerwień
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
LV463I.XR7/4TC
Światłowód, wzmacniacz
Numer artykułu:
50134004
- Seria: 463
- Źródłoświatła: LED, Podczerwień
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
LV463I.XR7/4TV-150-M12
Światłowód, wzmacniacz
Numer artykułu:
50134002
- Seria: 463
- Źródłoświatła: LED, Podczerwień
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
LV463I.XR7/4TV
Światłowód, wzmacniacz
Numer artykułu:
50134001
- Seria: 463
- Źródłoświatła: LED, Podczerwień
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
Dane artykułu z: 11.04.2025