Czujniki Basic
Działanie czujnika pojemnościowego opiera się na zmianie pola elektrycznego w pobliżu jego strefy aktywnej. Zasilenie prądem znajdującej się za przyciskiem płytki kondensatora powoduje wytworzenie pola elektrostatycznego. Reaguje ono na zmiany pojemności spowodowane wprowadzeniem obiektu. Dzięki temu możliwe jest bezkontaktowe wykrywanie dowolnych obiektów i przekazywanie do układu sterowania wielkości istotnych z punktu widzenia produkcji, np. poziomu napełnienia. Czujniki cylindryczne serii Basic LCS-2 zapewniają niezawodne wykrywanie we wszystkich standardowych zastosowaniach na potrzeby rejestrowania pozycji i określania poziomu, np. w obszarach technologii pakowania lub automatyzacji laboratoriów. Ze względu na różne wielkości konstrukcyjne i rodzaje podłączenia, czujniki pojemnościowe serii LCS-2 mogą być używane w różnych sytuacjach montażowych, zapewniając tym samym szeroki zakres zastosowań.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 94 produktów
LCS-2M30P-N30NNC-K020V
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50136628
- Rodzaj montażu: nie na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Przyłącze: Przewód
- Materiałobudowy: Polibutylen (PBT), Tworzywo sztuczne
LCS-2M30P-N30NNO-K020V
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50136627
- Rodzaj montażu: nie na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Przyłącze: Przewód
- Materiałobudowy: Polibutylen (PBT), Tworzywo sztuczne
LCS-2M30P-N30PNC-K020V
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50136626
- Rodzaj montażu: nie na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Przyłącze: Przewód
- Materiałobudowy: Polibutylen (PBT), Tworzywo sztuczne
LCS-2M30P-N30PNO-K020V
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50136625
- Rodzaj montażu: nie na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Przyłącze: Przewód
- Materiałobudowy: Polibutylen (PBT), Tworzywo sztuczne
LCS-2M30P-N30NNC-M12
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50136624
- Rodzaj montażu: nie na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
- Materiałobudowy: Polibutylen (PBT), Tworzywo sztuczne
LCS-2M30P-N30NNO-M12
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50136623
- Rodzaj montażu: nie na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
- Materiałobudowy: Polibutylen (PBT), Tworzywo sztuczne
LCS-2M30P-N30PNC-M12
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50136622
- Rodzaj montażu: nie na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
- Materiałobudowy: Polibutylen (PBT), Tworzywo sztuczne
LCS-2M30P-N30PNO-M12
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50136621
- Rodzaj montażu: nie na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
- Materiałobudowy: Polibutylen (PBT), Tworzywo sztuczne
LCS-2M30B-N30NNC-K020V
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50136620
- Rodzaj montażu: nie na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Przyłącze: Przewód
- Materiałobudowy: Metal
LCS-2M30B-N30NNO-K020V
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50136619
- Rodzaj montażu: nie na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Przyłącze: Przewód
- Materiałobudowy: Metal
LCS-2M30B-N30PNC-K020V
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50136618
- Rodzaj montażu: nie na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Przyłącze: Przewód
- Materiałobudowy: Metal
LCS-2M30B-N30PNO-K020V
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50136617
- Rodzaj montażu: nie na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Przyłącze: Przewód
- Materiałobudowy: Metal
Dane artykułu z: 10.04.2025