Czujniki pojemnościowe
Czujniki pojemnościowe mogą rozpoznawać obiekty stałe, płynne lub granulowane. Za pomocą tych czujników można wykrywać silnie ustrukturyzowane i niestabilne kształtowo obiekty, np. poziomy napełnienia cieczą lub materiałem sypkim w bezpośrednim kontakcie z medium lub przez niemetalową ściankę zbiornika. Nadają się one również do kontroli kompletności. Czujniki pojemnościowe działają niezawodnie nawet w bardzo silnie zapylonym lub zanieczyszczonym otoczeniu. Różne konstrukcje i duże wartości zasięgu sprawiają, że nasz program produktów jest odpowiedni dla niemal wszystkich obszarów zastosowania w automatyzacji przemysłowej.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 157 produktów
LCS-1M12M-F04PNO-M12
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50135688
- Seria: LCS-1
- Rodzaj montażu: na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 1 ... 4 mm
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
LCS-1M12M-F04PNC-M12
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50135689
- Seria: LCS-1
- Rodzaj montażu: na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 1 ... 4 mm
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
LCS-1M12M-F04NNO-M12
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50135690
- Seria: LCS-1
- Rodzaj montażu: na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 1 ... 4 mm
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
LCS-1M12M-F04NNC-M12
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50135691
- Seria: LCS-1
- Rodzaj montażu: na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 1 ... 4 mm
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
LCS-1M12M-F04PNO-K020P
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50135692
- Seria: LCS-1
- Rodzaj montażu: na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 1 ... 4 mm
- Przyłącze: Przewód
LCS-1M12M-F04PNC-K020P
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50135693
- Seria: LCS-1
- Rodzaj montażu: na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 1 ... 4 mm
- Przyłącze: Przewód
LCS-1M12M-F04NNO-K020P
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50135694
- Seria: LCS-1
- Rodzaj montażu: na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 1 ... 4 mm
- Przyłącze: Przewód
LCS-1M12M-F04NNC-K020P
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50135695
- Seria: LCS-1
- Rodzaj montażu: na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 1 ... 4 mm
- Przyłącze: Przewód
LCS-1M18P-F05PNP-M12-LT
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50135720
- Seria: LCS-1
- Rodzaj montażu: na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 1 ... 7,5 mm
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
LCS-1M18P-F05NNP-M12-LT
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50135721
- Seria: LCS-1
- Rodzaj montażu: na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 1 ... 7,5 mm
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
LCS-1M30M-F15PNO-M12
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50135722
- Seria: LCS-1
- Rodzaj montażu: na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 2 ... 15 mm
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
LCS-1M30M-F15PNC-M12
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu:
50135723
- Seria: LCS-1
- Rodzaj montażu: na równi z powierzchnią
- Odstęp przełączania Sn, maks.: 2 ... 15 mm
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
Dane artykułu z: 10.04.2025