Zoptymalizowane do obiektów przeźroczystych
Niezawodne wykrywanie wysoce przezroczystych obiektów, zasięg do 6 m, kompensacja zabrudzeń dzięki zintegrowanej funkcji trackingu.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 189 produktów
SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS14x23
Zestaw refleksyjnego czujnika fotoelektrycznego polaryzowanego
Numer artykułu:
50153707
- Seria: 3C, 3C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 3 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony, LED, czerwony
- Rodzaj napięcia: DC
SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS50x50.1
Zestaw refleksyjnego czujnika fotoelektrycznego polaryzowanego
Numer artykułu:
50153458
- Seria: 3C, 3C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 3 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony, LED, czerwony
- Rodzaj napięcia: DC
PRK25C.XA2/P4-200-M12
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50152211
- Seria: 25C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 5 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Rodzaj napięcia: DC
PRK53CL1.A3/LG-5000
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50152111
- Seria: 53C, 53C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 2 m
- Źródłoświatła: Laser, czerwony, Laser, czerwony
- Rodzaj napięcia: DC
PRK53C.T3/LT-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50151484
- Seria: 53C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 3 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Rodzaj napięcia: DC
PRK55C.A3/LG-5000
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50150780
- Seria: 55C, 55C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 4 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony, LED, czerwony
- Rodzaj napięcia: DC
PRK53CL1.T3/LT-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50150673
- Seria: 53C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 0,4 m
- Źródłoświatła: Laser, czerwony
- Rodzaj napięcia: DC
PRK53CL1.A3/LT-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50150672
- Seria: 53C, 53C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 2 m
- Źródłoświatła: Laser, czerwony, Laser, czerwony
- Rodzaj napięcia: DC
PRK3C.T3/PT-200-M12
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50150598
- Seria: 3C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 3 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Rodzaj napięcia: DC
PRK33CPP.TT3/LT-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50150360
- Seria: 33C, 33C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 3 m
- Źródłoświatła: Power PinPoint LED, czerwony, Power PinPoint LED, ...
- Rodzaj napięcia: DC
PRK33CPP.TT3/LG-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50150359
- Seria: 33C, 33C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 3 m
- Źródłoświatła: Power PinPoint LED, czerwony, Power PinPoint LED, ...
- Rodzaj napięcia: DC
PRK33CPP.AX2/LG-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50150358
- Seria: 33C, 33C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 5 m
- Źródłoświatła: Power PinPoint LED, czerwony, Power PinPoint LED, ...
- Rodzaj napięcia: DC
Dane artykułu z: 10.04.2025