Fotoelektryczne czujniki refleksyjne
Zasada refleksji: nadajnik i odbiornik w tej samej obudowie, reflektor naprzeciw
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 636 produktów
SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS14x23
Zestaw refleksyjnego czujnika fotoelektrycznego polaryzowanego
Numer artykułu:
50153707
- Seria: 3C, 3C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 3 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny, prostopadłościenny
- Źródłoświatła: LED, czerwony, LED, czerwony
PRK5B/2-1300.Y4
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50153525
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0,02 ... 5 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: LED, czerwony
SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS50x50.1
Zestaw refleksyjnego czujnika fotoelektrycznego polaryzowanego
Numer artykułu:
50153458
- Seria: 3C, 3C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 3 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny, prostopadłościenny
- Źródłoświatła: LED, czerwony, LED, czerwony
PRK5B/PX-200-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50153358
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0,02 ... 5 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: LED, czerwony
SET PRK5B/4+TKS 40X60.A+BT205M
Zestaw refleksyjnego czujnika fotoelektrycznego polaryzowanego
Numer artykułu:
50153175
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0,02 ... 2,8 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: LED, czerwony
SETPRK5B.D/4X-200-M12+TKS 40X60.A+BT205M
Zestaw refleksyjnego czujnika fotoelektrycznego polaryzowanego
Numer artykułu:
50153174
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0,04 ... 2 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: LED, czerwony
PRK46C.1/6G-M12
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50152997
- Seria: 46C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 24 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: LED, czerwony
PRK5B.D/4X-2000-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50152668
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0,04 ... 4 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: LED, czerwony
PRK5B.D/4-200-M8.3
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50152582
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0,04 ... 4 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: LED, czerwony
PRK25C.XA2/P4-200-M12
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50152211
- Seria: 25C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 5 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: LED, czerwony
PRK53CL1.A3/LG-5000
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50152111
- Seria: 53C, 53C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 2 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny, prostopadłościenny
- Źródłoświatła: Laser, czerwony, Laser, czerwony
PRK53C.T3/LT-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50151484
- Seria: 53C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 3 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: LED, czerwony
Dane artykułu z: 10.04.2025