Fotoelektryczne czujniki refleksyjne
o Nadajnik i odbiornik w tej samej obudowie, reflektor naprzeciw.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 7 produktów
PRK 55/6.42-S8 Ex
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50119364
- Seria: 55
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 3 m
- Napięcie zasilania, maks.: 10 ... 30 V
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50115207
- Seria: 55
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 3 m
- Napięcie zasilania, maks.: 10 ... 30 V
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
PRK 96M/P-2838-28 Ex n
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50109523
- Seria: 96
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 7 m
- Napięcie zasilania, maks.: 10 ... 30 V
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50108945
- Seria: 46B
- Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 15 m
- Napięcie zasilania, maks.: 10 ... 30 V
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
PRK 46B/66.01,200-S12 S-Ex n
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50108593
- Seria: 46B
- Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 15 m
- Napięcie zasilania, maks.: 10 ... 30 V
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50108591
- Seria: 46B
- Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 15 m
- Napięcie zasilania, maks.: 10 ... 30 V
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
Produkt łączony
PRK 92/3 L Ex
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50080723
- Seria: 92
- Zasięg roboczy, maks.: 0,2 ... 5 m
- Napięcie zasilania, maks.: 5,5 ... 13 V
Dane artykułu z: 14.04.2025