Czujniki do zastosowań Ex
Zastosowanie czujników optoelektronicznych w strefach zabezpieczonych przed wybuchem wymaga urządzeń o specjalnym poziomie zabezpieczeń. Nasz obszerny program produkcyjny obejmuje wydajne czujniki we wszystkich popularnych technologiach do stosowania w otoczeniu ATEX. Dostępne są wersje dla stref 2 i 22 oraz 1 i 21.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 18 produktów
Produkt łączony
LSSR 55,300-S12 Ex
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu:
50135419
- Seria: 55
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 8,5 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
LSER 55/66,300-S12 Ex
Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu:
50135420
- Seria: 55
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 8,5 m
PRK 55/6.42-S8 Ex
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50119364
- Seria: 55
- Zasada działania: Zasada refleksji
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 3 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
HRTR 55/66-S8 Ex
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50115269
- Seria: 55
- Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
- Zasięg roboczy, maks.: 0,005 ... 0,4 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50115207
- Seria: 55
- Zasada działania: Zasada refleksji
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 3 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50114409
- Seria: 46B
- Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
- Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 1,2 m
- Źródłoświatła: Laser, czerwony
Produkt łączony
LSSR 46B,200-S12 S-Ex n
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu:
50111519
- Seria: 46B
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 50 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
LSER 46B/66,200-S12 S-Ex n
Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu:
50111520
- Seria: 46B
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 50 m
PRK 96M/P-2838-28 Ex n
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50109523
- Seria: 96
- Zasada działania: Zasada refleksji
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 7 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50108945
- Seria: 46B
- Zasada działania: Zasada refleksji
- Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 15 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50108943
- Seria: 46B
- Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 2,5 m
- Źródłoświatła: LED, Podczerwień
PRK 46B/66.01,200-S12 S-Ex n
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50108593
- Seria: 46B
- Zasada działania: Zasada refleksji
- Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 15 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50108591
- Seria: 46B
- Zasada działania: Zasada refleksji
- Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 15 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
HRTR 46B/66,200-S12 S-Ex n
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50108589
- Seria: 46B
- Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 1,8 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
Dane artykułu z: 10.04.2025