Zoptymalizowane do obiektów z wysokim połyskiem i polerowanych
Czujniki z rozmieszczeniem V wykrywają nawet przezroczyste obiekty i posiadają tłumienie pierwszego planu oraz tła. Czujniki z rozmieszczeniem V i długą plamką świetlną nadają się też do wykrywania butelek.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 18 produktów
HT3C.HFVXL/6G-M8
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50151478
- Seria: 3C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,01 ... 0,08 m
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
HT3C.BVXL/4P-M8
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50149612
- Seria: 3C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,01 ... 0,08 m
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
HT55C.V/LG-200-M12
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50148214
- Seria: 55C, 55C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,015 ... 0,15 m
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull, Tranzystor, Push-pull
- Interfejs: IO-Link
HT53C.V/LG-M8
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50148173
- Seria: 53C, 53C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,015 ... 0,15 m
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull, Tranzystor, Push-pull
- Interfejs: IO-Link
HT3C.VXL/4P-200-M12
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50143658
- Seria: 3C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,01 ... 0,08 m
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
HT3C.BVXL/4P-200-M12
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50138204
- Seria: 3C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,01 ... 0,08 m
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
HT3C.VXL/6G-M8
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50137938
- Seria: 3C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,01 ... 0,08 m
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
HT3C.V/4X-M8
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50137049
- Seria: 3C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,015 ... 0,15 m
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
HT3C.V/2N-M8
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50136246
- Seria: 3C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,015 ... 0,15 m
- Wyjście przełączające: Tranzystor, NPN
HT3C.BV/4P-200-M8
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50133613
- Seria: 3C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,015 ... 0,15 m
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
HT3C.BV/4P-200-M12
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50133612
- Seria: 3C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,015 ... 0,15 m
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
Dane artykułu z: 14.04.2025