Bardzo duże i bardzo małe plamki świetlne
Czujniki światła czerwonego z małą plamką świetlną wykrywają małe obiekty, jeśli nie można zastosować lasera. Czujniki tła z długą plamką świetlną pewnie omijają przerwy między obiektami. Czujniki tła z długą plamką świetlną są niezawodnym rozwiązaniem także do nadzorowania obszarów.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 77 produktów
HT55C.XL/LG-5000
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50153868
- Seria: 55C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,005 ... 0,05 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
HT5B.XL/4X-200-M8
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50153163
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0,002 ... 0,1 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
HT33C.XL/LG-M8
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50150357
- Seria: 33C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 0,6 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
HT35C.XL/LG-200-M12
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50150314
- Seria: 35C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 0,6 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
HT35C.XL/LG
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50150313
- Seria: 35C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 0,6 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
HT35C.XL/LG-M12
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50150312
- Seria: 35C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 0,6 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
HT55C.XL/LG-200-M12
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50148208
- Seria: 55C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,005 ... 0,05 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
HT55C.XL/LG-M8
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50148207
- Seria: 55C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,005 ... 0,05 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
HT55C.S/LG-200-M12
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50148206
- Seria: 55C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,005 ... 0,2 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
HT55C.S/LG-M8
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50148205
- Seria: 55C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,005 ... 0,2 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
HT53C.VXL/LG-M8
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50148174
- Seria: 53C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,01 ... 0,08 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
HT53C.XL/LG-M8
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu:
50148172
- Seria: 53C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,005 ... 0,05 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
Dane artykułu z: 11.04.2025