Czujniki optyczne do detekcji obiektów
Przełączające czujniki optyczne służą do próbkującego, dwuwymiarowego wykrywania obiektów wzdłuż linii laserowej. Nadają się szczególnie do kontroli kompletności albo do nadzorowania produktu przy transporcie wielotorowym. Krótki czas pomiaru i zakres wykrywania od 200 do 800 mm umożliwiają sprawdzenie zawartości nawet głębokich pojemników z jednoczesnym zachowaniem dużej przepustowości. Wewnętrzne przetwarzanie danych pozwala na programowanie i rozróżnianie 16 różnych typów obiektów, oszczędzając w ten sposób zasoby sterowników. Złożone zadania detekcji można rozwiązać z użyciem tylko jednego czujnika. Kompaktowa obudowa zapewnia dużą elastyczność podczas instalacji i nie potrzebuje wiele przestrzeni.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 4 produktów
Dane artykułu z: 15.04.2025