Czujniki optyczne

Czujniki optyczne wykorzystują światło na różne sposoby do zdań związanych z wykrywaniem. Dla zastosowań, w których można użyć rozwiązań optycznych, oferujemy szerokie portfolio produktów z niezawodnymi i wydajnymi rozwiązaniami czujnikowymi. Wykrywanie obiektów na najróżniejszych powierzchniach, o najróżniejszych rozmiarach i kolorach wymaga różnych zasad działania, jak np. barier świetlnych jednokierunkowych, refleksyjnych czujników fotoelektrycznych czy fotokomórek refleksyjnych. Przeważnie w ramach jednej serii (typoszeregu) dostępne są produkty o wszystkich zasadach działania. Serie uniwersalne są oferowane także w wariantach rozszerzonych i z dodatkowymi przydatnymi funkcjami.

Serie 33C/ 35C

Edelstahlsensoren_Header_1400x400

Wytrzymałe i higieniczne: Czujniki ze stali nierdzewnej dla pełnego bezpieczeństwa

Największy wybór czujników fotoelektrycznych w obudowach ze stali nierdzewnej

Aby zapewnić stabilne i ekonomiczne procesy produkcji i pakowania, czujniki stosowane w systemie muszą działać niezawodnie i być dostępne przez długi czas. W środowiskach wysokich wymogach higienicznych lub wilgotnych, a także w trudnych warunkach produkcyjnych, czujniki w obudowach ze stali nierdzewnej są idealnym wyborem. Charakteryzują się one wysoką odpornością na wilgoć, środki czyszczące, wahania temperatury, kurz, odpryski czy wibracje, a także obciążenia mechaniczne. 

Odkryj nasze nowe portfolio czujników serii 33C o higienicznej konstrukcji i serii 35C o wytrzymałej konstrukcji zmywalnej. Dwie pełne serie w obudowach ze stali nierdzewnej obejmujące fotoelektryczne czujniki zbliżeniowe, bariery świetlne jednokierunkowe i refleksyjne czujniki fotoelektryczne oraz wiele specjalistycznych czujników do szczególnie wymagających zastosowań. Dzięki szerokiemu portfolio obejmującymi różne źródła światła (Power PinPoint LED, laser, podczerwień), geometrie plamki świetlnej i rodzaje podłączeń, zastosowania w systemach pakowania, w obróbce maszynowej lub w przemyśle motoryzacyjnym można wdrażać niezawodnie i ekonomicznie.

Seria 33C i 35C - Czujniki ze stali nierdzewnej - Informacje o produkcie (PDF, ~1 MB)

Seria 33C: Specjalna seria do procesów higienicznych w przemyśle spożywczym

PPIC_Serie33C_Detail_700x500px
Czujniki z serii 33C zostały opracowane z myślą o procesach produkcji i pakowania o wysokich wymogach higienicznych w sektorze spożywczym, napojów i farmaceutycznym. Maszyny i systemy muszą być odporne na regularne intensywne cykle czyszczenia i dezynfekcji przy użyciu myjek wysokociśnieniowych, z zastosowaniem wysokich temperatur i silnie działających środków czyszczących. Najwyższe wymagania higieniczne obowiązują przed pakowaniem pierwotnym, gdy produkty nie są jeszcze chronione materiałem opakowaniowym. Na przykład przy pakowaniu mięsa, kiełbas lub serów. Dzięki rozwiązaniom czujników o higienicznej konstrukcji opracowanym specjalnie do tych zastosowań, projektanci maszyn i producenci towarów konsumpcyjnych zyskują nowy poziom bezpiezeństwa. Gładkie kontury obudów bez otworów montażowych ograniczają ryzyko powstawania osadów. Montaż jest bardzo innowacyjny sposób dzięki zastosowaniu króćca montażowego. Umożliwia to gazoszczelne połączenie między czujnikiem a maszyną.

Przejdź bezpośrednio do wyboru elementu

Seria 35C: Solidne, wszechstronne rozwiązanie do procesów pakowania, przemysłu motoryzacyjnego i obróbki maszynowej

PPIC_SR35C_Detail_700x500px
Czujniki serii 35C w solidnych obudowach ze stali nierdzewnej są szczególnie trwałe i odporne na duże obciążenia mechaniczne oraz intensywne procesy czyszczenia. Czujniki optyczne sprawdziły się w zastosowaniach związanych z procesami pakowania, na przykład w sektorze piekarniczym i cukierniczym, przy napełnianiu napojów i ogólnie w przemyśle spożywczym. Wytrzymałe czujniki ze stali nierdzewnej zapewniają również stabilne procesy w innych obszarach, takich jak przemysł motoryzacyjny, obróbka maszynowa lub intralogistyka.

Przejdź bezpośrednio do wyboru elementu

Korzyści dla Państwa

  • Dwie pełne serie w obudowach ze stali nierdzewnej oferujące wszystkie zasady działania (czujniki zbliżeniowe, bariery świetlne jednokierunkowe i refleksyjne)
  • Szeroki zakres możliwych zastosowań dzięki rozbudowanemu portfolio z wieloma specjalnymi rozwiązaniami do procesów pakowania,
    np. do naświetlania folii, wykrywania przezroczystego szkła lub wielotorowych systemów przenośnikowych
  • Wysoka odporność w trudnych warunkach lub obszarach zastosowań o wysokich wymogach higienicznych
  • Obudowa ze stali nierdzewnej V4A (AISI 316L) o gładkich powierzchniach (≤ 0,8 Ra) zapobiega osadzaniu się produktu i przenoszeniu bakterii
  • Materiały obudowy są dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością (posiadają aprobatę FDA)
  • Wysoka niezawodność potwierdzona licznymi certyfikatami: ECOLAB, Diversey i CleanProof+
  • Stopień ochrony IP 69K gwarantuje szczelność czujników
  • Łatwe włączenie do eksploatacji i dopasowanie dzięki Power PinPoint LED
  • Interfejs IO-Link umożliwia szybką i łatwą parametryzację, dane diagnostyczne i konserwację predykcyjną
  • Łatwy montaż: czujniki w obudowach ze stali nierdzewnej nie wymagają dodatkowych osłon
  • Wszystkie komponenty z jednego źródła: odpowiednie kable przyłączeniowe, elementy montażowe i reflektory
Nowe serie 33C i 35C w „małych” obudowach uzupełniają ofertę miniaturowych czujników ze stali nierdzewnej serii 53C i 55C

Cechy wyróżniające

Czujniki ze stali nierdzewnej: rozwiązanie problemów w wymagających warunkach środowiskowych
Wszystkie elementy obudowy nowych czujników są zaprojektowane pod kątem kontaktu z żywnością i eksploatacji w trudnych warunków środowiskowych w zakładach produkcyjnych i pakujących: obudowa ze stali nierdzewnej V4A (AISI 316L), osłona optyki bez szkła wykonana z PMMA+ ze specjalną powłoką, a także odporne na dyfuzję elementy sterownicze. Szczelna obudowa i rozszerzony zakres temperatur gwarantują wieloletnie działanie systemu. Wszystkie materiały obudowy posiadają aprobatę FDA, a zatem są dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_700x500
Szczególnym wyzwaniem w pakowaniu żywności są aplikacje, w których czujniki są montowane nad niezapakowanymi produktami. Nasze czujniki ze stali nierdzewnej nadają się do tych bardzo wymagających zastosowań z kilku powodów: Bardzo gładkie powierzchnie zapobiegają osadzaniu się pozostałości produktu i bakterii na czujniku. Ponadto na czujnikach ze stali nierdzewnej nie ma potrzeby stosowania farb lub powłok, które mogą odpryskiwać. Dzięki czujnikom ze stali nierdzewnej producenci żywności zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia produktu podczas procesu pakowania.

„W przemyśle często spotykamy czujniki z plastikowymi obudowami instalowane w środowiskach, w których panują bardzo trudne warunki. Aby zapewnić, że są one w stanie sprostać wysokim standardom higieny lub wymogom mechanicznym, czujniki zabezpiecza się specjalnie wyprodukowanymi i złożonymi konstrukcyjnie obudowami ze stali nierdzewnej. Nie jest to konieczne w przypadku naszych czujników w obudowach ze stali nierdzewnej, co przekłada się na oszczędność pieniędzy i wysiłku przy montażu”, wyjaśnia Heidi Wacker, menedżer ds. produktów w firmie Leuze.
Trudne warunki wymagają idealnie dopasowanych rozwiązań

Państwa wymagania dotyczące maszyn i systemów, a także odpowiedniej technologii czujników, są wysokie: Nasze czujniki zapewniają idealnie dopasowane rozwiązania.

Waterjet_render_700x500px
Szczelność

Systemy i zainstalowane w nich czujniki są bardzo często czyszczone za pomocą myjek wysokociśnieniowych. Czujniki są stale narażone na działanie cieczy ze względu na dużą liczbę cykli czyszczenia.

  • Całkowicie szczelna obudowa
  • Odporne na dyfuzję materiały pokryw optyki i elementów sterowniczych:
  • stopnie ochrony IP 67, IP 68 i IP 69K
Foam_render_700x500px
Wymogi chemiczne

Regularne cykle czyszczenia pianowymi środkami czyszczącymi, środkami dezynfekującymi, alkalicznymi lub zasadowymi środkami czyszczącymi wymagają stosowania odpornych czujników.

Warm_cool_render_700x500px
Wymogi termiczne

Znaczne wahania temperatury pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą czyszczenia powodują duże obciążenia czujników.

  • Testy czujników w komorze klimatycznej
  • Testy pod kątem szoku termicznego (gorąca-zimna łaźnia wodna)
  • Test strumienia pary w ramach dopuszczenia pod kątem stopnia ochrony IP 69K
  • Zakres temperatur od -40°C do +70°C

PPIC_SR33_35_Solo_render_Robust_700x500
Odporność mechaniczna

W trudnych warunkach produkcyjnych czujniki są narażone na działanie pyłu, odprysków, wibracji i innych obciążeń mechanicznych.

  • Całkowicie szczelna obudowa
  • Solidna obudowa: nie wymaga dodatkowej obudowy
  • Odporność na wibracje i uderzenia
Prosto w punkt: Power PinPoint LED
Serie 33C i 35C obejmują czujniki z Power PinPoint LED To nowa technologia świetlna umożliwiająca szybkie i łatwe włączanie czujników do eksploatacji i ich dopasowanie. Ponadto zapewnia podwyższenie niezawodności czujników optycznych przy wykrywaniu obiektów. Mała, jasna, okrągła i jednorodna plamka świetlna dokładnie odzwierciedla reakcję czujnika i pozostaje stała w całym zasięgu roboczym czujnika. Jego rozmiar, kształt i jednorodność pozostają niezmienione.
Power-PinPoint_700x500px
 
Wszystkie komponenty z jednego źródła: kable przyłączeniowe, elementy montażowe i reflektory

W wymagających środowiskach nie tylko czujniki, ale także kable przyłączeniowe, elementy montażowe i reflektory muszą spełniać wysokie wymagania. Nasze kable przyłączeniowe są dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością (materiały posiadają aprobatę FDA) Kable mają stopień ochrony IP 69K, dzięki czemu są odporne na intensywne procesy czyszczenia za pomocą myjek wysokociśnieniowych (ważne: muszą zostać zamontowane przy użyciu wskazanego momentu obrotowego dokręcania). Certyfikacja ECOLAB potwierdza odporność przewodów na silnie działające środki czyszczące. Portfolio kabli do zastosowania w strefach przemysłowych o wysokich wymogach higienicznych obejmuje wersje M8 i M12 oraz długości 2, 5 i 10 metrów.

PPIC_SR35_Mounting_L_700x500
Reflektory

Niezawodność detekcji refleksyjnych czujników fotoelektrycznych zależy między innymi od wyboru reflektora. Z tego powodu oferujemy różnorodne reflektory z obudową z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej oraz taśmy odblaskowe do różnych zastosowań. Reflektory z segmentu zaawansowanego są często stosowane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym ze względu na ich odporność na działanie środków czyszczących. Reflektory Solidchem wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie chemikaliów wyróżniają się dodatkowo wysoką odpornością na temperaturę. Reflektory z segmentu rozszerzonego przeznaczone są do obszarów produkcyjnych, gdzie występuje duża wilgotność powietrza lub duże różnice temperatur.

PIN_Stainless-steel sensors_Graphic_en_1400px

Zastosowania

Serie czujników 33C i 35C zostały zaprojektowane z myślą o szerokim zakresie zastosowań w pakowaniu żywności. Zastosowanie czujników ze stali nierdzewnej na etapach procesu zmniejsza złożoność systemu i zapewnia najwyższy poziom ochrony. Czujniki serii 33C stanowią niezawodne rozwiązanie w strefach pakowania, w których produkty nie są jeszcze zapakowane. Warianty serii 35C są odpowiednie jako solidne, wszechstronne urządzenia, które są odporne na intensywne cykle czyszczenia i obciążenia mechaniczne. W przypadku obu serii dostępne są bariery świetlne jednokierunkowe i refleksyjne bariery świetlne. Ofertę uzupełniają rozwiązania obejmujące specjalne zasady działania zaprojektowane dla przemysłu opakowań spożywczych.

APIC_HT35C_Detektion_Fleischerkisten_(1)
Wykrywanie pojemników w technologii przenośników żywności
Wymaganie:
W przetwórstwie mięsnym produkty są transportowane w znormalizowanych pojemnikach między etapami rozbioru i dalszego przetwarzania. Aby chronić niezapakowaną żywność, systemy i ich komponenty muszą być odporne na regularne, intensywne procesy czyszczenia.
Rozwiązanie: 
Fotoelektryczne czujniki zbliżeniowe z serii HT35C zostały opracowane do wykrywania obiektów w trudnych warunkach w przemyśle spożywczym. Solidna obudowa ze stali nierdzewnej jest całkowicie szczelna (stopień ochrony IP 69K) i odporna na agresywne chemiczne środki czyszczące. Potwierdzają to certyfikaty ECOLAB, Diversey i CleanProof+.
APIC_HT35C_Detektion_wurst_durch_folie_(1)
Wykrywanie produktów pod folią
Wymóg:
W poziomej maszynie pakującej produkty spożywcze, takie jak kiełbasa, są pakowane w folię. Podczas późniejszego zgrzewania i odrywania folii, pozycja produktu musi być wykryta w folii opakowaniowej, która w wielu przypadkach posiada nadruki.
Rozwiązanie:

Bariera świetlna jednokierunkowa LS35CI.XX super power prześwietla także folie metalizowane i niezawodnie wykrywa znajdujące się pod nią obiekty Zapewnia to, że pojemnik jest zawsze zamykany we właściwym miejscu. Czujniki ze stali nierdzewnej są całkowicie wodoszczelne i posiadają certyfikaty ECOLAB, Diversey i CleanProof+.

APIC_HT35C_Detektion_Apfelkisten_(1)
Wykrywanie rozdartych obiektów
Wymóg: 
Produkty spożywcze są transportowane pomiędzy poszczególnymi etapami procesu w koszach z tworzywa sztucznego. System czujników musi wykrywać rozdarte pojemniki używane w tej aplikacji, a także zapewniać odporność na wymagające warunki w wilgotnym środowisku.
Rozwiązanie:
Do niezawodnego wykrywania perforowanych pojemników stosuje się fotoelektryczne czujniki zbliżeniowe o specjalnej geometrii plamki świetlnej: Fotoelektryczny czujnik zbliżeniowy HT35C.XL jest przeznaczony do wykrywania perforowanych obiektów. Obudowa V4A ze stali nierdzewnej jest odporna na wysokie obciążenia mechaniczne i ciecze. Zapewnia to niższe koszty konserwacji i dłuższą żywotność czujników.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_(1)
Wykrywanie niezapakowanych produktów na przenośnikach taśmowych
Wymóg:
W przemyśle spożywczym kilka przenośników taśmowych jest umieszczonych blisko siebie, a wykrywanie odbywa się z góry. Czujniki montowane nad otwartymi produktami spożywczymi muszą spełniać rygorystyczne wymagania, dlatego konieczne jest stosowanie komponentów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
Rozwiązanie:

Dynamiczny czujnik referencyjny DRT35C wykrywa wszelkie produkty, wykorzystując taśmę przenośnika jako punkt odniesienia. Czujnik, z wysokiej jakości obudową ze stali nierdzewnej o gładkich powierzchniach (typowa wartość ≤ 0,8 Ra), jest idealnym rozwiązaniem do montażu nad otwartymi produktami żywnościowymi. Dzięki temu, iż czujnik posiada zintegrowaną obudowę ze stali nierdzewnej nie jest wymagana dodatkowa obudowa czujnika.

APIC_HT35C_Detektion_Backform_(1)
Wykrywanie niepakowanych produktów wypiekanych na przenośniku taśmowym
Wymóg:
W przemyśle piekarniczym ciasta są transportowane za pomocą przenośnika buforowego. Optymalne sterowanie przenośnikiem taśmowym wymaga niezawodnego rozpoznawania nierównych przednich krawędzi produktów. W tym wymagającym pod względem higieny zastosowaniu czujniki muszą również wykrywać bardzo płaskie, bardzo wysokie lub błyszczące produkty.
Rozwiązanie:

Przełącznik fotoelektryczny PRK 35C został zaprojektowany do tego zadania wykrywania i niezawodnie wykrywa błyszczące obiekty. Wysokiej jakości obudowa ze stali nierdzewnej jest odporna na obciążenia mechaniczne i intensywne cykle czyszczenia.

700x500px-Abfuellung_Vers02
Wykrywanie butelek w aseptycznym systemie napełniania
Wymóg:
W rozlewni napoje są butelkowane w aseptycznych warunkach. System aseptyczny jest regularnie poddawany cyklom czyszczenia CIP (Clean in Place, czyszczenie na miejscu). Zarówno maszyny, jak i wszystkie komponenty muszą być zoptymalizowane pod kątem tego wymagającego zastosowania higienicznego.
Rozwiązanie:

Przełącznik fotoelektryczny PRK33C.PPTT3 został opracowany do wykrywania przezroczystych obiektów. Czujnik ze stali nierdzewnej o higienicznej konstrukcji jest optymalnym wyborem do wykrywania przezroczystych butelek w procesie napełniania w warunkach aseptycznych i innych sterylnych środowiskach produkcyjnych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Wyjątkowo gładka obudowa bez otworów montażowych zapobiega występowaniu osadów. Czujnik jest montowany gazoszczelnie za pomocą króćca montażowego.

APIC_HT35C_Kartonstapel_(1)
Wykrywanie podawania kartonów
Wymóg:
W maszynie do pakowania w kartony wykroje kartonowe są automatycznie podawane do procesu składania i pakowania. W tym celu należy precyzyjnie wykrywać poziom składanego magazynku kartonów. Wykrywanie powinno działać niezależnie od kolorów i rodzajów powierzchni.
Rozwiązanie:

Precyzyjnie regulowane skanery świetlne HT 35C.PP z tłumieniem tła są optymalnie dostosowane do kontroli położenia i obecności. Technologia Power PinPoint LED zapewnia wysoką precyzję w wykrywaniu stosów: Rozmiar jednorodnej plamki świetlnej jest stały w całym zakresie roboczym czujnika.

APIC_HT35C_Detektion_Heckklappee_(1)
Kontrola obecności do sterowania robotem chwytakowym w przemyśle motoryzacyjnym
Wymóg:
W przemyśle motoryzacyjnym formowane części blaszane, takie jak klapy tylne lub drzwi, są automatycznie zdejmowane na końcu przenośnika taśmowego i układane w stosy do dalszej obróbki. Czujnik służy do wykrywania przedniej krawędzi elementu w celu sterowania robotem chwytakowym.
Rozwiązanie:

Retrorefleksyjne czujniki fotoelektryczne PRK35C z technologią LED Power PinPoint charakteryzują się dużą rezerwą funkcjonalną i łatwym wdrożeniem do eksploatacji. Niezawodnie wykrywają również błyszczące obiekty. Wytrzymałe czujniki ze stali nierdzewnej są optymalnym wyborem w tym trudnym środowisku produkcyjnym.

APIC_HT35C_Detektion_Bleche_Lastaufnahmemittel_(1)
Kontrola obecności
Wymóg:
Na przykład, gdy materiał jest przenoszony, kaseta z blachą jest sprawdzana pod kątem obecności. W szczególności po pobraniu należy sprawdzić, czy urządzenie do przenoszenia materiału całkowicie wysunęło materiał, aby uniknąć kolizji i przestojów.
Rozwiązanie:

Przełącznik fotoelektryczny LS35C bariery świetlnej z diodą LED Power PinPoint zapewnia precyzyjne wykrywanie metalowych płyt. Wytrzymała i odporna na wstrząsy obudowa ze stali nierdzewnej jest szczególnie odporna na trudne warunki środowiskowe w przemyśle metalurgicznym i na obciążenia mechaniczne.

Właściwości mechaniczne

Przegląd naszych czujników ze stali nierdzewnej
Parametr PRK33C / PRK35C LS/LE33C / LS/LE35C LS/LE33CI
LS/LE35CI
HT33C / HT35C DRT35C / DRT33C
DRT35C.R / DRT33C.R
Podstawa funkcjonowania Retrorefleksyjny czujnik fotoelektryczny Bariera świetlna jednokierunkowa Bariera świetlna jednokierunkowa do folii (high power i super power) Dyfuzyjny refleksyjny czujnik fotoelektryczny z tłumieniem tła Dynamiczny skaner referencyjny
Konstrukcja i wymiary obudowy (szer. x wys. x gł.) Seria 33C: Konstrukcja higieniczna (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
Seria 35C: Konstrukcja zmywalna (wash-down) (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
Materiał obudowy Stal nierdzewna V4A (AISI 316L)
Źródła światła Power PinPoint LED, czerwony (typ 645 nm) Power PinPoint LED, czerwony (typ 645 nm) LED, podczerwień (860 nm) Power PinPoint LED, czerwony (typ 645 nm) LED, czerwony (645 nm)
Laser, czerwone (650 nm; klasa lasera 1)

Laser, czerwone (650 nm; klasa lasera 1)
Częstotliwość przełączania 1500 Hz (Power PinPoint) 1500 Hz (Power PinPoint) 100 Hz (Podczerwień) 1,000 Hz (Power PinPoint) 750 Hz (przyuczanie 2 i 3)
500 Hz (przyuczanie 1)
2500 Hz (laser)

2500 Hz (czerwony laser) 300 Hz (DRT33C.R/DRT35C.R)
Zasięg roboczy 0,05... 14 m (Zweilinser Power PinPoint) 0 … 25 m (Power PinPoint) 180 m High power (podczerwień)
340 m super power (podczerwień)
0... 1200 mm (Power PinPoint) 0,05 … 0.15 m 
0 … 5 m (automatyczna kolimacja)

0... 600 mm (plamka świetlna XL) 0,08 … 0,4 m (wykrywanie 6-paków)
0 … 3 m (wykrywanie przeźroczystych obiektów)

5... 600 mm (laser)
0... 20 m (laser, dwie soczewki)


IO-Link V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2)
Obsługa Potencjometr wieloobrotowy, przycisk przyuczania (pojedyncza soczewka), potencjometr 270° (laser) - Potencjometr 270° (LE, LS wysoka moc) wrzeciono wieloobrotowe Przycisk przyuczania
Zakres temperatur -40 do +70°C -40 do +70°C -40 do +70°C -40 do +70°C -40 do +70°C
Stopień ochrony IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K
Dopuszczenia CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey
Przyłącze M8 (SR33C)
M12, przewód, kabel z wtyczką pigtail M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, przewód, kabel z wtyczką pigtail M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, przewód, kabel z wtyczką pigtail M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, przewód, kabel z wtyczką pigtail M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, przewód, kabel z wtyczką pigtail M12 (SR35C)

 Seria 5B

PPIC_Baureihe_5_Header_1400x400

Wyjątkowo ekonomiczne systemy czujników

Monitorowanie obecności w procesach intralogistycznych i opakowaniowych oraz przemyśle motoryzacyjnym przy zastosowaniu nowej serii 5B

Kontroli obecności obiektów w zautomatyzowanych procesach wymaga systemu czujników, który niezawodnie wykrywa różnorakie obiekty. Obsługa czujnika, obejmująca montaż, wyrównanie oraz regulację musi przebiegać szybko i łatwo, zwłaszcza że często instalowana jest duża liczba czujników. Dlatego też tak ważna jest standaryzacja jak i dostosowanie czujnika do indywidualnych potrzeb klienta zapewniająca ekonomiczne wdrożenie systemu do eksploatacji.

To właśnie z myślą o tych wymogach opracowaliśmy zoptymalizowaną generację czujników:
nową serię 5B. Zapewnia rzeczywiste oszczędności. Jest idealnie prosta w obsłudze.

 

Przejdź bezpośrednio do wyboru serii 5B

Korzyści dla Państwa

  • Elastyczne zastosowanie: Pełna gama produktów obejmująca wszystkie podstawy funkcjonowania, każdy w identycznej i kompatybilnej z montażem obudowie. Możliwość wyboru barier świetlnych jednokierunkowych, retrorefleksyjnych czujników fotoelektrycznych i refleksyjnych czujników dyfuzyjnych w zależności od danego zastosowania
  • Obudowa: Nowa, bardziej kompaktowa obudowa (wymiary szer. x wys. x dł.: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm) – montaż kompatybilny z poprzednimi seriami – idealne rozwiązanie w przypadku ograniczonej instalacji w ograniczonych przestrzeniach. Stopień ochrony IP 67 i certyfikat ECOLAB
  • Montaż i instalacja: Szybki montaż i łatwa instalacja dzięki metalowym wkładkom z gwintem M3
  • Włączenie do eksploatacji: Widoczne w zakresie 360-stopni diody LED zapewniają łatwą instalację oraz sygnalizację stanu. Szybkie wyrównanie dzięki jednolitej i wysoce widocznej plamce świetlnej
  • Optymalna konfiguracja: Łatwa regulacja i dostosowanie do aplikacji dzięki przyjaznemu dla użytkownika potencjometrowi
  • Niezawodne wykrywanie także w przypadku depolaryzujących obiektów: Zoptymalizowana efektywność wykrywania obiektów odbijających światło, owiniętych folią i obiektów z połyskiem
  • Przyłącze elektryczne: Dostosowanie do indywidualnych wymagań klienta dzięki różnym opcjom połączeń (np. przewód, przyłącze M8, wtyczka typu pigtail itp.).
  • Częstotliwość przełączania: Ulepszona częstotliwość przełączania, w przypadku barier świetlnych jednokierunkowych wynosząca do 900 Hz, a w przypadku czujników dyfuzyjnych do 1 000 Hz, zapewnia wyższą wydajność i rezerwę funkcjonalną.
  • Zabezpieczenie przed manipulacją: Przełączanie jasny/ciemny zabezpieczone przed manipulacją poprzez odwrócenie polaryzacji okablowania (przewodów).

Dostępne zasady działania:

Icon_Product_Retro-reflective_photoelectric_sensors_wr_200x200px

Retrorefleksyjny czujnik fotoelektryczny

Icon_Product_Throughbeam_photoelectric_sensors_wr_200x200px

Bariera świetlna jednokierunkowa

Icon_Product_Diffuse_sensors_wr_200x200px

Dyfuzyjny refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Cechy wyróżniające

APIC_BR5B_ohne_Poti_kartontransport_700x500px
Efektywna kosztowo instalacja

Im większa liczba czujników, które mają zostać zamontowane na linii transportowej, tym ważniejszy staje się aspekt ekonomiczny, jeśli chodzi o czas i koszty montażu oraz włączenia do eksploatacji.
Inteligentna i prosta koncepcja montażu przy użyciu dwóch wygodnych metalowych gwintów M3 ułatwia użytkownikowi przeprowadzenie szybkiego montażu.
Mała i kompaktowa obudowa upraszcza również montaż w przypadku ograniczonych przestrzeni.
W zależności od indywidualnej preferencji lub warunków montażu w obiekcie wybrać można najodpowiedniejszy wariant przyłączeniowy, np. z przyłączem M8, przewodem lub wtyczką typu pigtail.

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_detail_700x500px
Szybkie i proste włączenie do eksploatacji i regulacja

Widoczne w zakresie 360-stopni diody LED zapewniają łatwą instalację oraz wyraźną sygnalizację stanu. Czas oszczędza także proste ustawianie czujnika za pomocą dobrze widocznego punktu świetlnego, co obniża koszty ponoszone przez użytkownika. W nowej serii 5B dostępne są także warianty z potencjometrem umożliwiające jeszcze precyzyjniejszą regulację czujnika. Umożliwia to szybkie i łatwe dostosowanie czujnika do zmieniających się warunków w ramach zastosowania. Przełączanie
jasnego/ciemnego wyjścia przełączającego może ponadto przebiegać w sposób zabezpieczony przed manipulacją, za pośrednictwem okablowania.

APIC_BR5B_ohne_Poti_Palettentransport_700x500px
Niezawodne wykrywanie także w przypadku depolaryzujących obiektów

W systemach transportowych i magazynowych kartony oraz inne pojemniki są często owinięte folią, co może stanowić wyzwanie, jeśli chodzi o działanie systemów czujników. W ramach nowej serii 5B oferujemy zoptymalizowane warianty przeznaczone specjalnie do tego obszaru zastosowań. Czujniki z tej serii zapewniają niezawodne przełączanie także w przypadku obiektów owiniętych folią lub połyskliwych.

Zastosowanie

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_700x500px
Kontrola obecności w intralogistyce za pomocą odblaskowego czujnika fotoelektrycznego

Wymaganie:
W centrum logistycznym na umieszczonych blisko siebie przenośnikach rolkowych transportowane są różne pojemniki i kartony. Niektóre kartony są również owijane folią kurczliwą. Wszystkie obiekty muszą być niezawodnie wykrywane. Po włączeniu czujnika do eksploatacji musi istnieć możliwość jego szybkiej i łatwej instalacji, wyrównania i regulacji. Plamka świetlna musi być wyraźnie widoczna.

Rozwiązanie:
Dzięki kompaktowej obudowie nowy czujnik z serii 5B można montować bezpośrednio na przenośnikach rolkowych, które znajdują się blisko siebie. Wygodne metalowe wkładki z gwintem M3 służą do instalacji i montażu o wysokiej wytrzymałości. Wyrównanie jest szybkie i łatwe dzięki jednorodnej i dobrze widocznej plamce świetlnej oraz diodom LED widocznym w zakresie 360°. Przeprowadzana z użyciem potencjometru regulacja jest przyjazna dla użytkownika. Dzięki zoptymalizowanej wydajności wykrywania owiniętych folią kurczliwą i błyszczących obiektów, możliwe jest także niezawodnie wykrywanie tego typu obiektów.
APIC_BR5B_ohne_Poti_chipstueten_700x500px
Kontrola obecności w technologii pakowania za pomocą fotoelektrycznej bariery świetlnej jednokierunkowej

Wymaganie:
Producent żywności pakuje chipsy w opakowania jednostkowe. Następnie opakowania są transportowane dalej na linii transportowej, na której muszą być zostać niezawodnie wykrywane. Plamka świetlna musi być widoczna. Status czujnika powinien być widoczny nawet z odległości 2 metrów.

Rozwiązanie:
Nowy czujnik serii 5B można także montować w poziomie na linii montażowej, a plamka świetlna jest wyraźnie widoczna. Stan czujnika jest widoczny przez cały czas, także z pewnej odległości od linii przenośnika, dzięki jasnym diodom LED widoczny w zakresie 360°. Zaletą wyboru bariery świetlnej jednokierunkowej jest zapewnienie dużej rezerwy funkcjonalnej, która umożliwia niezawodne wykrywanie także w trudnych warunkach otoczenia, co zmniejsza ryzyko przestoju instalacji. Ponadto nowa seria 5B oferuje zoptymalizowaną częstotliwość przełączania wynoszącą 900 Hz.
APIC_IL_HT5B_FillingControl_WL_700x500px
Kontrola obecności w intralogistyce za pomocą fotoelektrycznego przełącznika zbliżeniowego

Wymaganie:
W centrum dystrybucyjnym paczki są transportowane za pomocą przenośnika taśmowego. Czujnik ma za zadanie kontrolować, czy paczki są prawidłowo napełnione. Kartony, które są niedostatecznie zapełnione lub przepełnione, zostają wyrzucane z linii.

Rozwiązanie:
Fotoelektryczny przełącznik zbliżeniowy HT 5B jest skierowany w dół na przenośnik taśmowy i wykrywa kartony oraz ich zawartość dzięki szybkiemu przełączaniu do 1000 Hz. Regulacja i dostrajanie są przyjazne dla użytkownika i wykonywane za pomocą potencjometrów. Tłumienie tła czujników zapewnia, że wykrywany jest tylko obiekt, a przenośnik taśmowy jest ignorowany.
APIC_AT_HT5B_BatteryCellProduction_WL_700x500px
Wykrywanie rozdarcia folii w produkcji ogniw akumulatorowych za pomocą fotoelektrycznego przełącznika zbliżeniowego

Wymaganie:
W produkcji ogniw akumulatorów litowo-jonowych nawinięta na rolkę folia miedziana lub aluminiowa jest ściskana w złożonym procesie (kalendrowanie). Wysokie, nieregularne prędkości mogą prowadzić do zerwania wstęgi folii. W takim przypadku czujniki powinny natychmiast zatrzymać proces, aby nie doszło do uszkodzenia maszyny.

Rozwiązanie:
Skaner świetlny HT B5 z tłumieniem tła stale monitoruje obecność folii i niezwłocznie wykrywa jej zerwanie. Skaner niezawodnie wykrywa również bardzo błyszczące lub ciemne powierzchnie, a dzięki kompaktowej konstrukcji nadaje się również do instalacji o bardzo ograniczonej przestrzeni.

Właściwości techniczne

Cecha

ODT3CL1-2M

Zasada działania:

Czujnik zbliżeniowy z tłumieniem tła

Zasięg roboczy

2 000 mm

Źródło światła

Laser, czerwone (klas lasera 1)

Częstotliwość przełączania

10-20 Hz, w zależności od stopnia remisji

IO-Link

V1.1 (COM3)

Wyjście przełączające

Warianty z IO-Link:
2 niezależne wyjścia przełączające, push-pull

Warianty bez IO-Link:
dwa antywalentne wyjścia przełączające

Obsługa

Przycisk przyuczania

Stopień ochrony

IP67/IP69K

Dopuszczenia

CE, UL, ECOLAB

Przyłącze

M8 / pigtail / przewód

Wymiary obudowy (szer. x wys. x dł.)

11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm

 

 

Serie 53C/ 55C

PPIC_Stainless_steel_sensors_header_1400x400

Nowe portfolio czujników do procesów produkcyjnych, w których szczególnie istotna jest higiena

Serie 53C/ 55C: Dwie nowe serie ze stali nierdzewnej w obudowach miniaturowych, do zadań wykrywania w procesach produkcji i pakowania.

Podczas przetwarzania, napełniania lub pakowania produktów spożywczych lub farmaceutycznych obowiązują bardzo surowe wymagania dotyczące higieny i czyszczenia systemów.

Nie tylko instalacje produkcyjne, ale również komponenty elektroniczne, takie jak czujniki, muszą być regularnie poddawane intensywnym procesom czyszczenia i dezynfekcji, w niektórych przypadkach z użyciem silnie działających środków czyszczących. Zwłaszcza w zastosowaniach z bezpośrednim kontaktem z żywnością lub do wykrywania nad niezapakowanymi produktami zalecane jest użycie czujników o higienicznej konstrukcji zgodnych z normą DIN EN 1672-2 („Maszyny do przemysłu spożywczego – Pojęcia podstawowe – ogólne wymagania konstrukcyjne”). Te rozwiązania w dziedzinie czujników wyróżniają się wyjątkową konstrukcją, szczelnością oraz wysoką odpornością na działanie środków czyszczących.

Nasza nowa oferta czujników ze stali nierdzewnej, obejmująca serię 53C o konstrukcji higienicznej i serię 55C o konstrukcji zmywalnej (wash-down), została opracowana specjalnie do zastosowań o podwyższonych wymogach względem higieny. Aby możliwe było spełnienie wysokich wymogów, obudowy obu serii czujników są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej V4A (AISI 316L). Gładkie powierzchnie stali nierdzewnej (typowa wartość chropowatości ≤ 0,8 Ra) umożliwiają szybkie spływanie środków czyszczących i zapobiegają rozprzestrzenianiu się bakterii w obiektach produkcyjnych. Podczas fazy projektowania dużą wagę przywiązywano do tego, aby zarówno osłona optyki bez szkła jak i elementy robocze były absolutnie szczelne i bet szczelin. Wszystkie materiały obudowy posiadają aprobatę FDA i są dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Zapewnia to dodatkowe bezpieczeństwo przetwarzania i pakowania żywności.

Korzyści dla Państwa

  • Dwie pełne serie ze wszystkimi zasadami działania: Bariery świetlne jednokierunkowe, retrorefleksyjne fotoelektryczne czujniki i skanery do specyficznych obszarów zastosowania i zadań
  • 2 wersje konstrukcji obudowy do użytku w strefach mokrych (konstrukcja zmywalna) i higienicznych (konstrukcja higieniczna)
  • Wysokiej jakości obudowa ze stali nierdzewnej V4A (AISI 316L) z gładką powierzchnią oraz pozbawiona szkła osłona optyki z PMMA+ z odporną na zadrapania warstwą specjalną zapobiegają roznoszeniu bakterii
  • Stopień ochrony IP69K zapewnia niezawodne funkcjonowanie oraz całkowitą szczelność obudowy
  • Odporność chemiczna i termiczna, urządzenie sprawdzone oraz certyfikowane zgodnie z ECOLAB, CleanProof+ i JohnsonDiversey)
  • Materiały obudowy z aprobatą FDA umożliwiają zastosowanie czujnika w bezpośrednim kontakcie z żywnością
  • Prosta konfiguracja i Condition Monitoring przez interfejs IO-Link a także warianty z elektronicznym ustawieniem zakresu odczytu i wydawaniem wartości pomiarowych przez IO-Link

Cechy wyróżniające

Dobrze przemyślane rozwiązanie do obszarów o specjalnych wymogach higienicznych
PPIC_Stainless_steel_sensors_IP67_700x500px

Wszystkie komponenty czujników ze stali nierdzewnej zostały opracowane specjalnie do zastosowania w obszarach o wysokich wymogach higienicznych. Warunki pracy są w nich wymagające, szczególnie w odniesieniu do komponentów elektronicznych. Wynika to w dużym stopniu z regularnego czyszczenia instalacji myjkami ciśnieniowymi i intensywnie działającymi środkami. Ponadto między zmianami produkcyjnymi a czyszczącymi występują duże różnice temperatur, które nie mogą wpływać na działanie czujników.

  • Obudowy ze stali nierdzewnej V4A (AISI 316L) są całkowicie pyło- i wodoszczelne oraz posiadają stopnie ochrony IP67, IP68 i IP69K
  • Wyjątkowo gładkie powierzchnie ze stali nierdzewnej o chropowatości około 0,8 Ra zapobiegają przenoszeniu bakterii
  • Osłona optyki bez szkła (odporne na zarysowania i dyfuzję tworzywo sztuczne (PMMA+) z indową warstwą ochronną) jest odporna na intensywne cykle czyszczenia i zapewnia niezawodne działanie
  • Nowo opracowany element sterowniczy jest całkowicie szczelny i nie posiada szczelin
  • Wszystkie materiały są dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością (dopuszczenie FDA)
  • Odporność chemiczna i termiczna, urządzenie sprawdzone oraz certyfikowane przez ECOLAB, CleanProof+ i JohnsonDiversey
Czujniki miniaturowe o konstrukcji zmywalnej i higienicznej
PA190300_f_700x500px

Seria 55C o konstrukcji zmywalnej (wash-down) nadaje się o zastosowania w wilgotnym środowisku na liniach produkcyjnych. Specjalna konstrukcja pozwala na dokładne czyszczenie całego systemu przy zastosowaniu wszystkich powszechnych środków i metod. Szczelne i odporne na dyfuzję oraz środki chemicznie materiały optyki i elementów roboczych, w połączeniu z konstrukcją bez szczelin, zapobiegają przenoszeniu bakterii. Zamknięta obudowa i rozszerzony zakres temperatur gwarantują wieloletnie działanie systemu.

Czujniki serii 53C są przeznaczone do stosowania w strefach o wysokich wymaganiach względem higieny, w tym w sektorze farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym.
Bazując na podstawowych elementach serii 55C, ta specjalna konstrukcja obudowy jest jeszcze bardziej ukierunkowana na zapobieganie przenoszeniu bakterii. Gładkie kontury obudowy bez otworów montażowych ograniczają wszelkie osady. Unikatowa koncepcja montażu zapewnia gazoszczelne połączenie między czujnikiem a maszyną za pośrednictwem króćca montażowego.

Dwie kompletne serie innowacyjnych urządzeń do wymagających zadań wykrywania
PPIC_Stainless_steel_sensors_detail_700x500px

Obie serie czujników w miniaturowych obudowach ze stali nierdzewnej są dostępne ze wszystkimi zasadami działania: bariery świetlne jednokierunkowe, refleksyjne czujniki fotoelektryczne i czujniki zbliżeniowe. Różne modele opracowano z myślą o specjalnych obszarach zastosowania i stanowią rozwiązanie wyzwań w procesach produkcji oraz pakowania w sposób dopasowany, niezawodny i ekonomiczny.

Nasze wyróżnione produkty do specjalnych zastosowań:

  • Refleksyjne czujniki fotoelektryczne do wykrywania szkła i PET lub folii
  • Laserowe refleksyjne czujniki fotoelektryczne do rozpoznawania drobnych elementów
  • Bariery świetlne jednokierunkowe do wykrywania wodnistych cieczy i do kontroli poziomu
  • Skanery z tłumieniem tła i małą plamką świetlną do wykrywania błyszczących i kolorowych strukturyzowanych obiektów
  • Skanery z funkcją tłumienia tła i wydłużoną linią plamki świetlnej do wykrywania przezroczystych obiektów, a także obiektów z otworami i wycięciami.
  • Czujniki z tłumieniem tła i z elektronicznym ustawianiem zakresu odczytu i podawaniem wartości pomiarowych przez IO-Link
  • Czujniki z tłumieniem tła i ze specjalną optyką V, do wykrywania obiektów przeźroczystych, płaskich, odbijających światło oraz o wysokim połysku, a także warstw wierzchnich tac na strzykawki i ampułki
Interfejs IO-Link Prosta zmiana formatu i funkcja Condition Monitoring
IO-Link_700x500px

Czujniki serii 55C i 53C są wyposażone w interfejs IO-Link pozwalający realizować wprowadzanie innowacyjnych koncepcji maszyn ze zdalną konserwacją, diagnostyką lub konfiguracją czujników. Czujniki można parametryzować, eksploatować i konfigurować przez IO-Link (Condition Monitoring). Zmiany formatu są również znacznie bardziej elastyczne i ekonomiczne dzięki IO-Link.
Specjalne warianty ze skanerami są regulowane elektronicznie i posiadają funkcję transmisji wartości pomiarowych do monitorowania określonego zakresu. Za pomocą IO-Link można numerycznie ustawić zasięg skanowania (Remote Set Distance). Kalibracja urządzenia zapewnia wysoką dokładność w ramach zdalnej regulacji. Przy wymianie wadliwego czujnika można przenieść ustawienia wstępne do nowego urządzenia za pośrednictwem IO-Link, bez konieczności ponownego przyuczania.

Przewody i reflektory do zastosowań higienicznych

Naszą ofertę czujników serii 55C i 53C do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym uzupełnia szereg odpowiednich rozwiązań przewodów i reflektorów.
Specjalne kable przyłączeniowe są wykonane z materiałów z aprobatą FDA (termoplastyczne elastomery (TPE) i stal nierdzewna V4A) i dlatego są dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością. 
Po zamontowaniu przy użyciu momentu dokręcania 0,4 Nm lub 0,6 Nm przewody mają stopień ochrony IP69. Oznacza to, że rozwiązania przewodowe zapobiegają wnikaniu cieczy, pyłu lub pary i są odporne na intensywne procesy czyszczenia za pomocą myjek wysokociśnieniowych. Certyfikacja ECOLAB potwierdza odporność przewodów na silnie działające środki czyszczące. Przewody można stosować w zakresie temperatur od -40°C do +105°C.
Portfolio kabli do zastosowania w strefach przemysłowych o wysokich wymogach higienicznych obejmuje wersje M8 i M12 oraz długości 2, 5 i 10 metrów.

Reflektory

Niezawodność detekcji refleksyjnych czujników fotoelektrycznych zależy między innymi od wyboru reflektora. Z tego powodu oferujemy różnorodne reflektory z obudową z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej oraz taśmy odblaskowe do różnych zastosowań. Reflektory z segmentu zaawansowanego są często stosowane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym ze względu na ich odporność na działanie środków czyszczących. Reflektory Solidchem wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie chemikaliów wyróżniają się dodatkowo wysoką odpornością na temperaturę. Reflektory z segmentu rozszerzonego przeznaczone są do obszarów produkcyjnych, gdzie występuje duża wilgotność powietrza lub duże różnice temperatur.

PIN_Stainless-steel sensors_Graphic_en_1400px

Zastosowanie

SR53_slicing_machine_sausage_700x500px
Monitorowanie załadunku krajalnicy do wędlin

Wymaganie:

W przemyśle spożywczym wędliny są wytwarzane w dużych kawałkach i muszą zostać pokrojone na cienkie plastry za pomocą krajalnicy. Produkt musi być niezawodnie wykrywany na podawaniu do maszyny, aby chwytak mógł równomiernie przemieszczać materiał w kierunku noża i aby wszystkie plasterki miały wymaganą grubość.

Rozwiązanie:

Nasz czujnik dyfuzyjny HT53C.S o higienicznej konstrukcji niezawodnie monitoruje podawanie wędlin do krajalnicy. Gdy dostępna jest ilość produktu wymagana do pracy maszyny, system uruchamia się automatycznie. Bardzo mała plamka świetlna wyróżnia się przy tym doskonałą wydajnością zwłaszcza w przypadku obiektów o kolorowej strukturze, a tłumienie tła przez czujnik zapewnia niezawodne wykrywanie produktu niezależnie od koloru.

HRT53_slicing_machine_cheese_700x500px
Wykrywanie przedniej krawędzi krojonych produktów

Wymaganie:

W krajalnicy przemysłowej produkty są krojone na niewielkie stosy i wstępnie umieszczane do późniejszego pakowania na tacce. System czujników musi niezawodnie wykrywać przednią krawędź produktów krojonych w tym samym punkcie przełączania – również, gdy są transportowane za pomocą przenośnika taśmowego lekko przesunięte w bok. Czujniki są zamontowane bezpośrednio nad przenośnikiem taśmowym. W tym zastosowaniu należy zapewnić, że resztki środków czyszczących nie będą kapać na sery ani inne krojone produkty.

Rozwiązanie:

Fotoelektryczny przełącznik zbliżeniowy HT53CL1.X z tłumieniem tła jest zoptymalizowany do wykrywania przednich krawędzi produktów za pomocą długiej plamki światła laserowego. Dzięki liniowemu punktowi świetlnemu pokrojone produkty są niezawodnie wykrywane w tym samym punkcie przełączania, także jeśli jeśli są przesunięte w bok na przenośniku taśmowym. Zapewnia to, że pokrojone produkty są starannie ułożone przy umieszczaniu na tackach i że krawędź tacki nie wchodzi styka się z żywnością, a ślady tłuszczu nie wpłyną na późniejsze higieniczne zgrzewanie tacki. Ze względu na wymogi higieniczne obudowa serii 53C została zaprojektowana bez otworów i jest odpowiednia do obszarów zastosowań z bezpośrednim kontaktem z żywnością.

APIC_PA_SR53C_PET_Bottle_Filler_wl_700x500px
Wykrywanie poziomu cieczy prze napełnianiu butelek

Wymaganie:

W branży napojów do napełniania 3-litrowych butelek wodą służą napełniacze. Poziom napełnienia wszystkich butelek musi być taki sam – należy zapobiegać ich niedostatecznemu napełnianiu. Niezawodne wykrywanie poziomu napełnienia wodnistymi cieczami w dowolnych pojemnikach należy do najbardziej wymagających zadań wykrywania w przypadku systemów czujników i wymaga szczególnie wydajnych rozwiązań czujnikowych.

Rozwiązanie:

Bariery świetlne jednokierunkowe LS55C.H2O i LE55C.H2O zostały opracowane z myślą o wykrywaniu wodnistych cieczy oraz do kontroli poziomu, dzięki czemu niezawodnie zatrzymują proces napełniania. System nadajników i odbiorników ze stali nierdzewnej serii 55C o zmywalnej konstrukcji cechuje się wysoką mocą prześwietlania i wykrywa ciecze również w pojemnikach kolorowych oraz z etykietami z tworzywa sztucznego.
Rozwiązanie to może zastąpić kosztowny system kontroli napełniania, taki jak waga lub przepływomierz i jest łatwe w konfiguracji: Poza dokładnym ustawieniem osi optycznej nie są wymagane żadne dodatkowe ustawienia za pomocą elementu sterowniczego.

SRR55C_Flaschenabfüllung_700x500px
Sprawdzanie obecności podczas napełniania butelek w gwiazdach transferowych

Wymaganie:

Napełniane butelki są transportowane z dużą prędkością. Dla niezakłóconego przebiegu procesu przed napełnianiem należy zapewnić, że butelki znajdują się na wszystkich pozycjach gwiazdy transportowej.

Rozwiązanie:

Fotoelektryczny przełącznik zbliżeniowy HT55C z tłumieniem tła niezawodnie wykrywa pojemniki w napełnianiu butelek bez reflektora. Czujniki zostały zaprojektowane do obszarów wilgotnych i są również odporne na intensywne procesy czyszczenia. Certyfikat ECOLAB oraz nasz rozszerzony długotrwały test odporności na środki czyszczące CleanProof+ zapewniają niezawodne działanie czujników również w trudnych warunkach.

SR55C_Milchflaschen_transport_700x500px
Wykrywanie butelek w transporcie

Wymaganie:

W instalacji do napełniania butelek mlekiem pozycja musi być pewnie i precyzyjnie wykrywana na przenośniku taśmowym przed dalszymi procesami pakowania.

Rozwiązanie:

Refleksyjny czujnik fotoelektryczny PRK55C.TT3 niezawodnie wykrywa także przeźroczyste pojemniki. Czułość można ustawić za pomocą przycisku przyuczania. Zintegrowana funkcja śledzenia automatycznie kompensuje zabrudzenia reflektora lub czujnika. Wydłuża to interwały czyszczenia i redukuje przestoje instalacji. Obudowa ze stali nierdzewnej o konstrukcji zmywalnej i stopniu ochrony IP69K jest wysoce wytrzymała. Odporność na dostępne na rynku środki czyszczące potwierdza certyfikacja ECOLAB, test Leuze CleanProof+ oraz test wg JohnsonDiversey'a.

PRK53C_Klarglaserkennung_700x500px
Precyzyjne pozycjonowanie fiolek

Wymaganie:

W instalacjach napełniania szczepionkami i innymi cieczami wymagane jest dokładne wykrywanie i pozycjonowanie fiolek z przeźroczystego szkła.

Rozwiązanie:

Refleksyjny czujnik fotoelektryczny PRK53CL1.T3 z małą plamką świetlną w połączeniu z małym reflektorem ze stali nierdzewnej umożliwia wysoce precyzyjne wykrywanie oraz pozycjonowanie fiolek. Czujnik w miniaturowej obudowie można łatwo zintegrować także w ograniczonych przestrzeniach. Zarówno czujnik, jak i reflektor są przeznaczone do zastosowań higienicznych.

PRK53C_Vialtransport_700x500px
Wykrywanie i pozycjonowanie przeźroczystych fiolek

Wymaganie:

W instalacjach opakowaniowych w przemyśle farmaceutycznym fiolki są napełniane na wielotorowych odcinkach pakujących. Przed napełnieniem należy precyzyjnie wykryć położenie przeźroczystych fiolek. Jednym z wyzwań jest to, że fiolki są bardzo płaskie, a czujnik fotoelektryczny musi być precyzyjnie skierowany na reflektor.

Rozwiązanie:

Nasze fotoelektryczne czujniki retrorefleksyjne serii 53C PRK53C.T3 w tym zastosowaniu są stosowane z potrójnymi mikro reflektorami farmaceutycznymi MTKS 14x23.P opracowanymi specjalnie dla przemysłu farmaceutycznego. Czujniki ze stali nierdzewnej o higienicznej konstrukcji precyzyjnie celują w reflektor i gwarantują pewne wykrywanie fiolek.

Przegląd naszych czujników ze stali nierdzewnej

Parametr

PRK53C / PRK55C

LS/LE53C / LS/LE55C

HT53C / HT55C

ODT53C /ODT55C

Zasada funkcjonowania

Retrorefleksyjny czujnik fotoelektryczny

Bariera świetlna jednokierunkowa

Dyfuzyjny refleksyjny czujnik fotoelektryczny z tłumieniem tła

Czujnik dystansowy z tłumieniem tła

Konstrukcja i wymiary obudowy (szer. x wys. x gł.)

Seria 53C: Konstrukcja higieniczna (14,0 x 35,4 x 20,4 mm)

Seria 55C: konstrukcja zmywalna (wash-down) (14,0 x 35,4 x 25,0 mm)

Materiał obudowy

Stal nierdzewna V4A (AISI 316L)

Stal nierdzewna V4A (AISI 316L)

Stal nierdzewna V4A (AISI 316L)

Stal nierdzewna V4A (AISI 316L)

Źródła światła

Światło czerwone (645 nm)

Laser czerwony

(650 nm; klasa lasera 1)

Światło czerwone (645 nm)

Podczerwień (1450 nm)

Światło czerwone (645 nm)

Podczerwień (860 nm)

Laser czerwony

(650 nm; klasa lasera 1)

Światło czerwone (645 nm)

Częstotliwość przełączania

1 500 Hz (światło czerwone)

3 000 Hz (czerwony laser)

1 000 Hz (światło czerwone)

350 Hz (podczerwień)

1 000 Hz

(światło czerwone/podczerwień)

3 000 Hz (czerwony laser)

750 Hz (światło czerwone)

Zasięg roboczy

0,1 … 5 m (Zweilinser)

0 … 4 m (automatyczna kolimacja)

0 … 3 m (wykrywanie przeźroczystych obiektów)

0 ... 2 mm (laser: automatyczna kolimacja)

0 ... 0.4 mm (laser: wykrywanie przeźroczystych obiektów)

0,05 … 8,5 m (światło czerwone)

0 … 64 m (podczerwień)

5... 600 mm (podczerwień)

5... 450 mm (światło czerwone)

5... 200 mm (mała plamka świetlna)

5... 100 mm (długa plamka świetlna)

15 400 mm (laser)

10... 150 mm

10... 80 mm

(mała plamka świetlna)

IO-Link

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM3)

Obsługa

Przycisk przyuczania

-

wrzeciono wieloobrotowe

Przycisk przyuczania

Zakres temperatur

-40 do +70°C

-40 do +70°C

-40 do +70°C

-40 do +70°C

Stopień ochrony

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

Dopuszczenia

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+,

JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

Przyłącze

M8, przewód, wtyczka typu pigtail M12

M8, przewód, wtyczka typu pigtail M12

M8, przewód, wtyczka typu pigtail M12

M8

Seria 36

PPIC_HT36_LS36_PRK36_header_1400x400

Nowa seria czujników do wykrywania obiektów

Doskonała wydajność w najlepszej cenie. Nowa seria 36.

Niezawodne wykrywanie obiektów jest kluczem do wysokiego poziomu automatyzacji i zapewnienia płynnych procesów w ramach rozwiązań inżynieryjnych w obiektach. Zwłaszcza w intralogistyce, technologii pakowania i przemyśle motoryzacyjnym wykrywanie obiektów wiąże się z najwyższymi wymogami w dziedzinie systemów czujników. Duże odległości detekcji, wibracje, światło otoczenia i zabrudzenia w połączeniu z obiektami o najróżniejszych właściwościach optycznych wymagają czujników o bardzo dużej skuteczności wykrywania.
Jednocześnie niezwykle ważne jest kryterium ekonomiczne. W wielu zastosowaniach wyższy stopień automatyzacji uzyskuje się poprzez zwiększenie liczby czujników, co z kolei zwiększa zapotrzebowanie na czujniki zoptymalizowane pod kątem kosztów.
Czujniki z naszej nowej serii 36 zapewniają doskonałą skuteczność działania w najlepszej cenie. Różne zasady działania w połączeniu z doskonałym przetwarzaniem sygnałów zapewniają wysoką niezawodność wykrywania obiektów – również w wymagających aplikacjach. Rezerwa wysokiej wydajności umożliwia wykrywanie obiektów z dużych odległości lub kompensację źródeł zakłóceń lub zanieczyszczeń przy mniejszych odległościach.



Korzyści dla Państwa

  • Bardzo wysokie zasięgi przekładają się na dużą rezerwę osiągów, a tym samym na niezawodną detekcję również w aplikacjach o krytycznym znaczeniu.
  • Są one dostępne z preferowaną przez klienta zasadą działania:
    • Skanery z tłumieniem tła o maksymalnym zasięgu 2500 mm
    • Fotoelektryczne czujniki refleksyjne o zasięgu maksymalnym 17 m (opcjonalnie również do wykrywania obiektów o właściwościach depolaryzacyjnych)
    • Bariera świetlna jednokierunkowa o maksymalnym zasięgu 80 m
  • Optymalny stosunek ceny do wydajności
  • Obsługa wszystkich popularnych zasad przełączania: Końcowe przełączanie NPN i PNP, rozjaśniające i ściemniające
  • Duża różnorodność podłączeń umożliwia łatwą integrację (przewód, wtyczka M12 lub przewód kabel z wtyczką M12).
  • Kompatybilność montażowa z czujnikami serii 46
PPIC_HT36_LS36_PRK36_header_700x500px

Zastosowanie

APIC_IL_PA_SR36C_detection_film_wrapped_objects_700x500px
Wykrywanie palet owiniętych folią

Wymaganie:

W celu zabezpieczenia na czas w wielu przypadkach transportu palety owija się folią. Konwencjonalne czujniki fotoelektryczne nie są w stanie niezawodnie ich wykryć ze względu na depolaryzujące właściwości rozciągniętej folii. Ponieważ ten rodzaj zabezpieczenia transportowego jest bardzo często stosowany, czujnik powinien niezawodnie wykrywać te specjalne obiekty. Jednocześnie wymagane jest ekonomiczne rozwiązanie czujnikowe, aby można było skalować tę aplikację.

Rozwiązanie:

Nowy refleksyjny czujnik fotoelektryczny PRK36.D jest wyposażony w specjalną optykę umożliwiającą niezawodnie wykrywanie depolaryzujących obiektów. Ulepszona konstrukcja zapewnia przewagę kosztową nad czujnikami dostępnymi obecnie na rynku.

APIC_PA_SR36C_presence_check_700x500px
Wykrywanie opakowań zewnętrznych w przemyśle spożywczym

Wymaganie:

W przemyśle spożywczym identyczne produkty są najczęściej umieszczane w dużych opakowaniach zbiorczych, aby zoptymalizować oraz zautomatyzować procesy obsługi i logistyki. Ważnym warunkiem wstępnym wysokiego stopnia automatyzacji jest zastosowanie wysokowydajnych czujników, które niezawodnie wykrywają opakowania,także w przypadku zmian produktów lub opakowań zewnętrznych. Do ścisłego monitorowania procesów wymagana jest duża liczba czujników, które muszą być atrakcyjne pod względem cenowym.

Rozwiązanie:

Nasza nowa seria 36 to refleksyjne czujniki fotoelektryczne, które ze względu na wysoką rezerwę funkcjonalną niezawodnie wykrywają różnorodne opakowania. Ulepszona konstrukcja zapewnia przewagę kosztową nad czujnikami dostępnymi obecnie na rynku.

APIC_IL_AT_SR36C_detection_carparts_700x500px
Zapewnienie dostępności materiałów w systemach produkcyjnych

Wymaganie:

Wysoce zautomatyzowane systemy produkcyjne wymagają wysokiego poziomu niezawodności procesu jak i zapewnienia dostępności materiałów i ich uzupełniania. Technologia czujników, która niezawodnie zapewnia wykrywanie obecności, a tym samym zapas różnych materiałów montażowych, stanowi kluczowy element. Jednocześnie czujniki muszą być elastycznie integrowane w różnych warunkach montażowych.

Rozwiązanie:

Nasze nowe portfolio czujników z serii 36 szczególnie dobrze nadaje się do wykrywania szerokiej gamy obiektów w systemach produkcyjnych, a tym samym do oceny obecności lub braku materiału montażowego ze względu na różne zasady działania, zmienność koloru światła i bardzo wysoki wskaźnik wykrywalności. Szeroka gama opcji montażu i opcji połączeń umożliwia łatwą integrację. Doskonały stosunek ceny do funkcjonalności umożliwia skalowanie w dużych i złożonych systemach produkcyjnych.

Właściwości mechaniczne

Cecha HT36

PRK36

PRK36.D LS/LE36
Zasada działania: Czujnik zbliżeniowy z tłumieniem tła Refleksyjny czujnik fotoelektryczny Refleksyjny polaryzowany czujnik fotoelektryczny Bariera świetlna jednokierunkowa
Zasięg roboczy 2500 mm 17 m 11 m 80 m
Źródło światła Światło czerwone, podczerwień Światło czerwone Światło czerwone Światło czerwone
Częstotliwość przełączania 250 Hz 300 Hz 300 Hz 300 Hz
Wyjście przełączające PNP, NPN
po jednym rozjaśniającym i ściemniającym
PNP, NPN
po jednym rozjaśniającym i ściemniającym
PNP, NPN
po jednym rozjaśniającym i ściemniającym
PNP, NPN
po jednym rozjaśniającym i ściemniającym
Obsługa wrzeciono - - potencjometr
Stopień ochrony IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Dopuszczenia CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
Przyłącze Warianty M12 i przewodowe Warianty M12 i przewodowe Warianty M12 i przewodowe Warianty M12 i przewodowe