Czujniki luminescencyjne
Czujniki luminescencyjne rozpoznają zarówno widoczne, jak i niewidoczne znaczniki luminescencyjne. Dostarczają one wyników jako wyjścia przełączające i są używane przede wszystkim do sortowania i kontrolowania w obszarach, w których inne metody detekcji nie dają niezawodnych wyników lub w których oznaczenia mają być niewidoczne. Czujniki luminescencyjne są dostępne dla różnych kolorów luminescencyjnych, mają zasięg sięgający 200 mm i bardzo kompaktową metalową konstrukcję. Regulacji czułości dokonuje się za pomocą potencjometru. Obrotowy okrągły łącznik wtykowy M12.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 7 produktów
LRT 8/44.04-100-S12
Czujnik luminescencji
Numer artykułu:
50124694
- Aplikacja: Wykrywanie białego papieru, Wykrywanie dowolnej lu...
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 0,22 m
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
LRT 8/44.14-150-S12
Czujnik luminescencji
Numer artykułu:
50124693
- Aplikacja: Wykrywanie białego papieru, Wykrywanie dowolnej lu...
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 0,4 m
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
LRT 8/24.10-150-S12
Czujnik luminescencji
Numer artykułu:
50119033
- Aplikacja: Wykrywanie czerwonych znaczników na drewnie
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 0,5 m
- Wyjście przełączające: Tranzystor, NPN
LRT 8/24.14-150-S12
Czujnik luminescencji
Numer artykułu:
50119032
- Aplikacja: Wykrywanie dowolnej luminescencji, Wykrywanie biał...
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 0,4 m
- Wyjście przełączające: Tranzystor, NPN
LRT 8/24.16-80-S12
Czujnik luminescencji
Numer artykułu:
50116732
- Aplikacja: Wykrywanie żółtych znaczników druku
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 0,1 m
- Wyjście przełączające: Tranzystor, NPN
LRT 8/24.04-100-S12
Czujnik luminescencji
Numer artykułu:
50109343
- Aplikacja: Wykrywanie białego papieru, Wykrywanie dowolnej lu...
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 0,22 m
- Wyjście przełączające: Tranzystor, NPN
LRT 8/24.04-50-S12
Czujnik luminescencji
Numer artykułu:
50041840
- Aplikacja: Wykrywanie dowolnej luminescencji, Wykrywanie biał...
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 0,15 m
- Wyjście przełączające: Tranzystor, NPN
Dane artykułu z: 10.04.2025