Czujniki w całości ze stali nierdzewnej
Jednoczęściowa obudowa V2A/V4A o grubości do 1 mm. IP68/69K, wytrzymałość na ściskanie i nawet 3-krotny odstęp przełączania. Dostępne także z certyfikacją ECOLAB.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 25 produktów
IS 232FM/4NO-7E0-2-S8.3
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50143803
- Seria: 232
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 7 mm
- Długość: 32 mm
IS 218FM/4NC.5-5E0
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50138121
- Seria: 218
- Konstrukcja: cylindryczny, 18 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 5 mm
- Długość: 51 mm
IS 208FM/2NO.5-2E0
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50128184
- Seria: 208
- Konstrukcja: cylindryczny, 8 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 2 mm
- Długość: 45 mm
IS 208FM/2NO.5-2E0-S8.3
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50128183
- Seria: 208
- Konstrukcja: cylindryczny, 8 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 2 mm
- Długość: 60 mm
IS 208FM/4NO.5-2E0
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50128182
- Seria: 208
- Konstrukcja: cylindryczny, 8 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 2 mm
- Długość: 45 mm
IS 208FM/4NO.5-2E0-S8.3
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50128181
- Seria: 208
- Konstrukcja: cylindryczny, 8 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 2 mm
- Długość: 60 mm
IS 212FM/2NO.5-3E0
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50128178
- Seria: 212
- Konstrukcja: cylindryczny, 12 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 3 mm
- Długość: 50 mm
IS 212FM/2NO.5-3E0-S12
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50128177
- Seria: 212
- Konstrukcja: cylindryczny, 12 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 3 mm
- Długość: 60 mm
IS 212FM/4NO.5-3E0
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50128176
- Seria: 212
- Konstrukcja: cylindryczny, 12 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 3 mm
- Długość: 50 mm
IS 212FM/4NO.5-3E0-S12
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50128175
- Seria: 212
- Konstrukcja: cylindryczny, 12 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 3 mm
- Długość: 60 mm
IS 212FM/4NC.5-3E0-S12
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50128173
- Seria: 212
- Konstrukcja: cylindryczny, 12 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 3 mm
- Długość: 60 mm
IS 218FM/2NO.5-5E0
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50128172
- Seria: 218
- Konstrukcja: cylindryczny, 18 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 5 mm
- Długość: 51 mm
Dane artykułu z: 15.04.2025