Czujniki specjalne
Czujniki specjalne IS 200 odznaczają się dodatkową wydajnością.
Nadzwyczajnie wytrzymałe czujniki wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej: czujniki Leuze ze stali nierdzewnej wykonane ze stali nierdzewnej V2A/V4A o grubości 1 mm są zaprojektowane do użycia w otoczeniach o najwyższych wymaganiach pod względem materiału obudowy. IP68/69K, wytrzymałość na ściskanie i nawet 3-krotny odstęp przełączania to tylko niektóre techniczne cechy tej serii. Ponadto dostępne są warianty dla zastosowań Food and Beverage z certyfikacją ECOLAB.
2-żyłowe czujniki AC/DC o dużym zakresie napięcia: te 2-żyłowe czujniki znajdują wszechstronne i uniwersalne zastosowanie dzięki dużemu zakresowi napięcia AC i DC od 10 do 320 V.
Nadzwyczajnie wytrzymałe czujniki wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej: czujniki Leuze ze stali nierdzewnej wykonane ze stali nierdzewnej V2A/V4A o grubości 1 mm są zaprojektowane do użycia w otoczeniach o najwyższych wymaganiach pod względem materiału obudowy. IP68/69K, wytrzymałość na ściskanie i nawet 3-krotny odstęp przełączania to tylko niektóre techniczne cechy tej serii. Ponadto dostępne są warianty dla zastosowań Food and Beverage z certyfikacją ECOLAB.
2-żyłowe czujniki AC/DC o dużym zakresie napięcia: te 2-żyłowe czujniki znajdują wszechstronne i uniwersalne zastosowanie dzięki dużemu zakresowi napięcia AC i DC od 10 do 320 V.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
2 mm
40 mm
2
3
5
6
7
10
15
20
40
20 mm
20 mm
20
8 mm
8 mm
8
32 mm
63,5 mm
32
45
50
51
52
60
63,5
50 Hz
3000 Hz
50
90
100
180
200
300
400
500
600
1500
3000
Lista wyników: znaleziono 31 produktów
IS 232FM/4NO-7E0-2-S8.3
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50143803
- Seria: 232
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 7 mm
- Rodzaj napięcia: DC
IS 218FM/4NC.5-5E0
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50138121
- Seria: 218
- Konstrukcja: cylindryczny, 18 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 5 mm
- Rodzaj napięcia: DC
IS 208FM/2NO.5-2E0
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50128184
- Seria: 208
- Konstrukcja: cylindryczny, 8 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 2 mm
- Rodzaj napięcia: DC
IS 208FM/2NO.5-2E0-S8.3
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50128183
- Seria: 208
- Konstrukcja: cylindryczny, 8 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 2 mm
- Rodzaj napięcia: DC
IS 208FM/4NO.5-2E0
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50128182
- Seria: 208
- Konstrukcja: cylindryczny, 8 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 2 mm
- Rodzaj napięcia: DC
IS 208FM/4NO.5-2E0-S8.3
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50128181
- Seria: 208
- Konstrukcja: cylindryczny, 8 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 2 mm
- Rodzaj napięcia: DC
IS 212FM/2NO.5-3E0
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50128178
- Seria: 212
- Konstrukcja: cylindryczny, 12 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 3 mm
- Rodzaj napięcia: DC
IS 212FM/2NO.5-3E0-S12
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50128177
- Seria: 212
- Konstrukcja: cylindryczny, 12 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 3 mm
- Rodzaj napięcia: DC
IS 212FM/4NO.5-3E0
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50128176
- Seria: 212
- Konstrukcja: cylindryczny, 12 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 3 mm
- Rodzaj napięcia: DC
IS 212FM/4NO.5-3E0-S12
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50128175
- Seria: 212
- Konstrukcja: cylindryczny, 12 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 3 mm
- Rodzaj napięcia: DC
IS 212FM/4NC.5-3E0-S12
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50128173
- Seria: 212
- Konstrukcja: cylindryczny, 12 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 3 mm
- Rodzaj napięcia: DC
IS 218FM/2NO.5-5E0
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50128172
- Seria: 218
- Konstrukcja: cylindryczny, 18 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 5 mm
- Rodzaj napięcia: DC
Dane artykułu z: 16.04.2025