Czujniki indukcyjne

Czujniki indukcyjne to przemysłowy standard bezkontaktowego wykrywania metalowych obiektów.
Oferta Leuze obejmuje szeroki wybór czujników specjalnych i standardowych o różnych konstrukcjach, które sprawdziły się już miliony razy u naszych klientów.
Zwłaszcza nasze wyjątkowo wytrzymałe czujniki wykonane w całości ze stali nierdzewnej, czujniki ze zwiększonym odstępem przełączania oraz czujniki miniaturowe do szczególnie ciasnych warunków montażu wielokrotnie udowodniły swoją skuteczność w wymagających zastosowaniach.
PPIC_Induktive_Sensoren_Header_1400x400

Czujniki indukcyjne o imponującej efektywności kosztowej: Nowa seria IS D dla automatyki przemysłowej

Nowe czujniki indukcyjne z serii IS D zapewniają uniwersalne i niezawodne rozwiązanie do bezkontaktowego wykrywania metalowych obiektów w różnych gałęziach przemysłu. Oferta obejmuje cylindryczne konstrukcje M8, M12, M18 i M30 w wariantach do montażu na równi i ponad powierzchnią. Czujniki te są łatwe w montażu dzięki zewnętrznemu gwintowi i posiadają certyfikat UL, aby spełnić wymagania międzynarodowych norm. Optymalny stosunek ceny do wydajności sprawia, że seria IS D jest opłacalnym rozwiązaniem dla projektów z dużą liczbą czujników.

Przejdź bezpośrednio do wyboru elementu

Twoje korzyści

  • Do szerokiego zakresu zastosowań w różnych branżach
  • Optymalny stosunek ceny do wydajności
  • Dwukrotna odległość przełączania
  • Typowe konstrukcje cylindryczne z gwintem zewnętrznym
  • Solidna ochrona przed zginaniem (dla wariantów kablowych) do różnych zastosowań
  • Certyfikat UL

Zastosowania

Enpositionierung_700x500px_(1)

Wykrywanie pozycji końcowej skrzyni ładunkowej

Wymaganie:
W przypadku pracy z wózkami widłowymi lub pojazdami z ruchomymi skrzyniami ładunkowymi, pozycja końcowa wideł lub teleskopu musi zostać wykryta w celu zatrzymania ruchu podnoszenia i umożliwienia jazdy.

Rozwiązanie:
Czujniki indukcyjne serii IS D niezawodnie wykrywają położenie końcowe metalowego ramienia podnoszącego. W zależności od wymaganej odległości przełączania i montażu, dostępne są warianty montowane na równi i ponad powierzchnią – np. montowany na równi z powierzchnią IS D12MM/4NO-4E0 osiąga odległość przełączania do 4 mm.
Taenzerrolle_700x500px

Wykrywanie położenia wałka prowadzącego

Wymaganie:
W przypadku etykieciarek samoprzylepnych napięcie taśmy lub zerwanie taśmy nośnej wymaga wykrycia za pomocą wstępnie naprężonego wałka swobodnego (prowadzącego). Pozycja musi być regulowana w przypadku używania różnych materiałów etykiet.

Rozwiązanie:
Czujniki indukcyjne wykrywają metalową podstawę wałka – na przykład w razie rozdarcia taśmy nośnej – a następnie emitują odpowiedni sygnał, dzięki czemu można usunąć usterkę. Kompaktowa konstrukcja serii IS D z zabezpieczeniem przed zginaniem (np. IS D08MM/4NO) jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla tego zastosowania.
IS200_1400x400

Czujniki indukcyjne z długim zasięgiem roboczym

Nowe czujniki indukcyjne przeznaczone do przełączania z odległości do 40 milimetrów

Czujniki indukcyjne stosowane są we wszystkich gałęziach przemysłu do bezkontaktowego wykrywania metali. Wykrywanie położenia ruchomych podzespołów urządzeń jest istotne dla sterowania ruchami mechanicznymi. Czujniki indukcyjne są pierwszym wyborem, nawet jeśli wymagane jest wykrywanie narzędzi, podawanych materiałów lub produktów końcowych wykonanych ze stali, aluminium, stopów miedzi lub stali nierdzewnej.

Czujniki indukcyjne, zwane także czujnikami zbliżeniowymi, są znane z niezawodnego wykrywania obiektów metalowych na niewielkie odległości. Modele o zwiększonym zakresie przełączania zapewniają zasięg roboczy nawet trzykrotnie większy niż w przypadku standardowych czujników indukcyjnych. Nowe czujniki nadają się zatem również do zastosowań, w których przestrzeń montażowa jest niewielka i/lub występują duże odległości albo tolerancje – na przykład w przypadku niedokładnego ustawienia, luzów mechanicznych lub drgań. 

Nowe wytrzymałe czujniki o oznaczeniu IS 200MM.2 wykonane są z niklowanego mosiądzu i dostępne są w cylindrycznych obudowach M12, M18 i M30. Można je stosować nawet w warunkach dużego obciążenia mechanicznego, a przy tym zapewniają one niezwykle dokładne pomiary i powtarzalność przy dobrym stosunku ceny do jakości. Nowe czujniki o odległości przełączania do 40 milimetrów można montować prawnie na równo z powierzchnią lub ponad powierzchnią, zależnie od konkretnego zastosowania. Nowe czujniki poszerzają istniejącą gamę produktów indukcyjnych.

Przejdź bezpośrednio do wyboru elementu

Twoje korzyści

  • Efektywne kosztowo wykrywanie metalowych obiektów
  • Duża odległość przełączania umożliwia tworzenie koncepcji urządzeń o większych tolerancjach
  • Montaż czujników w większej odległości od obiektu zmniejsza ryzyko kolizji
  • Niższe koszty przechowywania: Modele czujników można stosować w różnych zakresach
  • Solidna konstrukcja: Stosowanie w trudnych warunkach, w których występuje kurz lub wibracje
  • Opcje montażu dla różnych zastosowań: na równi z powierzchnią i ponad powierzchnią
  • Zakres temperatur 

Cechy wyróżniające

PPIC_Induktive_Sensoren_Detail_2

Duża odległość przełączania zapewnia niezawodność procesów

Czujniki indukcyjne o dużej odległości przełączania można montować w większej odległości od wykrywanego obiektu. Ułatwia to stosowanie czujników w miejscach, gdzie występują ruchome lub nieprecyzyjnie umieszczone obiekty metalowe, a także zmniejsza ryzyko kolizji podczas pracy.
PPIC_Induktive_Sensoren_Detail_1

Niższe koszty przechowywania dzięki standaryzacji

Duży zasięg przełączania nowych czujników serii IS 200 oznacza, że ​​jeden model czujnika można stosować w różnych zakresach działania. Standaryzacja konstrukcji może obniżyć koszty zaopatrzenia.

Zastosowania

IS_230mm_S12_Kran

Wykrywanie czołowe w suwnicach

Wymaganie:
Suwnice przemysłowe wykorzystuje się powszechnie do magazynowania lub tymczasowego składowania towarów. Czujnik ma za zadanie określić ostateczną pozycję suwnicy lub wózka, co umożliwia dokładne pozycjonowanie.
Rozwiązanie:
Czujniki indukcyjne serii IS 200 niezawodnie wykrywają krańcowe położenie. Czujnik cylindryczny IS 230MM.2/4NO-22E-S12 może być montowany prawie na równi z powierzchnią i osiąga on zakres działania do 22 milimetrów.
IS_218MM_S12_Lackierstation

Kontrola położenia systemów skidowych

Wymaganie:
W przemyśle motoryzacyjnym wymagane jest precyzyjne określanie położenia w systemach skidowych, aby możliwe było skoordynowanie i zsynchronizowanie kolejnych etapów pracy.
Rozwiązanie:
Do tego zadania przeznaczone są czujniki indukcyjne o konstrukcji cylindrycznej. Solidne czujniki ISS 218MM.2/4NO-20N-S12 wyróżniają się dużą odległością przełączania, która wynosi nawet 20 milimetrów.
IS_212MM_S12_Stapelhhenkontrolle

Wykrywanie obiektów na przenośnikach

Wymaganie:
W procesach pakowania układanie i dostarczanie opakowań pierwotnych często odbywa się w magazynkach. Pozycja tych magazynków lub elementów podających musi zostać wykryta, aby nie dochodziło do kolizji i możliwe było sterowanie podawaniem. Wykrywanie musi być niezawodne, nawet jeżeli przenośniki nie są prawidłowo wyrównane.
Rozwiązanie:
Czujniki indukcyjne niezawodnie i precyzyjnie wykrywają struktury metalowe magazynka. Czujniki z serii 212 (np. ISS 212MM.2/4NO-10N-S12) są szczególnie odpowiednie do tego zastosowania ze względu na swoje niewielkie rozmiary.

Właściwości techniczne

Parametr
ISS 212MM.2
ISS 218MM.2
IS 230MM.2
Zasięg roboczy0-6 mm (na równi z powierzchnią)
0-10 mm (ponad powierzchnią)
0-12 mm (na równi z powierzchnią)
0-20 mm (ponad powierzchnią)
22 mm (na równi z powierzchnią)
40 mm (ponad powierzchnią)
Czas reakcji≤20 ms≤20 ms≤20 ms
Powtarzalność≤ 10%≤ 10%≤ 10%
Histereza1 – 20%1 – 20%1 – 20%
Częstotliwość przełączania≤1300 Hz (na równi z powierzchnią)
≤2000 Hz (ponad powierzchnią)
≤600 Hz (na równi z powierzchnią)
≤700 Hz (ponad powierzchnią)
≤100 Hz (na równi z powierzchnią)
≤100 Hz (ponad powierzchnią)
Rodzaj podłączeniaM12 4-pinoweM12 4-pinoweM12 4-pinowe
Wymiary obudowyM12 x 51 mm
(na równi z powierzchnią)
M12 x 54 mm (ponad powierzchnią)
M18 x 55 mm
(na równi z powierzchnią)
M18 x 64 mm (ponad powierzchnią)
M30 x 75 mm
(na równi z powierzchnią)
M30 x 87 mm (ponad powierzchnią)
Zakres temperatur-25°C … +70°C-25°C … +70°C-25°C … +70°C
Klasa ochronyIP 67IP 67IP 67