Skaner laserowy
Urządzenia z serii ROD 4 skanują otoczenie za pomocą szybko obracającego się laserowego promienia pomiarowego. W ten sposób obiekty można rejestrować zarówno bezpośrednio przed urządzeniem, jak i z dalszych odległości; można też mierzyć ich kontury. Posiadając kąt rozproszenia wiązki 190° i zasięg pomiarowy do 65 m, skaner laserowy może monitorować ponad jeden hektar powierzchni. Wydawanie wyników następuje przez interfejs szeregowy lub Ethernet. Dzięki opcjonalnemu ogrzewaniu skaner może pracować w temperaturze poniżej -20°C.

Nowa seria skanerów laserowych z technologią LiDAR do mierzenia konturów oraz nawigacji
Maksymalna wydajność procesów produkcyjnych i logistycznych dzięki wysokiej rozdzielczości kątowej i konserwacji predykcyjnej
Nowe skanery laserowe serii ROD 300 do mierzenia konturów oraz seria ROD 500 jako wariant o wysokiej rozdzielczości do zadań nawigacyjnych charakteryzują się dużą prędkością skanowania przy jednoczesnej wysokiej rozdzielczości kątowej. Dzięki temu procesy produkcyjne i logistyczne można projektować z zachowaniem maksymalnej wydajności. Częstotliwość skanowania 80 Hz umożliwia niezawodne wykrywanie nawet szybko poruszających się obiektów. Zintegrowane monitorowanie szybki wspomaga konserwację predykcyjną i zapewnia wysoką dostępność systemu. Dzięki kompaktowej konstrukcji skanery laserowe można montować również w ograniczonych przestrzeniach produkcyjnych i małych automatycznie sterowanych pojazdach (AGV).
Korzyści dla Państwa
- Maksymalna precyzja i dbałość o szczegóły dzięki wysokiej rozdzielczości kątowej. Precyzyjne wykrywanie i mierzenie konturów różnych części w produkcji oznacza, że procesy produkcyjne mogą być realizowane z maksymalną wydajnością, także pod względem wykorzystania zasobów. Wysoka rozdzielczość pozwala również na bardzo precyzyjne pozycjonowanie zautomatyzowanych systemów transportowych (AGV).
- Wykrywanie szybko poruszających się obiektów dzięki wysokiej częstotliwości skanowania 80 Hz. Dzięki wysokiej częstotliwości skanowania 80 Hz możliwe jest niezawodne wykrywanie szybko poruszających się obiektów na systemach transportu ciągłego, co maksymalizuje wydajność systemu.
- Konserwacja predykcyjna poprzez monitorowanie szybki: Zintegrowane monitorowanie szybki pozwala na wczesne wykrycie zanieczyszczeń, a wysoka dostępność systemu jest możliwa dzięki konserwacji predykcyjnej.
- Doskonała integracja dzięki kompaktowej konstrukcji: Dzięki kompaktowym rozmiarom wynoszącym zaledwie 80 x 80 x 80 mm skaner laserowy można zamontować w najmniejszych przestrzeniach instalacyjnych w produkcji i intralogistyce, a także w AGV.
- Możliwość stosowania w zakresie wysokich i niskich temperatur: Skanery ROD 300/500 można stosować w otoczeniu od -30°C do +60°C i nadają się do zastosowań w niskich temperaturach w magazynach głębokiego mrożenia, jak również do zastosowań wymagających wysokiej temperatury, np. przy produkcji akumulatorów.
- Solidna konstrukcja: Nowy skaner laserowy ROD 300/500 wyróżnia się solidną konstrukcją dzięki klasie ochrony IP 67, wysokiej jakości aluminiowej podstawie i wbudowanej diodzie laserowej 905 nm.
Cechy wyróżniające

Konserwacja predykcyjna poprzez monitorowanie szybki
Skanery laserowe serii 300/500 mogą monitorować oraz sprawdzać czy szybka nie jest zanieczyszczona. W przypadku przekroczenia ustawionego progu ostrzegawczego, wysyłany jest komunikat o konieczności konserwacji. Konserwacja predykcyjna umożliwia osiągnięcie wysokiego poziomu dostępności systemu.

Elastyczność zastosowań dzięki kompaktowej konstrukcji
Dzięki kompaktowej konstrukcji o wymiarach 80 x 80 x 80 mm skanery laserowe idealnie nadają się do montażu w małych przestrzeniach w pojazdach mobilnych oraz w zastosowaniach, w których przestrzeń jest ograniczona.

Wytrzymała konstrukcja i szeroki zakres temperatur
Skanery laserowe serii ROD 300/500 wyróżniają się wytrzymałą obudową i szerokim zakresem temperatur. Można je stosować w otoczeniu od -30°C do +60°C i nadają się do zastosowań w niskich temperaturach w sektorze głębokiego mrożenia, jak również do zastosowań wymagających wysokiej temperatury, np. przy produkcji akumulatorów.
Zastosowania

Mierzenie konturów w produkcji
Wymaganie:
Zanim części zostaną umieszczone w automatycznym systemie lakierniczym, należy zmierzyć ich kontury, aby możliwe było nałożenie farby w odpowiedni sposób. Powierzchnia części nie może mieć wpływu na precyzję określenia konturu.
Rozwiązanie:
Dzięki wysokiej rozdzielczości wynoszącej 0,025° skanery laserowe serii ROD 500 mogą precyzyjnie określać kontury części, nawet o różnych powierzchniach (błyszczących lub matowych). Dokładne mierzenie konturu pozwala na precyzyjne nałożenie farby na obiekt.

Nawigacja zautomatyzowanych systemów transportowych (AGV)
Wymaganie:
Do transportu materiałów w magazynie ma być używany zautomatyzowany system transportowy (AGV). Pierwszym krokiem przed wykonaniem przez AGV transportu towarów jest zmapowanie otoczenia.
Rozwiązanie:
Dzięki bardzo wysokiej rozdzielczości wynoszącej 0,025° skanery laserowe serii ROD 500 mogą mapować otoczenie z niezwykłą precyzją, tworząc w ten sposób wstępną mapę środowiska magazynu. Podczas bieżących operacji logistycznych ROD 500 idealnie nadaje się do naturalnej nawigacji AGV i unikania kolizji.

Kontrola mediów
Wymaganie:
Ściana multimedialna ma być używana interaktywnie. Ruchy kursora klasycznej myszy będą imitowane przez dłoń użytkownika lub poszczególne palce. Czujnik jest potrzebny do skanowania całej powierzchni interakcji i określania położenia dłoni.
Rozwiązanie:
Skaner laserowy ROD 300 jest zamontowany nad ścianą multimedialną. Dzięki płaszczyźnie skanowania znajdującej się bezpośrednio nad wyświetlaczem, lokalizuje on wszystkie obiekty znajdujące się w obszarze skanowania. Skaner podaje położenie obiektów, a następnie poprzez konwersję przypisuje im określone ruchy. Oznacza to, że przy użyciu powiązanego oprogramowania jedna osoba może sterować ścianą multimedialną.

Wykrywanie konturów w logistyce magazynowej
Wymaganie:
W centrum logistycznym palety muszą być sprawdzane pod względem konturów zarówno podczas składowania, jak i pobierania, aby zapewnić płynną realizację dalszych procesów logistycznych. Na kontrolę nie może mieć wpływu fakt załadowania palet pojedynczym lub mieszanym typem towaru, ani jego powierzchnia.
Rozwiązanie:
Dwa skanery laserowe serii ROD 300 zamontowane nad systemem transportu ciągłego. Umożliwia to mierzenie konturu palet przed ich składowaniem lub pobieraniem. Skanery laserowe zapewniają stabilne wartości pomiarowe niezależnie od załadowania palety lub powierzchni towaru (błyszczącej lub matowej).

Kontrola pojemników
Wymaganie:
W centrum logistycznym pojemniki na systemie przenośników mają być sprawdzane pod kątem wypełnienia towarem lub jego braku. Prędkość systemu transportu ciągłego powinna być maksymalna w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności systemu.
Rozwiązanie:
Skaner laserowy ROD 300 jest zamontowany nad systemem transportu ciągłego. Częstotliwość poszczególnych skanów ROD 300 można zwiększyć, dzięki czemu obszary niewidoczne między dwoma pomiarami zostają zminimalizowane, a obiekty mogą być wykrywane jeszcze szybciej. Maksymalizuje to przepustowość produkcji i wydajność systemu
Właściwości techniczne
Cecha | ROD 300 | ROD 500 |
Kąt skanowania | 275° | 275° |
Rozdzielczość kątowa | 0,1° przy 40 Hz 0,2° przy 80 Hz 0,2° przy 50 Hz |
0,025° przy 10 Hz 0,05° przy 20 Hz 0,1° przy 40 Hz 0,2° przy 80 Hz 0,2° przy 50 Hz |
Odległość pomiaru |
5,5 m przy 2% 10 m przy 10% 25 m przy 90% |
5,5 m przy 2% 10 m przy 10% 25 m przy 90% |
Interfejsy | EtherNet (TCP/ UDP) | EtherNet (TCP/ UDP) |
Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Wymiary | 79 mm x 85 mm x 80 mm | 79 mm x 85 mm x 80 mm |
Zakres temperatur | -30°C – 60°C | -30°C – 60°C |
Długość fali LED | 905 nm | 905 nm |
Funkcja | Pomiar | Pomiar (wersja o wysokiej rozdzielczości) |