Pomiarowe czujniki widełkowe
W czujnikach tych pas światła podczerwonego oświetla linię CCD. W ten sposób przemieszczający się obiekt można zmierzyć poprzez jego zacienienie. Rozdzielczość 14 µm i wysoka powtarzalność umożliwiają niezawodny pomiar nawet bardzo cienkiej przędzy i drutów. Różnorodność zaimplementowanych funkcji pomiarowych pozwala na rejestrowanie położenia przezroczystych krawędzi, wykrywanie najcieńszych lub najgrubszych żył i wiele więcej. Odporność urządzeń na działanie próżni umożliwia też ich zastosowanie w dziedzinie produkcji włókien węglowych.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 8 produktów
GS 754B/C4-98-S12
Fotoelektryczny czujnik widełkowy
Numer artykułu:
50119712
- Rozwartość: 98 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Prąd
GS 754B/D3-98-S12
Fotoelektryczny czujnik widełkowy
Numer artykułu:
50119711
- Rozwartość: 98 mm
- Interfejs: RS 422
GS 754B/D24-98-S12
Fotoelektryczny czujnik widełkowy
Numer artykułu:
50119710
- Rozwartość: 98 mm
- Interfejs: RS 232
GS 754B/V4-98-S12
Fotoelektryczny czujnik widełkowy
Numer artykułu:
50117818
- Rozwartość: 98 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Napięcie
GS 754B/V4-27-S12
Fotoelektryczny czujnik widełkowy
Numer artykułu:
50115809
- Rozwartość: 27 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Napięcie
GS 754B/D24-27-S12
Fotoelektryczny czujnik widełkowy
Numer artykułu:
50115807
- Rozwartość: 27 mm
- Interfejs: RS 232
GS 754B/D3-27-S12
Fotoelektryczny czujnik widełkowy
Numer artykułu:
50115806
- Rozwartość: 27 mm
- Interfejs: RS 422
GS 754B/C4-27-S12
Fotoelektryczny czujnik widełkowy
Numer artykułu:
50115803
- Rozwartość: 27 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Prąd
Dane artykułu z: 10.04.2025