Pomiarowa kurtyna świetlna
Te urządzenia są idealne do mierzenia poruszających się obiektów. Wyniki pomiarów mogą być wydawane przez w pełni zintegrowany interfejs. Programowalne wyjścia przełączające umożliwiają jednoczesną manipulację elementów podłączonych dalej. Podobnie można kaskadowo podłączyć kilka kurtyn świetlnych. Niemal nieograniczone możliwości parametryzacji kilku zakresów pomiarowych i funkcji analizy sprawiają, że urządzenia okazują się optymalnymi rozwiązaniami dla różnorodnych zadań pomiarowych. Liczba dostępnych rozdzielczości i długości pól pomiarowych gwarantuje optymalną adaptację do zastosowań użytkowników.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
9,5 m
9,5 m
3,5
4,5
7
9,5
2960 mm
2960 mm
130
140
150
160
240
290
300
310
320
400
450
460
470
480
560
610
620
630
640
720
770
780
790
800
880
930
940
950
960
1040
1090
1100
1110
1120
1200
1250
1260
1270
1280
1360
1410
1420
1430
1440
1520
1530
1570
1580
1590
1600
1680
1730
1740
1750
1760
1840
1890
1900
1910
1920
2000
2050
2060
2070
2080
2160
2210
2220
2230
2240
2320
2390
2400
2480
2530
2550
2560
2640
2710
2720
2800
2850
2870
2880
2960
40 mm
40 mm
5
10
20
40
30 µs
30 µs
10
30
Lista wyników: znaleziono 378 produktów
Produkt łączony
CML730i-T10-480.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50117787
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 480 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
CML730i-R10-480.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50117788
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 480 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
Produkt łączony
CML730i-T10-1920.R-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50117911
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 1.920 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
CML730i-R10-1920.R/L-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50117936
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 1.920 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
Produkt łączony
CML730i-T10-1920.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118077
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 1.920 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
CML730i-R10-1920.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118078
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 1.920 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
Produkt łączony
CML730i-T05-160.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118577
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 160 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML730i-R05-160.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118656
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 160 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
Produkt łączony
CML730i-T05-240.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118578
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 240 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML730i-R05-240.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118657
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 240 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
Produkt łączony
CML730i-T05-320.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118579
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 320 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML730i-R05-320.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118658
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 320 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
Produkt łączony
CML730i-T05-400.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118580
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 400 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML730i-R05-400.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118659
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 400 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
Produkt łączony
CML730i-T05-480.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118581
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 480 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML730i-R05-480.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118660
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 480 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
Produkt łączony
CML730i-T05-560.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118582
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 560 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML730i-R05-560.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118661
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 560 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
Produkt łączony
CML730i-T05-640.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118583
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 640 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML730i-R05-640.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118662
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 640 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
Produkt łączony
CML730i-T05-720.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118584
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 720 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML730i-R05-720.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118663
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 720 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
Produkt łączony
CML730i-T05-800.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118585
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 800 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML730i-R05-800.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118664
- Seria: 730
- Długośćpola pomiarowego: 800 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
Dane artykułu z: 16.04.2025