Uniwersalna kurtyna świetlna

Zintegrowane interfejsy umożliwiają prostą i niezawodną integrację tych kurtyn świetlnych w środowisku magistrali polowej bez dodatkowych gateway boxów i nakładów miejsca oraz montażowych. Dzięki montażowi kaskadowemu z obszarem martwym między wiązkami wynoszącym tylko 23 mm możliwe są krótkie czasy reakcji i wykrywanie przezroczystych mediów, np. śledzenie obiektów bez luk na odcinkach przenośnika. Dzięki zasięgowi 6 m i czasowi reakcji 30 mikrosekund na wiązkę te kurtyny świetlne sprawiają, że wejście w świat wykrywania i pomiaru obiektów, również ruchomych, staje się proste.