Do zastosowań Ex
Te kurtyny świetlne są certyfikowane do zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem grupy II, kategorii 3, strefy 2 (gaz) i strefy 22 (pył). Zintegrowane interfejsy umożliwiają prostą i niezawodną integrację tych kurtyn świetlnych w środowisku magistrali polowej bez dodatkowych gateway-boxów, dodatkowej przestrzeni oraz nakładów montażowych. Dzięki montażowi kaskadowemu z obszarem martwym między wiązkami wynoszącym tylko 23 mm możliwe są krótkie czasy reakcji i wykrywanie przezroczystych mediów, np. śledzenie obiektów bez luk na odcinkach przenośnika.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 29 produktów
Produkt łączony
CML720i-T10-460.A-M12-EX
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126350
- Długośćpola pomiarowego: 460 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126349
- Długośćpola pomiarowego: 460 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Interfejs: CANopen, IO-Link
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
Produkt łączony
CML720i-T10-140.A-M12-EX
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126389
- Długośćpola pomiarowego: 140 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
CML720i-R10-140.A/CN-M12-EX
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126358
- Długośćpola pomiarowego: 140 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Interfejs: CANopen, IO-Link
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
Produkt łączony
CML720i-T10-300.A-M12-EX
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126390
- Długośćpola pomiarowego: 300 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
CML720i-R10-300.A/CN-M12-EX
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126359
- Długośćpola pomiarowego: 300 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Interfejs: CANopen, IO-Link
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
Produkt łączony
CML720i-T10-620.A-M12-EX
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126391
- Długośćpola pomiarowego: 620 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
CML720i-R10-620.A/CN-M12-EX
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126360
- Długośćpola pomiarowego: 620 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Interfejs: CANopen, IO-Link
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
Produkt łączony
CML720i-T10-780.A-M12-EX
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126392
- Długośćpola pomiarowego: 780 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
CML720i-R10-780.A/CN-M12-EX
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126361
- Długośćpola pomiarowego: 780 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Interfejs: CANopen, IO-Link
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
Produkt łączony
CML720i-T10-940.A-M12-EX
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126393
- Długośćpola pomiarowego: 940 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
CML720i-R10-940.A/CN-M12-EX
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126362
- Długośćpola pomiarowego: 940 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Interfejs: CANopen, IO-Link
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
Produkt łączony
CML720i-T10-1100.A-M12-EX
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126394
- Długośćpola pomiarowego: 1.100 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
CML720i-R10-1100.A/CN-M12-EX
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126363
- Długośćpola pomiarowego: 1.100 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Interfejs: CANopen, IO-Link
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
Produkt łączony
CML720i-T10-1260.A-M12-EX
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126395
- Długośćpola pomiarowego: 1.260 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
CML720i-R10-1260.A/CN-M12-EX
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126364
- Długośćpola pomiarowego: 1.260 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Interfejs: CANopen, IO-Link
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
Produkt łączony
CML720i-T10-1420.A-M12-EX
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126396
- Długośćpola pomiarowego: 1.420 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
CML720i-R10-1420.A/CN-M12-EX
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126365
- Długośćpola pomiarowego: 1.420 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Interfejs: CANopen, IO-Link
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
Produkt łączony
CML720i-T10-1580.A-M12-EX
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126397
- Długośćpola pomiarowego: 1.580 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
CML720i-R10-1580.A/CN-M12-EX
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126366
- Długośćpola pomiarowego: 1.580 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Interfejs: CANopen, IO-Link
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
Produkt łączony
CML720i-T10-1740.A-M12-EX
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126398
- Długośćpola pomiarowego: 1.740 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
CML720i-R10-1740.A/CN-M12-EX
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126367
- Długośćpola pomiarowego: 1.740 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Interfejs: CANopen, IO-Link
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
Produkt łączony
CML720i-T10-1900.A-M12-EX
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126399
- Długośćpola pomiarowego: 1.900 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
CML720i-R10-1900.A/CN-M12-EX
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50126368
- Długośćpola pomiarowego: 1.900 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Interfejs: CANopen, IO-Link
- Wersja specjalna: Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych, Odczyt wią...
Dane artykułu z: 10.04.2025