Czujniki pomiarowe w małej obudowie
Małe optyczne czujniki odległości umożliwiają wydawanie zmierzonej wartości za pośrednictwem IO-Link. Obliczanie wartości pomiarowej opiera się na zasadzie triangulacji (zasięgi do 150 mm) albo Time of Flight (zasięgi robocze do 2,5 m). Konstrukcje bazują na standardowych konstrukcjach Leuze z obszaru przełączającego, które są uzupełnione funkcją wydawania wartości pomiarowej poprzez IO-Link. Urządzenia ToF łączą bardzo małe konstrukcje z dużymi zasięgami. Wszystkie czujniki w tym obszarze przekonują doskonałym stosunkiem ceny do wydajności.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 15 produktów
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50153162
- Seria: 3C, 3C
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne, Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, M12, Przewód z wtyczką ...
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50153161
- Seria: 3C, 3C
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne, Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, M12, Przewód z wtyczką ...
ODT3CL1-2M.3/L6
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50150021
- Seria: 3C, 3C
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne, Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Przewód, Przewód
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M12
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50150020
- Seria: 3C, 3C
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne, Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, M12, Przewód z wtyczką ...
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M8
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50150019
- Seria: 3C, 3C
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne, Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, M8, Przewód z wtyczką o...
ODT3CL1-2M.3/L6-M8
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50150018
- Seria: 3C, 3C
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne, Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M8, Wtyczki okrągłe, M8
ODT25B/L6.32-2500,200-S12
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50149096
- Seria: 25B, 25B
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 3.000 mm
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne, Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, M12, Przewód z wtyczką ...
ODT25B/L6X.32-2500-S12
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50148589
- Seria: 25B, 25B
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 3.000 mm
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne, Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12, Wtyczki okrągłe, M12
ODT55C.S3/L6-M8
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50148213
- Seria: 55C, 55C
- Zakres pomiarowy, maks.: 30 ... 80 mm
- Materiałobudowy: Stal nierdzewna, Stal nierdzewna
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M8, Wtyczki okrągłe, M8
ODT55C.3/L6-M8
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50148212
- Seria: 55C, 55C
- Zakres pomiarowy, maks.: 30 ... 150 mm
- Materiałobudowy: Stal nierdzewna, Stal nierdzewna
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M8, Wtyczki okrągłe, M8
ODT53C.S3/L6-M8
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50148168
- Seria: 53C, 53C
- Zakres pomiarowy, maks.: 30 ... 80 mm
- Materiałobudowy: Stal nierdzewna, Stal nierdzewna
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M8, Wtyczki okrągłe, M8
ODT53C.3/L6-M8
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50148167
- Seria: 53C, 53C
- Zakres pomiarowy, maks.: 30 ... 150 mm
- Materiałobudowy: Stal nierdzewna, Stal nierdzewna
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M8, Wtyczki okrągłe, M8
Dane artykułu z: 10.04.2025