Czujniki do pomiaru odległości z wysoką dokładności
Te optyczne czujniki odległości wytyczają nowe szlaki dla ekonomicznego rozwiązania w dziedzinie precyzji i komfortu obsługi z szybkim uruchamianiem. Wysoka rozdzielczość i dokładność są tu uzyskiwane dzięki pomiarowi triangulacyjnemu w bliskim zakresie, odległość w tej metodzie określa się poprzez kąt. Dzięki dużej rozdzielczości czujniki te doskonale nadają się do mierzenia obiektów lub kontroli jakości. Mogący posiadać wyświetlacz czujnik umożliwia dokładne pomiary nawet w trudnych warunkach, np. na obiektach z połyskiem. Czujniki odległości pokazują swój potencjał precyzji W połączeniu z cyfrowymi interfejsami.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 54 produktów
ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50151569
- Seria: 9
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 1.050 mm
- Interfejs: IO-Link
ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50151568
- Seria: 9
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 1.050 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Interfejs: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-650-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50147809
- Seria: 9
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 650 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Interfejs: IO-Link
ODS9L2.8/L6X-1050-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50147694
- Seria: 9
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 1.050 mm
- Interfejs: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-1050-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50146971
- Seria: 9
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 1.050 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Interfejs: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-100-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50146442
- Seria: 9
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 100 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Interfejs: IO-Link
ODS9L2.8/LKA.02-450-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50142241
- Seria: 9
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 450 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Napięcie
- Interfejs: IO-Link
ODS9L2.8/LAK.P-450-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50141870
- Seria: 9
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 450 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Interfejs: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-450-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50141322
- Seria: 9
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 450 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Interfejs: IO-Link
ODS9L2.8/LQZ-650-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50138330
- Seria: 9
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 650 mm
- Interfejs: RS 485
ODS9L2.8/LQZ-450-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50138329
- Seria: 9
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 450 mm
- Interfejs: RS 485
ODS9L2.8/LQZ-100-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50138328
- Seria: 9
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 100 mm
- Interfejs: RS 485
Dane artykułu z: 11.04.2025