Czujniki do pomiaru odległości z dużym zasięgiem

Te czujniki są używane do pomiarów odległości z dużymi zasięgami do 65 m, przy czym pomiar jest realizowany z wykorzystaniem procedury pomiaru czasu przebiegu lub pomiaru faz. Oba warianty mają stałą rozdzielczość, bardzo mały błąd czerni/bieli i dużą powtarzalność i z tego powodu nadają się również do pozycjonowania. Pewne wykrywanie ciemnych, błyszczących i kolorowych obiektów. Umieszczone u góry i z przodu wskaźniki LED statusu umożliwiają wykrywanie stanu przełączania nawet z daleka. Warianty (ODS10) z możliwością regulacji za pomocą I/O-Link oraz Sensor Studio.