Czujniki do pomiaru odległości z dużym zasięgiem
Te czujniki są używane do pomiarów odległości z dużymi zasięgami do 65 m, przy czym pomiar jest realizowany z wykorzystaniem procedury pomiaru czasu przebiegu lub pomiaru faz. Oba warianty mają stałą rozdzielczość, bardzo mały błąd czerni/bieli i dużą powtarzalność i z tego powodu nadają się również do pozycjonowania. Pewne wykrywanie ciemnych, błyszczących i kolorowych obiektów. Umieszczone u góry i z przodu wskaźniki LED statusu umożliwiają wykrywanie stanu przełączania nawet z daleka. Warianty (ODS10) z możliwością regulacji za pomocą I/O-Link oraz Sensor Studio.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 33 produktów
ODSL 30/D232.01-30M-S12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50147335
- Seria: 30, 30, 30
- Zakres pomiarowy, maks.: 200 ... 65.000 mm
- Interfejs: RS 232
ODS110L1.3/LTX-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50138066
- Seria: 110
- Zakres pomiarowy, maks.: 60 ... 5.000 mm
- Interfejs: IO-Link
ODS110L1.3/LVT-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50138065
- Seria: 110
- Zakres pomiarowy, maks.: 100 ... 5.000 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Napięcie
- Interfejs: IO-Link
ODS110L1.3/LCT-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50138063
- Seria: 110
- Zakres pomiarowy, maks.: 100 ... 5.000 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Prąd
- Interfejs: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK,200-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50129536
- Seria: 10
- Zakres pomiarowy, maks.: 100 ... 25.000 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Interfejs: IO-Link
ODS10L1.8/LA6,200-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50129535
- Seria: 10
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 8.000 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Interfejs: IO-Link
ODS10L1.8/LAK,200-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50129534
- Seria: 10
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 8.000 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Interfejs: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50129533
- Seria: 10
- Zakres pomiarowy, maks.: 100 ... 25.000 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Interfejs: IO-Link
ODS10L1.8/LA6
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50129532
- Seria: 10
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 8.000 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Interfejs: IO-Link
ODS10L1.8/LAK
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50129531
- Seria: 10
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 8.000 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Interfejs: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50129530
- Seria: 10
- Zakres pomiarowy, maks.: 100 ... 25.000 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Interfejs: IO-Link
Dane artykułu z: 10.04.2025