Optyczne czujniki odległości
Optyczne czujniki odległości realizują różne zadania pomiarowe w najróżniejszych zastosowaniach ze zmieniającymi się wymaganiami odnośnie dokładności, rozdzielczości, zasięgu i rozmiaru konstrukcyjnego. Aby można było spełnić wszystkie te żądania, zasady triangulacji, pomiaru czasu przebiegu i faz wykorzystywane są w wielu optycznych czujnikach odległości o różnej wielkości i specyfikacji.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 208 produktów
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50153162
- Seria: 3C, 3C
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Interfejs: IO-Link
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50153161
- Seria: 3C, 3C
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Interfejs: IO-Link
ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50151569
- Seria: 9
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 1.050 mm
- Interfejs: IO-Link
ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50151568
- Seria: 9
- Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 1.050 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Interfejs: IO-Link
AMS 108i 40 H
Optyczny czujnik pozycji
Numer artykułu:
50151447
- Seria: AMS 100i, AMS 100i
- Zakres pomiarowy, maks.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120 H
Optyczny czujnik pozycji
Numer artykułu:
50151446
- Seria: AMS 100i, AMS 100i
- Zakres pomiarowy, maks.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40
Optyczny czujnik pozycji
Numer artykułu:
50151445
- Seria: AMS 100i, AMS 100i
- Zakres pomiarowy, maks.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120
Optyczny czujnik pozycji
Numer artykułu:
50151444
- Seria: AMS 100i, AMS 100i
- Zakres pomiarowy, maks.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40 BTA H
Optyczny czujnik pozycji
Numer artykułu:
50151443
- Seria: AMS 100i, AMS 100i
- Zakres pomiarowy, maks.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120 BTA H
Optyczny czujnik pozycji
Numer artykułu:
50151442
- Seria: AMS 100i, AMS 100i
- Zakres pomiarowy, maks.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40 BTA
Optyczny czujnik pozycji
Numer artykułu:
50151441
- Seria: AMS 100i, AMS 100i
- Zakres pomiarowy, maks.: 100 ... 40.000 mm
Dane artykułu z: 10.04.2025