Systemy pozycjonowania kodów kreskowych

Dokładność określania danych o położeniu co do milimetra dzięki systemowi pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych BPS 300i
Szybkie i dokładne wykrywanie położenia jest wymogiem w budowie maszyn i systemów, aby zapewnić wydajny przepływ towarów. System pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych BPS 300i, dzięki wykrywaniu pozycji bezwzględnej na długości 10 km przy maksymalnej prędkości 10 m/s, można stosować w układnicach do regałów, poprzecznych wózkach jezdniowych i elektrycznych kolejkach podwieszanych.
Korzyści dla Państwa
- Łatwa integracja z interfejsem Fieldbus: zintegrowane interfejsy Fieldbus umożliwiają dopasowanie do różnych systemów sterowania. Jeśli wymagana jest konfiguracja, można jej dokonać bezpośrednio poprzez systemy sterowania (np. plik GSDML) lub poprzez zintegrowany z urządzeniem serwer sieci Web (np. interfejs SSI). Konfigurację urządzenia przeprowadza się bezpośrednio poprzez sterownik. Pozwala to oszczędzać czas przy instalacji oraz koszty związane z innymi niezbędnymi jednostkami przyłączeniowymi. W przypadku wymiany nie jest konieczna konfiguracja.
- Duża rezerwa mocy: w przypadku strefy roboczej ±60 mm systemy z technologią laserową mają dużą tolerancję na wahania mechaniczne. Dzięki temu zapewniają niezawodne wykrywanie położenia w każdym środowisku z maksymalną rezerwą mocy
- Konserwacja zapobiegawcza: układ monitorowania jakości odczytu stale analizuje możliwość dekodowania kodów kreskowych i odpowiednio wcześnie wskazuje na zmniejszającą się rezerwę funkcjonalną. Zapewnia to dostępność systemu.
- Prosty montaż: pomysłowa koncepcja mocowania umożliwia łatwy i pewny montaż urządzeń. W razie potrzeby wymiany urządzenia można jej dokonać bez konieczności ponownego ustawiania.
- Modułowy zakres funkcji do wyboru:
- Różne pokrywy przyłączeniowe (zaciski, M12, kabel) zapewniające optymalną integrację ze sterownikiem
- Opcjonalny wyświetlacz do wizualizacji i diagnostyki
- Opcjonalne ogrzewanie optyki do zastosowań niskotemperaturowych.
Cechy wyróżniające

integrated connectivity
Urządzenie BPS 300i przesyła dane o położeniu oraz informacje o statusie za pomocą różnych zintegrowanych interfejsów. Dodatkowe bramki nie są wymagane. Komunikacja jest niezwykle wygodna, ponieważ wymiana danych ze sterownikiem może odbywać się poprzez zdefiniowane struktury plików GSD/GSDML lub ESI.

Zintegrowane narzędzie do konfiguracji webConfig-Tool
Zintegrowany internetowy interfejs użytkownika umożliwia uzyskanie dostępu do kompleksowej diagnostyki, która w razie potrzeby umożliwia dostęp zdalny. Konfiguracja urządzeń np. z interfejsami SSI lub RS 485 / RS422 jest bardzo wygodna dzięki łatwemu w obsłudze graficznemu interfejsowi użytkownika.
Aplikacja
Określanie położenia na łukach dla elektrycznych kolejek podwieszanych

Szybkie i precyzyjne ustalanie położenia osi jezdnych i podnośnych dla układnic do regałów

Wykrywanie położenia na osiach suwnicy

Kompaktowy system pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych BPS 8
Nasz kompaktowy system pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych BPS 8 wymaga niewiele miejsca i dzięki dużej strefie roboczej niezawodnie kompensuje wahania mechaniczne. Charakteryzuje się prostym mechanizmem mocowania i znormalizowanym złączem wtykowym M12. Za pomocą interfejsów RS 232 lub RS 485 można łatwo zintegrować z dowolną architekturą systemową klienta. BPS 8 jest opcjonalnie dostępny z przednim wylotem wiązki lub odbijającym lustrem.
Bezpośrednio do wyboru artykułów BPS 8

Przegląd danych technicznych
|
BPS 300i |
BPS 8 |
Strefa robocza |
50 – 170 mm |
80 – 140 mm, wylot wiązki z przodu 60 – 120 mm, kątowy wylot wiązki |
Powtarzalność | ± 0,15 mm | ± 1(2) mm |
Wydawanie wartości pomiarowej | 1 ms (1000 wartości/s) | 3,3 ms (300 wartości/s) |
Czas integracji | 8 ms | 26,6 (13,3) ms |
Maks. prędkość przesuwu | 10 m/s | 4 m/s |
Zintegrowane interfejsy | PROFINET, PROFIBUS, SSI, EtherCAT, RS 422, RS 485, Ethernet/IP |
RS 232, |
Napięcie zasilania | 10 – 30 V DC | 4,9 – 5,4 V DC, Przyłącze bezpośrednie 10 – 30 V DC, przez MA 8-01 |
Temperatura otoczenia (podczas pracy) bez ogrzewania z ogrzewaniem |
-5 do +50 °C |
|
|
|
Taśmy z kodami kreskowymi (BCB)
Drugą, elementarną częścią składową systemu pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych jest taśma z kodami kreskowymi. Samoprzylepna i bardzo elastyczna taśma z tworzywa sztucznego jest drukowana z unikalnym kodem kreskowym w równych odstępach. Dzięki tej technologii taśma jest trwała, wytrzymała i odporna mechanicznie. Wartość pozycji w postaci zwykłego tekstu ułatwia obsługę. Taśma, której długość może wynosić do 10 000 m, jest bardzo łatwa w naklejaniu wzdłuż ścieżki, a także pozwala na zastosowanie jej na łukach poziomych i pionowych, takich jak te, które występują w elektrycznych kolejkach podwieszanych.
Taśma z kodami kreskowymi może zostać wykonana według indywidualnej specyfikacji. Wysokość i długość taśmy, jak również jej wartość początkowa i końcowa mogą zostać dostosowane do danego zastosowania. Jeśli mimo tego taśma ulegnie uszkodzeniu, niezbędny odcinek taśmy jest dostępny online na stronie głównej Leuze i można go w pierwszej kolejności samodzielnie wydrukować. Można to zrobić bez opóźnienia czasowego, co zapewnia nieprzerwaną dostępność instalacji. Następnie dany odcinek taśmy jest oddawany do użytku jako oryginalna taśma z kodami kreskowymi.

BCB | |
Długości taśmy | Taśmy standardowe: 5 – 150 m, 200 m Indywidualne długości taśmy: do 10 000 m |
Wysokość taśmy | Standardowe wysokości: 25 mm / 47 mm Indywidualne wysokości: 20 – 140 mm |
Taśmy z kodami kreskowymi do BPS 300; BPS 30 | BCB G40… (rozmiar siatki 40 mm) |
Taśmy z kodami kreskowymi do FBPS 600; BPS 8 | BCB G30… (rozmiar siatki 30 mm) |
Zalecana temperatura obróbki | 0°C - +45°C |
Odporność temperaturowa | 40°C – +120°C |
Klej | Klej o dużej sile przylegania |
Właściwości mechaniczne | Odporny na zarysowania i wycieranie, a także na światło UV, wilgoć i chemikalia |
Pobieranie

Niezawodny system pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych FBPS 600i
Do niezawodnej rejestracji pozycji za pomocą urządzenia do PL e
W przypadku pierwszego na świecie zabezpieczającego systemu pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych FBPS 600i do niezawodnej rejestracji pozycji wymagany jest tylko jeden czujnik. Urządzenie jest podłączane za pośrednictwem dwóch interfejsów SSI do niezawodnej jednostki analizującej – np. przemiennika częstotliwości – i jest przeznaczone do zastosowań aż do poziomu wydajności e. Dzięki temu można wyjątkowo łatwo wdrożyć funkcje bezpieczeństwa, a nakład prac związanych z instalacją i serwisem zostaje zmniejszony.
Korzyści dla Państwa
- Niezawodna rejestracja pozycji za pomocą urządzenia do PL e
- Wyjątkowo łatwe wdrażanie funkcji bezpieczeństwa
- Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce i zmniejszone nakłady na instalację
- Krótki, wynoszący 10 ms czas reakcji na błędy do zastosowania w szybkich układnicach do regałów
- Wyjątkowo wytrzymała, odporna na obciążenia mechaniczne i promieniowanie UV taśma z kodami kreskowymi
- Duża strefa robocza od 50 do 170 mm oraz przemyślana koncepcja mocowania zapewniają prosty montaż i integrację
Cechy wyróżniające

Niezawodna rejestracja pozycji za pomocą urządzenia do PL e
W przypadku FBPS 600i do niezawodnej rejestracji pozycji wymagany jest tylko jeden czujnik. Urządzenie jest podłączane za pośrednictwem dwóch interfejsów SSI do niezawodnej jednostki analizującej – np. przemiennika częstotliwości. Ponadto urządzenia spełniają już wymogi dla PL e / SIL 3. Dzięki temu można wyjątkowo łatwo wdrożyć funkcje bezpieczeństwa, a nakład prac związanych z instalacją i serwisem zostaje zmniejszony.

Z myślą o szybkim ruchu
Modele FBPS 600i szczególnie dobrze sprawdzają się w przypadku dużych prędkości ruchu – na przykład w układnicach do regałów. Czas reakcji FBPS 600i jest bardzo krótki – wynosi zaledwie 10 ms. Umożliwia to optymalizację charakterystyk prędkości oraz wydajności pracy.

Niezawodna praca
Warianty FBPS 600i pracują szczególnie niezawodnie. W jednym procesie skanowania odczytywana jest większa liczba kodów, na podstawie których oprogramowanie ustala wartość pozycji z wysoką dokładnością. Za sprawą ukośnego przebiegu wiązki skanowania oraz ruchu urządzenia wszystkie kody skanowane są w różnych miejscach. Zapobiega to błędom w odczycie wskutek lokalnych zabrudzeń lub uszkodzeń.
Taśma z kodami kreskowymi także zoptymalizowana jest pod kątem zastosowania przemysłowego. Samoprzylepna taśma z tworzywa sztucznego jest odporna na działanie promieni UV, bardzo wytrzymała i obciążalna mechanicznie. Nadrukowane wartości pozycji są łatwe w odczycie i ułatwiają obsługę.

Zawsze szybki i prawidłowy montaż
Przemyślana koncepcja mocowania za pomocą urządzenia do szybkiej wymiany umożliwia prosty montaż FBPS 600i. Urządzenie jest bezpiecznie mocowane do uchwytu zaciskowego przy użyciu jednej, łatwo dostępnej śruby. Rozwiązanie to oszczędza czas przy montażu, a w przypadku serwisu pozwala na szybką wymianę urządzenia. Ponadto modele FBPS 600i można łatwo zintegrować w instalacji za sprawą dużej strefy roboczej od 50 do 170 mm.
Aplikacja

Niezawodna rejestracja pozycji w układnicach do regałów
Wymaganie:
Zagrożenia występujące w instalacji oraz wymagany poziom wydajności PLr ustalono w ramach oceny ryzyka. Wsparcia w tym zakresie udzielają stosowne standardy, takie jak EN 528 (Magazyny wysokiego składowania – Wymagania w zakresie bezpieczeństwa). Do wymaganego niezawodnego monitorowania pozycji i prędkości, np. podczas napraw lub w przypadku wózków sterowanych ręcznie, wymagana jest niezawodna rejestracja pozycji.
Rozwiązanie:
Niezawodny system pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych FBPS 600i umożliwia niezawodną rejestrację pozycji przy użyciu tylko jednego urządzenia. Spełnia on wymogi dla PL e / SIL 3, co sprawia, że wdrażanie funkcji bezpieczeństwa staje się wyjątkowo łatwe.
Właściwości techniczne
Bezpieczeństwo | Bezpieczeństwo PL e, SIL 3, kategoria 4 (EN ISO 13849-1 i IEC 61508) | |
Czas reakcji na błędy | 10 ms … 400 ms (nastawny) | |
Przyłącze | 2x interfejs SSI 2x wtyczka M12 Zasilanie napięciem: wtyczka M12 Konfiguracja i diagnostyka: mini-USB | |
Powtarzalność | +/- 0,15 mm (1 sigma) | |
Odległość odczytu | 50 ... 170 mm | |
Stopień ochrony | IP 65 | |
Zakres temperatur | -5 ... +60°C z ogrzewaniem: -35 ...+60°C | |
Wymiary, szer. x wys. x głęb. | Przyłącza z boku: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm Przyłącza na dole: 105 x 123,8 x 51,5 mm | |
Wyświetlacz (opcjonalnie) | Wskazanie informacji dotyczących pozycji i stanu | |
Jakość odczytu sygnału statusu | Do wczesnego wykrywania zabrudzeń |
Właściwość | Właściwości: wyjątkowo wytrzymała taśma z tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV, samoprzylepna za sprawą kleju akrylowego, wartości pozycji nadrukowane zwykłym tekstem | |
Standardowe taśmy z kodami kreskowymi | Wysokość: 25 mm, 47 mm Długość: do 200 m | |
Konfigurowane taśmy z kodami kreskowymi | Wysokość: od 20 mm do 140 mm Możliwość wyboru wartości początkowej i końcowej w obszarze od 0 do 10 000 m | |
Wymiar siatki kodu kreskowego | 30 mm |