Optyczne prowadzenie po śladzie

Optyczne prowadzenie po śladzie za pomocą wykrywania krawędzi to ekonomiczna opcja automatyzacji systemów transportu bez kierowcy. Idealne rozwiązanie dla dużych obszarów produkcyjnych i magazynowych, gdzie często trzeba zmieniać trasy pojazdów obsługowych. Kompaktowy czujnik jest dostępny w wielu wariantach z różnymi szerokościami rejestracji i interfejsami. Nadaje się szczególnie do integracji z pojazdami niskopodłogowymi, których minimalny odstęp od podłoża wynosi jedynie 10 mm.