System pomiaru konturów
Pomiar konturów pomyślany na nowo: wypakuj, zamontuj, podłącz – gotowe! CMS 700i rejestruje podczas ruchu długość, szerokość, wysokość, występy, wybrzuszenia i położenie dowolnych obiektów, niezależnie od ich formy i właściwości powierzchni. Również torebki polimerowe są niezawodnie rejestrowane. System niezawodnie wykrywa przezroczyste występy lub etykiety. Ponieważ wszystkie komponenty potrzebne do eksploatacji i instalacji CMS 700i są ujęte pod jednym numerem artykułu, zamawianie jest znacznie uproszczone.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 84 produktów
CMS748i-1120-1120-1200
System pomiaru konturów
Numer artykułu:
50150257
- Długośćpola pomiarowego 1: 1.120 mm
- Długośćpola pomiarowego 2: 1.120 mm
- Długośćpola pomiarowego 3: 1.200 mm
- Interfejs: PROFINET
CMS748i-1200-1200-1200
System pomiaru konturów
Numer artykułu:
50150256
- Długośćpola pomiarowego 1: 1.200 mm
- Długośćpola pomiarowego 2: 1.200 mm
- Długośćpola pomiarowego 3: 1.200 mm
- Interfejs: PROFINET
CMS708i-ENC1-0480-0560.R
System pomiaru konturów
Numer artykułu:
50150017
- Długośćpola pomiarowego 1: 480 mm
- Długośćpola pomiarowego 2: 560 mm
CMS708i-ENC1-1440-1440
Kurtyna świetlna
Numer artykułu:
50147485
- Długośćpola pomiarowego 1: 1.440 mm
- Długośćpola pomiarowego 2: 1.440 mm
CMS748i-0640-0480-0480
System pomiaru konturów
Numer artykułu:
50147273
- Długośćpola pomiarowego 1: 640 mm
- Długośćpola pomiarowego 2: 480 mm
- Długośćpola pomiarowego 3: 480 mm
- Interfejs: PROFINET
CMS748i-0960-0560-0720.R
System pomiaru konturów
Numer artykułu:
50146509
- Długośćpola pomiarowego 1: 960 mm
- Długośćpola pomiarowego 2: 560 mm
- Długośćpola pomiarowego 3: 720 mm
- Interfejs: PROFINET
CMS708i-0640-0480-0480
System pomiaru konturów
Numer artykułu:
50144078
- Długośćpola pomiarowego 1: 640 mm
- Długośćpola pomiarowego 2: 480 mm
- Długośćpola pomiarowego 3: 480 mm
CMS708i-ENC1-1040-1040
System pomiaru konturów
Numer artykułu:
50143590
- Długośćpola pomiarowego 1: 1.040 mm
- Długośćpola pomiarowego 2: 1.040 mm
CMS708i-ENC1-0960-0960
System pomiaru konturów
Numer artykułu:
50143589
- Długośćpola pomiarowego 1: 960 mm
- Długośćpola pomiarowego 2: 960 mm
CMS708i-ENC1-0800-0960
System pomiaru konturów
Numer artykułu:
50143588
- Długośćpola pomiarowego 1: 800 mm
- Długośćpola pomiarowego 2: 960 mm
CMS708i-ENC1-0800-0800
System pomiaru konturów
Numer artykułu:
50143587
- Długośćpola pomiarowego 1: 800 mm
- Długośćpola pomiarowego 2: 800 mm
CMS708i-ENC1-0720-0800
System pomiaru konturów
Numer artykułu:
50143586
- Długośćpola pomiarowego 1: 720 mm
- Długośćpola pomiarowego 2: 800 mm
Dane artykułu z: 14.04.2025