Taśmy standardowe
Znormalizowane taśmy z kodami kreskowymi są dostępne w długościach od 5 m do maksymalnie 200 m oraz w wysokościach 25 mm i 47 mm. Dzięki zastosowanemu materiałowi uzyskano bardzo wysoką odporność na ścieranie, a także odporność na wpływy środowiskowe i wiele substancji chemicznych. Taśma z kodami kreskowymi jest dostarczana w rolkach i jest bardzo łatwa do nakładania w linii prostej, a także w łukach.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 86 produktów
BCB G40 H47 ML G
Etykieta z marką
Numer artykułu:
50144242
- Warianty taśmy: Etykieta z marką
- Długość: 40 mm
BCB G40 H47 ML F
Etykieta z marką
Numer artykułu:
50144241
- Warianty taśmy: Etykieta z marką
- Długość: 40 mm
BCB G40 H47 ML E
Etykieta z marką
Numer artykułu:
50144240
- Warianty taśmy: Etykieta z marką
- Długość: 40 mm
BCB G40 H47 ML D
Etykieta z marką
Numer artykułu:
50144239
- Warianty taśmy: Etykieta z marką
- Długość: 40 mm
BCB G40 H47 ML C
Etykieta z marką
Numer artykułu:
50144238
- Warianty taśmy: Etykieta z marką
- Długość: 40 mm
BCB G40 H47 ML B
Etykieta z marką
Numer artykułu:
50144237
- Warianty taśmy: Etykieta z marką
- Długość: 40 mm
BCB G40 H47 ML A
Etykieta z marką
Numer artykułu:
50144236
- Warianty taśmy: Etykieta z marką
- Długość: 40 mm
BCB G30 H47 ML G
Etykieta z marką
Numer artykułu:
50144235
- Warianty taśmy: Etykieta z marką
- Długość: 30 mm
BCB G30 H47 ML F
Etykieta z marką
Numer artykułu:
50144234
- Warianty taśmy: Etykieta z marką
- Długość: 30 mm
BCB G30 H47 ML E
Etykieta z marką
Numer artykułu:
50144233
- Warianty taśmy: Etykieta z marką
- Długość: 30 mm
BCB G30 H47 ML D
Etykieta z marką
Numer artykułu:
50144232
- Warianty taśmy: Etykieta z marką
- Długość: 30 mm
BCB G30 H47 ML C
Etykieta z marką
Numer artykułu:
50144231
- Warianty taśmy: Etykieta z marką
- Długość: 30 mm
Dane artykułu z: 10.04.2025